BLOCK kegeltandwielreductoren
Formaten: | 11 |
---|---|
Uitvoering: | M1 - M6 |
Vertraging: | 8.04 - 13,432.68 : 1 |
Kegeltandwielmotorreductoren met het bewezen "Blockgehäuse"-principe bieden veiligheid, omdat ze onderhoudsarm zijn en lange levenscycli hebben. BLOCK kegeltandwielreductoren zijn verkrijgbaar in diverse uitvoeringen en bouwgrootten, afgestemd op de toepassing.
- Massieve en holle assen (seegerring, Gripmaxx en krimpschijf)
- Opsteek-, flens- en voetuitvoering
- Haakse reductoren
- Uiterst efficiënt en hierdoor lage gebruikskosten
- Robuust ontwerp voor lange levensduur en gering onderhoud
- Onderhoudsarm, weinig onderhoudskosten
- Robuuste gietijzeren behuizing
- Diverse lagerconcepten garanderen hoge axiale en radiale belastbaarheid
- Uitvoeringen toegesneden op toepassin
- Interne logistiek
- Verpakkingstechniek
- Transporttechniek
- Voortstuwingsaandrijvingen
- Theateraandrijvingen
GinD gondels
Gedoseerde verplaatsing
Góndolas in Design, S.L., ontwikkelt en produceert systemen op maat voor het onderhoud en de reiniging van gevels. Vele innovatieve gondelsystemen lossen ingewikkelde uitdagingen op. Aandrijftechniek zorgt voor het heffen, draaien en precieze positioneren van het gondelsysteem voor gevelreiniging. Een frequentie-omvormer SK 500 is verantwoordelijk voor de meest uiteenlopende taken.
STROS bouwliften
Maatwerk aandrijfoplossingen voor bouwliften
De bouwliftfabrikant STROS uit Tsjechië bedient klanten wereldwijd. De aandrijfeenheden van NORD voor de bouwliften van STROS bestaan uit drie kegeltandwielmotorreductoren met externe remweerstanden. Deze zijn voorzien van een schakelkastomvormer NORDAC PRO SK 500E met heffuncties, die de drie motoren regelt en voor een geleidelijke start en beremming en uitstekende positioneerprecisie zorgt.
Electromech
Aandrijfoplossingen voor toegangsschachten
De specialist in transporttechniek ElectroMech is de grootste bouwer van kranen in India en biedt oplossingen voor de meest uiteenlopende oplossingen in productie- en infrastructuurprojecten. In Pune produceert het bedrijf een groot assortiment heftrucks en kranen. Exact gesynchroniseerde en robuuste aandrijvingen en schakelkast-omvormers van NORD bewegen de heftrucks en zorgen voor de op- en neergaande bewegingen van de serviceplatforms.