MAXXDRIVE tandwielreductoren
Industriële reductoren
Formaten: | 11 |
---|---|
Uitvoering: | M1 - M6 |
Vertraging: | 5.54: 1 - 30 000 : 1 |
De MAXXDRIVE industriële reductor in de tandwieluitvoering is in alle bouwgrootten volgens het bewezen "Blockgehäuse"-principe gebouwd. Door deze bouwmethode kunnen aandrijvingen voor menginstallaties vaak zonder aanvullende lagers worden gerealiseerd. Grote rollagers en asafstanden verhogen de belastbaarheid en levensduur van de afzonderlijke componenten. Effectieve koelsystemen reduceren de temperaturen en verlengen de gebruiksduur van de smeerstoffen. Wij bieden korte lever- en ontwerptijden. Dat is mogelijk door de grote kennis van onze experts over de specifieke eisen van elke toepassing en de optimale voorraad van componenten.
- Diverse lagers voor de aandrijfassen voor een optimale afstemming op de toepassing
- Vele opties voor aandrijf-flenzen
- Diverse mogelijkheden voor het monteren van de motor
- Effectieve koeling door lucht of water
- Levering van complete systemen, klaar voor inbouw, met koppeling, remmen en monitoringsystemen etc., mogelijk.
- Optimale afdichting beschermt tegen lekkage van smeermiddelen
- Geruisarme werking verlaagt geluidsoverlast
- Hoge koppelcapaciteit
- Verhoogde levensduur smeerstof minimaliseert onderhoudskosten
- Symmetrische constructie
- Seriematige B14-flens aan de aandrijfzijde
- 6 mogelijke installatie posities voor de meest uiteenlopende toepassingen
- Inbouw in spiegelbeeld en onder een hoek mogelijk
- Dezelfde grootte van de behuizing en installatiematen voor alle overbrengingen (2- en 3-traps)
- In- en uitgaande aandrijfassen kunnen worden aangepast aan door klant gewenste afmetingen
- Hoge betrouwbaarheid
- Lange levensduur
- Hoge precisie
- Roerinstallaties
- Hefinstallaties
- Extruders
- Mengers
- Maalinstallaties
- Trommels
- Breekinstallaties
- Liften
- En nog veel meer