TØFFE UTFORDRINGER I ALPENE

INDUSTRIGIR BIDRAR TIL GIGANTISK BYGGEPROSJEKT

Dypt inne i fjellet i de sveitsiske Alpene – på 1700 meters høyde – er et ekstremt krevende byggeprosjekt på trappene; det underjordiske rommet til en ny pumpestasjon skal graves ut i en prosess som vil øke kapasiteten fra 280 MW til 1480 MW. Med en ekstrem helling på 45 grader og en høydeforskjell på ca. 180 m, benyttet teamet et transportørsystem som flyttet 500 tonn med utgravd masse hver eneste time, døgnet rundt.

  • alt
  • A NORD APP Bluetooth stick plugged into the frequency inverter sends data to a mobile device.

Fokus på kunden

Utfordringen i prosjektet

Bruksløsningen

NORDBLOC. 1 tannhjulsgirmotor

Vinkelgir med hygienisk konstruksjon

  • 0.12 kW - 37 kW
  • 30 Nm - 3,300 Nm
  • Kan vaskes ned, utstyres med NXD tupH® for næringsmiddelgodkjent overflatebeskyttelse
  • Lett vekt takket være aluminiumshus
  • Lavt støynivå på grunn av stille motorgange

Standard-asynkronmotor

Asynkronmotor

  • 0.12 kW - 55 kW
  • Beskyttelsesklasse: kan velges fritt og dermed tilpasses individuelt
  • Globale godkjenninger og akseptans
  • Virkningsgradklasser IE1–IE4
  • Fleksibel tilpasning med ulike motoralternativer

NORDAC BASE – SK 180E – Frekvensomformer

Kompakt drivverk, viktigste drivverksfunksjoner

  • Effektområde: 0,25–2,2 kW
  • Beskyttelsesklasse: IP55, IP66
  • Vegg- eller motormontering
  • Economic dimensioning with functional basic equipment
  • Low space requirements thanks to compact size

F3018 - Product leaflet – NORDAC BASE (SK 180E series) – Frequency inverters


F3018 - Product leaflet – NORDAC BASE (SK 180E series) – Frequency inverters
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon