Lys, kamera, action!
Drivløsninger for scene- og teaterteknikk
Scener i radio, teater og andre live-arrangementer krever pålitelig, stille drivverksteknologi som kan drives sikkert i nærheten av skuespillere og scenepersonale. Gardiner, podier og scenekonstruksjoner må dreies, løftes og bringes i riktig plassering uten at publikum merker det og uten å sette skuespillere og scenepersonale i fare. Tonnevis av vekt beveges over hodene på skuespillerne, og derfor er kravene til sikre drivverk, standardkonforme konstruksjonsformer og holdbare systemer tilsvarende høye.
NORD DRIVESYSTEMS er en erfaren partner for film, TV og liveforestillinger. Våre drivløsninger oppfyller kravene i DIN 56950 og BGV C1 og tilbyr maksimal driftssikkerhet samt drivverk som er tilpasset de spesielle forholdene ved scenebruk. Da elektromekanisk drivverksteknologi blir stadig viktigere i scenebygging, er de vedlikeholdsfrie, enkle å installere og stillegående drivverkssystemene fra NORD avgjørende for en problemfri produksjonsprosess.
Gjennom co-engineering, reduksjon av varianter og energieffektiv frekvensomformerteknologi utvikler NORD sammen med deg løsninger som kan styres presist enkeltvis eller i grupper for å passe effektivt inn i sceniske prosesser. I tillegg støtter NORD-drivverk den kunstneriske iscenesettelsen, forenkler driften og oppfyller alltid bransjens høye sikkerhetskrav.
Påføringer
- Heis- og taljeanordninger i sceneloftet
- Øvre maskineri for gardiner, kulisser og lysbroer
- Nedre maskineri for løfteplattformer og orkesterheiser
- Roterende og skyveplattformer
- Løfte- og senkeanordninger for kulisser
- Sideforskyvningsenheter for scenografi
- Bevegelige plattformer og variable sceneområder
- Traverssystemer for lys-, lyd- og sceneteknikk
- Show- og spesialeffektteknikk
Velprøvde løsninger for drivverket fra én leverandør
NORD-drivverksteknologi finnes blant annet på følgende arenaer:
- Scener for direktesendinger (USA)
- Teatre og arenaer for scenekunst (USA)
- Cruiseskip (USA)
- Friedrichspalast Berlin (Tyskland)
- Musiktheater Bielefeld (Tyskland)
- Comedy-Theater Madrid (Spania)
- Státni Oper Praha (Tsjekkia)
- Alexandrinsky-Teateret og Operahuset Marlinsky II St. Petersburg (Russland)
- Nasjonalteatret i Beijing (Kina)
- Coex Art Centre Seoul (Sør-Korea)
- Opal Theatre om bord på cruiseskipet Oasis (Finland)
Drivløsninger for sceneteknikk: presise, stillegående og sikre
I sceneteknikkrommet beveger punkt- og prospektløftere laster på flere tonn rett over skuespillere og teknikere – et område som stiller de høyeste krav til drivverkssystemer. Løfterne må kunne styres presist, tilby lett repeterbare funksjoner og være sikret mot utilsiktede bevegelser.
DGUV-forskrift 17 og DIN EN 17206 fastsetter klare standarder for konstruksjonsform, bremsarkitektur og den generelle oppbyggingen av Totaldrivverket. NORD DRIVESYSTEMS kjenner disse kravene fra mange års samarbeid med teatre og automatiseringsspesialister og oppfyller dem fullt ut. Våre drivverk for flysystemer tilbyr:
- Stabilitet
- Høy belastbarhet
- Redundante, fjærbetjente bremser for maksimal sikkerhet
- Formlåste koblinger og feilsikre koblinger
- Stille drift for uforstyrrede forestillinger
- Presis styring med velutviklet frekvensomformerteknologi
I tillegg er drivløsningene fra NORD kompakte og kan integreres sømløst over sceneområdet – selv i omgivelser med svært begrenset plass. Resultatet er et pålitelig systemdesign som øker både Driftssikkerheten og den kreative fleksibiliteten.
Drivløsninger for sceneteknikk: Kraftige løsninger for podier, roterende scener og senkeanordninger
Komplekse drivverkssystemer opererer ofte på svært begrenset plass under scenen. Løfteplattformer, orkesterheiser, dreieskiver og senkeanordninger må transportere tunge, ofte synkroniserte laster på en sikker måte. Disse systemene er konstruert for å takle disse ekstreme kravene uten å bli lagt merke til av publikum.
Drivløsningene fra NORD for scenesenkingsteknologi er en kombinasjon av:
- kompakte gire med høyt dreiemoment
- robuste Blokkhus
- presis styringsteknologi
- sikkerhetsorienterte funksjoner i henhold til gjeldende standarder.
NORD DRIVESYSTEMS leverer motorer med girkasse og FU som er optimalt tilpasset disse kravene, som tåler høye aksiale og radiale belastninger og som fungerer pålitelig også under kontinuerlig drift. Støyoptimaliserte motorvarianter, vifteløse drivverk og optimaliserte Bremseaktiveringer bidrar dessuten til en stille scenedrift.
Drivløsninger for belysningssystemer: Sikker bevegelse med kompakt design
Belysningssystemer, traverser og scenografi må beveges presist og støysvakt, ofte på svært trangt område over scenen. Samtidig krever systemer som beveger disse tunge elementene høyeste driftssikkerhet for å alltid ha kontroll.
NORD DRIVESYSTEMS støtter denne bransjen med svært konfigurerbare drivverk som er spesielt utviklet for kravene til belysningssystemer. Våre løsninger oppfyller sikkerhetskravene til moderne sceneteknikk og kan integreres fleksibelt i eksisterende travers- og belysningssystemer.
- Kompakte konstruksjonsformer for lave monteringshøyder og smale traverskonstruksjoner
- Stille girmotorer for nesten lydløse bevegelser
- Redundante bremsekonsepter for sikker posisjonering
- Fleksibel integrering i midlertidige og permanente lysbroer
Pålitelige drivverkskomponenter for sceneteknikk
NORD leverer effektive drivverk som oppfyller de nyeste energistandardene og kjennetegnes av robuste konstruksjonsformer samt intelligent styringsteknologi. Våre løsninger er utformet for lang levetid, høy tilgjengelighet og de strenge sikkerhetskravene innen sceneteknikk – inkludert redundante bremsekonsepter, pålitelige Beskyttelsesklasser og standardkonforme konstruksjonsformer.
BLOCK tapp-/parallellgirmotorer
Girmotor med slank konstruksjon
BLOCK vinkelgirmotor
Vinkelgir med robust hus og høy utveksling
NORDAC ON SK 300P
NORDAC FLEX - SK 200E - frekvensomformere
Mer fleksibilitet, lavere kostnader
NORDAC PRO – SK 500E – Frekvensomformer
Høy funksjonalitet, full effekt
DTS2
Maksimal fleksibilitet på liten plass
DTS2 har installert et toppmoderne sceneteknisk anlegg ved Theater aan het Spui i Haag, til tross for svært begrenset installasjonsplass under taket. Rundt 40 kompakte og kraftige NORD-drivverk sørger for pålitelig, stillegående og sikker bevegelse av broer, bakgrunnsheiser og kjettingtaljer.
Ved å bruke vinkelgire og flatgir oppnådde prosjektet maksimal bevegelsesfrihet samtidig som de høyeste sikkerhetsstandardene ble opprettholdt. Resultatet er en vellykket kombinasjon av scenekompetanse, ingeniørkunnskap og presist konfigurert drivverksteknologi.
Visning av hele referansen
Vi trengte en pålitelig partner som kunne bygge den best mulige løsningen for oss, som forstår de spesielle kravene til sceneteknikk, og som også er kjent med temaer som sikkerhet og lovbestemmelser. NORD har støttet oss gjennom hele prosjektet med stort engasjement og omfattende fagkunnskap. Den tekniske støtten og servicen fra NORD er virkelig bemerkelsesverdig.
ShowFab
The Show Must Go On
ShowFab fra Fairfield, New Jersey, er en spesialprodusent for kreative markeder. Selskapet ble grunnlagt i 1986 og leverer et bredt utvalg av fargerike, iøynefallende visninger og konstruksjoner til Broadway-show, nyhetsprogrammer og Broadcast-sportsendinger.
Et eksempel på dette var et prosjekt for en populær sportskanal. Da ShowFab fikk i oppdrag å designe, bygge og installere Broadcast-kabinen og belysningssystemene til kundens nye anlegg i California, henvendte selskapet seg til NORD for å skaffe bremsemotorene som trengtes for Drivverket til metallkonstruksjonene som skulle henge over.
Visning av hele referansen
Vi bygger svært sjelden den samme maskinen to ganger. Hver enkelt er skreddersydd for et helt spesifikt behov. Det medfører alltid utfordringer, men vi hadde ingen problemer med noen del av prosjektet som var i NORDs plassering.
Teater Duisburg
Modernisering med fokus på pålitelighet og sikkerhet
I Theater Duisburg har aktuator- og automatiseringsteknologien for scenemaskineriet blitt omfattende modernisert. Over 100 drivverk i den øvre og nedre maskineriet styres nå funksjonelt via det SIL-3-kompatible systemet fra bransjespesialisten UNICAN – med kraftig programvare, HMI-konsoller, moderne aksestyringer og en rekke styreskap utstyrt med FU-er fra SK 535E-byggeserien fra NORD DRIVESYSTEMS. Intuitiv betjening via berøringsskjerm og presis showprogrammering sørger for smidige prosesser bak kulissene.
Visning av hele referansenDokumenter
Drevet av dine behov
På scenen teller hver eneste bevegelse. Teknologien i bakgrunnen må fungere diskret og med absolutt sikkerhet. NORD DRIVESYSTEMS forstår de spesielle kravene til øvre og nedre maskiner, utfordringene ved trange installasjonsrom og ansvaret for å flytte ekstremt tunge laster presist og sikkert. Våre drivløsninger er utformet for å oppfylle bransjens høye sikkerhetsstandarder og tilpasset kravene til din arena.
Vil du vite hvilken NORD-løsning som passer best til din sceneteknikkstrategi? Kontakt oss for å snakke med våre bransjeeksperter – vi tar oss tid til å forstå dine behov og tilbyr deg en løsning du kan stole på i mange år fremover.
Ta kontakt nå
Messer og arrangementer
NORD deltar på messer og bransjehendelser over hele verden. Besøk våre stands for å lære mer om de komplette løsningene for drivverk fra NORD DRIVESYSTEMS og diskutere ditt neste prosjekt.
| Land | Messe | By | Dato | Stand no. | |
|---|---|---|---|---|---|
| DE | sps | Nuremberg | 2026-11-24 - 2026-11-26 | 3A/431 |