Colubris

Colubris-anlegg renser vann over hele verden – med NORD Universal-motorer

Rent vann er en stadig mer knapp ressurs. Miljøbestemmelser avgjør om vann kan slippes ut i overflatevann, men det kan også være for kostbart og komplisert å alltid bruke ferskvann. Anleggene til Colubris i Winterswijk (Nederland) sørger for at vann over hele verden kan renses og gjenbrukes etter behov. Colubris bruker universalmotorer fra NORD til dette.

Å forvandle skittent vann til rent vann – det er kort sagt oppgaven til Colubris. Selskapet utvikler, designer, konstruerer og leverer ulike teknikker og løsninger for dette. Selskapet har vært aktivt siden 1984 – den gang under navnet Redox – og er i dag et av de etablerte navnene innen vannbehandling på internasjonalt nivå. Colubris snakker helst om prosessene som anleggene inngår i. Disse prosessene tilpasses fullstendig etter kundens ønsker. I tillegg til vannbehandling utvikler og leverer Colubris også løsninger for avfallssortering og bioressurser.

«Rent vann blir stadig vanskeligere å skaffe», sier Frank Tillmann, administrerende direktør i Colubris. «I tillegg hindrer strenge miljøforskrifter bedrifter i å slippe avløpsvann fra produksjonen rett ut i overflatevann eller kloakksystemet. Dette krever en grundig forbehandling. For mange bedrifter er egen drikkevannsbehandling den eneste muligheten for utvidelse.» Og Colubris er en viktig aktør på dette området, ikke bare i Nederland, men også på det internasjonale markedet. Colubris leverer først og fremst løsninger til bedrifter i næringsmiddelindustrien, blant annet slakterier og grønnsaksforedlere. I tillegg er selskapet i økende grad aktivt i den kommunale sektoren, for eksempel i renseanleggene til vannforeningene.

Saudi-Arabia

Tillmann: «Vi er for tiden involvert i et stort prosjekt i Saudi-Arabia, hvor vi bygger et avløpsrenseanlegg for et kyllingslakteri midt i ørkenen. For å gi dere en idé om dimensjonene: Her behandles 500 000 slaktekyllinger daglig. Vann er selvfølgelig ikke lett tilgjengelig der og må pumpes opp fra store dyp.» For å minimere vannforbruket blir avløpsvannet renset og gjenbrukt ved hjelp av systemer og prosesser fra Colubris. «Anlegget vi har utviklet for dette selskapet kan behandle 600 m³ vann i timen, eller 7 500 m³ per dag. Det er betydelig mer enn hos typiske brukere som slakterier, som i gjennomsnitt behandler 1 000 m³ vann per dag. Det spesielle ved dette avløpsrenseanlegget er det usedvanlig lave kjemikalieforbruket. Dermed er driftskostnadene seks ganger lavere enn bransjegjennomsnittet.» Et lignende anlegg renser også avløpsvannet fra kyllinggårdsområdet. Det rensede vannet brukes deretter til vanning av de omkringliggende åkrene og grønnsakshagene. Med dette vannet dyrkes igjen fôr til kyllingene. Anlegget for Saudi-Arabia ble bygget av de rundt 60 produksjonsmedarbeiderne hos Colubris i Winterswijk og transportert til Midtøsten i over 50 containere. Byggingen av avløpsrenseanlegget er for tiden i full gang.

Global sertifisering av NORD avgjørende

Colubris har vært kunde hos NORD Drivesystems i over tretti år. Allerede for mange år siden bestemte man seg for å arbeide utelukkende med NORD-motorer. «Tidligere brukte vi drivverk fra ulike leverandører», forklarer Erwin Geessinck, leder for innkjøp og logistikk. «Det er imidlertid mer effektivt å stole på motorene fra én fast leverandør. Vi oppnår størstedelen av omsetningen vår i utlandet, særlig i Europa, Nord- og Sør-Amerika samt Midtøsten. Derfor valgte vi NORD, fordi universalmotorene er sertifisert og akseptert over hele verden. Dessuten er disse motorene ekstremt kraftige ved svært lave turtall, noe som er uunnværlig i den viktige første fasen av vannbehandlingsprosessen.»

De enkelte trinnene i renseprosessen

«Et vannrenseanlegg består vanligvis av ulike maskiner som hver representerer de ulike trinnene i renseprosessen», forklarer prosjektingeniør Marco Hogenkamp. «Dette inkluderer maskiner som filtrerer større faste stoffer ut av vannet, såkalte trykkavlastningsflotasjonssystemer, internt kalt DAF-anlegg. I disse anleggene skilles oljer, fett, visse faste stoffer og flokker ut ved hjelp av finboblet lufting. I tillegg fjernes oppløste stoffer i bassenger ved hjelp av aerobe og anaerobe prosesser.»

«Trommelfiltre står vanligvis i begynnelsen av renseprosessen og fjerner hovedsakelig faste stoffer fra vannet. I denne maskinen tilføres avløpsvann utenfra til en siltrommel med små åpninger på 0,5 til 1 mm i sylinderveggen. Vannet strømmer gjennom disse åpningene inn i trommelen og deretter gjennom de samme åpningene ut igjen, før det tappes ut for neste rensetrinn. Det oppsamlede smusset danner et tykt avleiringslag i trommelen, som kontinuerlig skrapes av og føres bort. Dette avleiringslaget fungerer samtidig som et ekstra prosessfilter. For at filteret skal fungere riktig og for at avleiringslaget skal dannes, er riktig trommelhastighet svært viktig.»

Høy ytelse ved lave turtall

Universalmotorene i kombinasjon med snekke- og tannhjulsgirkasser fra NORD gjør det mulig å rotere sylindrene med svært lavt turtall uten at dette går på bekostning av ytelsen. Ved 50 Hz er trommelens turtall 7,5 omdreininger per minutt og ved 10 Hz maksimalt 2,5 omdreininger per minutt. Universalmotorer er tilgjengelige med ytelser fra 0,3 til 45 kW. De fleste motorene i Colubris-behandlingsmaskinene har en ytelse på opptil 3,0 kW. Motorene styres via omformere i kontrollskap, som kan være fra NORD, men også fra andre leverandører, avhengig av kundens ønsker.

Styringen av motorene skjer ikke desentralisert, men via sentrale kontrollskap. Det er en praktisk grunn til dette: Colubris-vannbehandlingsanlegg står ofte i fuktige omgivelser. Den fysiske adskillelsen av drivverk og styring forhindrer at fuktighet påvirker driften av omformerne.

Service

For Colubris og dets kunder er det avgjørende at vannbehandlingsanleggene fungerer uten forstyrrelser. Geessinck: «Et driftsstans i vannbehandlingen fører i de fleste tilfeller nesten umiddelbart til et produksjonsstans. Drivteknologi fra NORD gir den avgjørende fordelen at denne leverandøren kan tilby service over hele verden.» NORD er representert i over 80 land, slik at det raskt kan ytes hjelp på stedet ved behov. «En fordel vi hittil knapt har benyttet oss av», ler Geessinck. «Erfaringen viser at det knapt oppstår driftsavbrudd med de høykvalitets motorene og girkassene fra NORD.»

UNIVERSAL-motor

Globalt brukbar asynkronmotor

  • 0.12 kW - 45 kW
  • IP66
  • Globale godkjenninger og akseptans
  • Virkningsgradklasse IE3

UNIVERSAL SMI snekkegir

Snekkegir med hygienisk design

  • 0.12 kW - 4.0 kW
  • 21 Nm - 427 Nm
  • Kan vaskes ned, utstyres med NXD tupH® for næringsmiddelgodkjent overflatebeskyttelse
  • Lavt støynivå på grunn av stille motorgange
  • Lite plassbehov på grunn av kompakt konstruksjon

UNIVERSAL SI-snekkegir

Snekkegir med høy effekttetthet

  • 0.12 kW - 4.0 kW
  • 21 Nm - 427 Nm
  • Høy overbelastningskapasitet gir sikker drift
  • Fleksible bruksmuligheter takket være modulær konstruksjon
  • Lite plassbehov på grunn av kompakt konstruksjon

NORDAC PRO – SK 500E – Frekvensomformer

Høy funksjonalitet, full effekt

  • Effektområde: 0,25–160 kW
  • Beskyttelsesklasse: IP20
  • Flexibly adjustable thanks to scalable Ethernet interfaces
  • Scalable range of functions with plug-in optional modules
  • Multiple axis operation controllable via multi-encoder interface

NORDAC PRO SK 500P

Frekvensomformer for montering i kontrollskap

  • Tjenester: 0.25 kW – 160 kW
  • Beskyttelsesklasse: IP20
  • Enkel systemintegrasjon takket være et Ethernet-grensesnitt som støtter flere protokoller
  • Rask igangkjøring takket være spenningsfri parameterinnstilling via USB-grensesnitt
  • Fleraksedrift kan styres via et grensesnitt for flere enkoder

DS1005 - UNIVERSAL motor


DS1005 - UNIVERSAL motor
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

S9098


S9098
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

DS1035 - Frekvensomformere til installasjon i koblingsskap NORDAC PRO


DS1035 - Frekvensomformere til installasjon i koblingsskap NORDAC PRO
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

Du finner mer informasjon her: