Swiss Can Machinery

Tørrmelkemballasje med motorer med glatt overflate fra NORD DRIVESYSTEMS

Med det typisk sveitsiske, effektivitet og innovasjon har Swiss Can Machinery i løpet av bare fem år etablert seg som en ledende produsent av helautomatiske emballasjesystemer for pulvere og tørre produkter. For å oppfylle de strenge hygienekravene i næringsmiddelindustrien bruker det sveitsiske selskapet en rengjøringsoptimert drivverksteknologi fra NORD DRIVESYSTEMS.

  • alt

Enten det er kaffe, tørrmelk, snacks, sukkertøy eller farmasøytiske produkter, nevnes alltid "Swiss Can Machinery" når det gjelder å fylle og lukke bokser eller glasskrukker med pulvere og tørre produkter. Det unge selskapet som ble grunnlagt i 2013, har lenge vært en av de viktigste aktørene på markedet. Over hele verden implementerer det sveitsiske selskapet skreddersydde emballasjeløsninger som oppfyller de aller høyeste hygienestandardene – fra enkeltmaskiner til komplette fyllingsfabrikker.

Innovativ teknologi til sensitive produkter

En av bærebjelkene er barnematindustrien. Selskapets internasjonale kundebase inkluderer mange tørrmelkprodusenter. "Tørrmelk er et vanskelig produkt å fylle", forklarer Michael Grabher, adm. dir. og eier av Swiss Can Machinery. "Tørrmelk kan ha svært vanskelige fyllingsegenskaper, avhengig av oppskrift, fettinnhold, tørkemetode, granulering og finhetsgrad. Selv egenskapene til samme produkt kan variere i henhold til produksjonsforholdene." Maskinene fra Swiss Can Machinery tilpasser seg automatisk til de kontinuerlig skiftende fyllingsforholdene og emballerer tørrmelken hygienisk, presist og effektivt.

Den siste nyutviklingen er "SCM Line V-matic 127-3 2018", et helautomatisk boksfyllings- og forseglingsanlegg til tørrmelk og babymat. Anlegget utfører automatisk alle arbeidstrinnene fra tom til full boks. En spesiell beskyttelsesgassteknologi sørger for at en gjenværende oksygenverdi på under 0,5 % oppnås i boksen. Dette sikrer maksimal holdbarhet for det emballerte produktet.

Pålitelig drivverksteknologi fra Nord-Tyskland

"Maskinene våre må være pålitelige og fleksible. På grunn av dette bruker vi drivverksteknologi fra NORD DRIVESYSTEMS", sier Michael Grabher, teknisk sjef, som leder selskapet sammen med broren Marc. Hvordan oppsto samarbeidet med drivverksspesialisten fra Nord-Tyskland i 2016? "Vi så etter en ny leverandør av kombinasjoner av motor/gir som oppfylte våre strenge hygienekrav." Sveitserne kom til nøyaktig riktig adresse hos NORD: Selskapet er en av de ledende internasjonale fullsortimentsleverandørene i bransjen og leverer komplette matchede drivverkssystemer som består av gir, motorer og frekvensomformere. Den optimale løsningen monteres sammen individuelt på grunnlag av et omfattende modulært produktsortiment. Resultatet er en systemløsning som er helt tilpasset kundens spesielle behov. For industrier og bruksområder med høye hygienestandarder, leverer NORD DRIVESYSTEMS også robust og holdbar drivverksteknologi i en konstruksjon som kan rengjøres fullstendig.

"Med det modulære systemet og omfattende produktutvalget overbeviste NORD oss helt fra starten. Viktige fordeler er det brede sortimentet, skalerbarheten og fleksibiliteten til produktene, forklarer Marc Grabher. "Med NORD hadde vi mulighet til å kombinere motorer, gir og elektronikk slik at vi kunne oppnå en enhetlig, hygienisk løsning." Hos Swiss Can Machinery brukes NORDs drivverk på to områder: til transport av bokser og til mating og blanding av produktene på påfyllingsstasjonen.

Glatte overflater gir enkel rengjøring

Kravene til hygiene og renslighet i næringsmiddelindustrien er ekstremt høye. Kravene til drivverksteknologien er tilsvarende strenge. For Swiss Can Machinery er hygienisk konstruksjon av anlegget helt essensielt. På grunn av dette er transportbåndene utstyrt med NORD IE4 girmotorer med glatte overflater, inkludert motormonterte NORDAC BASE SK 180E frekvensomformere som gir pålitelig transport av boksene. NORDs motorer med glatt overflate (0,75 kW) er spesialkonstruert for enkel rengjøring. De har et rengjøringsoptimert aluminiumshus, og der det er mulig, har de flytende overganger mellom overflatene. Dermed kan rengjøringsvæsker og skum lett vaskes av. Dette beskytter motorene og reduserer rengjøringstidene. De er også vifteløse, slik at de ikke bidrar til spredning av bakterier. Takket være beskyttelsesklasse IP66 er de optimalt beskyttet mot inntrengning av smuss (støvsikre) og kraftige vannstråler fra alle retninger. Bruk av energisparende trefasemotorer med effektivitetsklasse IE4 gir også en høy virkningsgrad kombinert med lave driftskostnader.

"Transportbåndet brukes i rommet med høye hygienekrav. Derfor er konstruksjonen med enkel rengjøring av drivverkene så viktig", forklarer Marcel Tobler, automatiseringssjef i Swiss Can Machinery. "En annen fordel er kommunikasjon via Profinet. Her er motorene koblet i serie. Dette reduserer også mengden kabler. På grunn av den modulære konstruksjonen av transportbåndene kan vi bruke samme motor overalt, noe som gjør innkjøpet mye enklere." Den nødvendige kontinuerlige hastighetskontrollen av transportbåndene besørges av NORDAC BASE. Den desentraliserte frekvensomformeren har pålitelig teknologi med robust konstruksjon. Installasjon direkte på motoren øker fleksibiliteten og forenkler vedlikeholds- og reparasjonsarbeider for brukerne.

NORDs motorer med glatte overflater brukes også i skruetransportøren som mater tørrmelken inn i mikseren. En robust motor (0,25 kW) med deksel utstyrt med snekkegir, driver røreverket. De kompakte drivverkene gir høy effektdensitet, utmerket pålitelighet og sikrer problemfri drift.

Brukes over hele verden

Kundene til Swiss Can Machinery kommer hovedsakelig fra Europa og Asia, men et er også levert maskin til New Zealand. "Vi er svært tilfredse med NORD", sier Marc Grabher. "Det modulære produktsortimentet oppfyller våre strenge krav til hygiene og ytelse optimalt og gir oss fleksibiliteten vi trenger fra maskinene våre. Vi ble også imponert over den fleksible, personlige støtten og kundestøtten på driftsstedet over hele verden. Uansett hvor vi trenger reservedeler, kan vi regne med rask støtte fra NORD. "Dette er mulig takket være det tettmaskede salgs- og servicenettverket til drivverkseekspertene med datterselskaper i 36 land og salgspartnere i 61 land. Dette omfattende globale salgs- og servicenettverket sørger for optimal tilgjengelighet med korte leveringstider og kundeorienterte tjenester.

UNIVERSAL SMI snekkegir

Snekkegir med hygienisk design

  • 0.12 kW - 4.0 kW
  • 21 Nm - 427 Nm
  • Kan vaskes ned, utstyres med NXD tupH® for næringsmiddelgodkjent overflatebeskyttelse
  • Lavt støynivå på grunn av stille motorgange
  • Lite plassbehov på grunn av kompakt konstruksjon

NORDAC BASE – SK 180E – Frekvensomformer

Kompakt drivverk, viktigste drivverksfunksjoner

  • Effektområde: 0,25–2,2 kW
  • Beskyttelsesklasse: IP55, IP66
  • Vegg- eller motormontering
  • Economic dimensioning with functional basic equipment
  • Low space requirements thanks to compact size