Med effektive drivverksløsninger fra NORD DRIVESYSTEMS vil battericelleproduksjonen din ta av mot optimalt anleggsresultat – med effektive komponenter, løpende rådgivning og omfattende prosesskunnskaper i mer enn 100 bransjer.
Battericelleproduksjon fra 0 til 100:
Uten omveier til topp effektivitet
Med effektive drivverksløsninger fra NORD DRIVESYSTEMS vil battericelleproduksjonen din ta av mot optimalt anleggsresultat – med effektive komponenter, løpende rådgivning og omfattende prosesskunnskaper i mer enn 100 bransjer.
NORDs drivverksløsninger kjennetegnes av høy robusthet og lang levetid. De sørger for sikkerhet mot driftsstans selv under krevende driftsforhold som store temperaturvariasjoner, høye aksiale og radiale krefter eller kontinuerlig drift.
Med vår IIoT-aktiverte tilstandsovervåking holder systemstyringen din oversikt over alle tilstandsdata for prediktivt vedlikehold til enhver tid. Ved behov for service er vi tilgjengelige for deg med døgnåpen teknisk kundestøtte, og takket være nettverket vårt som strekker seg over 80 land, er vi garantert i nærheten av produksjonsanlegget ditt.
NORD skaper systemløsninger bestående av gir, motor og drivverkselektronikk, med et samspill som er presist utformet for å oppnå optimale ytelsesverdier når det gjelder dynamikk, dreiemoment, girutveksling og presisjon.
Fra korte rampetider til høye hastigheter sikrer skalerbare drivverksløsninger fra NORD at du har full kontroll over produksjonsflyten. Med vårt modulære produktbyggesett får du alt fra én leverandør.
Vi tilbyr komponentene våre med en lakkbehandling som er fri for kobber og sink. Dette er ikke den eneste måten NORDs drivverksløsninger sikrer at det ikke kommer noen forurensninger inn i produksjonslinjen til battericellene.
Med egenutvikling av blokkhuset eller utstyr som VL3 «Drywell»-lageret til vertikale utgående aksler, gjør NORD komponentene sine lekkasjesikre. Dessuten tilbyr NORD service- og brukervennlige plug-and-play-løsninger som praktisk talt eliminerer monteringsfeil.
NORD støtter deg med å redusere de totale eierkostnadene. Vi oppnår dette på flere nivåer. Bl.a.: Vi har svært effektiv drivverksteknologi, f.eks. IE5+ synkronmotorer, drivverkskomponenter med lang levetid og servicevennlige systemer.
Vi har et helhetlig syn på drivverksoppgaver og identifiserer også betydelige besparelsespotensialer utover ren drivverksfunksjon, f.eks. gjennom muligheten til variantreduksjon.
Vi har erfaring med svært sensitive prosesser. Til forurensningskritiske bruksområder utstyrer vi komponentene drivverksløsningene våre med en kontamineringsbeskyttelse som går langt utover å forhindre lekkasjer: Takket være belegget vårt, som er spesialutviklet til battericelleproduksjon, kan vi klare oss helt uten kobber og sink. Dette minimerer risikoen for ionisering mellom katode- og anodematerialene og drivenhetene våre betydelig.
I prosess- og metodeteknikken har skreddersydde NORD-løsninger til blanding og omrøring bevist sin verdi. Vridningsstive blokkhus i ett stykke gjør at våre effektive gir kan absorbere høye radiale og aksiale krefter. Dette gjør komponentene våre kompakte og slitesterke.
NORD-gir sikrer også høy driftssikkerhet takket være optimal tetthet. Vår SAFOMI IEC-adapter til MAXXDRIVE® industrigir øker ytelsen ytterligere, samtidig som den reduserer vedlikeholdskostnadene.
Frekvensomformerne våre bruker lukkede sløyfer til å styre dynamikken i belegningsprosessen. Sammen med den stille gangen til de koniske girmotorene våre sikrer drivverksløsninger fra NORD pålitelig presisjon ved høye produksjonshastigheter på >100 m/min.
Med høy effektivitet og systemer optimalt utformet til alle belastningsområder tilbyr NORDs drivverksløsninger en best mulig kostnadseffektivitet.
Med dreiemomenter på opptil 50 000 Nm, utvekslingsforhold mellom 3,58 og 70 og en virkningsgrad på opptil 97 % er NORDs koniske girmotorer en viktig effektgaranti på bruksområder som krever høye krefter med høy konsistens.
NORDs sentrale og desentraliserte drivverkselektronikk sørger for at denne kraften overføres sikkert og jevnt til valsene, noe som fører til høy produktkvalitet for elektroden.
Med IE5+ fra NORD har vi synkronmotorer med en virkningsgrad som overstiger verdiene til den høyest definerte energieffektivitetsklassen. Fra vårt modulære produktsystem skaper vi ytelsesoptimerte, vedlikeholdsfrie drivverksløsninger som reduserer driftskostnadene for dette kostnadskrevende prosesstrinnet betydelig.
Vi er i stand til å bruke energi med høy effektivitet og styre effekten presist med våre frekvensomformere, inkludert danser-spoleregulering.
Ved å bruke komponentene i vårt modulære produktsystem lager vi kompakte systemløsninger som er kjent for robusthet, holdbarhet og enkle vedlikehold. NORD-drivverk har høy overbelastningskapasitet og kan styres individuelt. Dette lar deg på en intelligent måte tilpasse transporthastigheten og kontrollere dynamikken nøyaktig.
Ved å skreddersy våre drivverksløsninger nøyaktig til dine spesifikke behov med teknisk ekspertise og bransjekunnskap, kan vi tilby et overbevisende pris-ytelsesforhold for de krevende prosesstrinnene i battericelleproduksjonen.
Her kan du finne et utvalg av komponenter som vi kan bruke til å lage dine skreddersydde drivverkskonsepter.
Som en pålitelig partner støtter vi våre kunder på deres vei til suksess med robuste og effektive drivverksystemer, bransjespesifikke løsninger, kompetent rådgivning og global service. NORD står for et sterkt kundefokus og en problemløsende innstilling. Mer enn 100 bransjer drar nytte av dette.
La oss få vite hva vi kan gjøre for deg!
Kontakt oss nåBesøk oss på messer og få mer informasjon om de komplette drivverksløsningene fra produktsortimentet til NORD DRIVESYSTEMS.
| Land | Messe | By | Dato | Stand no. | |
|---|---|---|---|---|---|
| CN | CIBF-Battery | Shenzhen | 2026-05-13 - 2026-05-15 |