Nyheter –

Teknisk innovasjon i mikse- og agitasjonsprosesser

MAXXDRIVE® industrigir er ideelt egnet til bruk i store miksere. Med SAFOMI-adapteren presenterer NORD en teknisk innovasjon på dette bruksområdet: en flens med en integrert oljeekspansjonstank som øker driftssikkerheten og krever færre slitedeler.

Bargteheide, 2025-12-20

NORD MAXXDRIVE® industrigir sikrer pålitelig drift i industrier som bruker mikse- og agitasjonsprosesser selv under ekstreme forhold. For agitasjonsbruksområder kan MAXXDRIVE® industrigir nå også utstyres med en SAFOMI IEC-adapter. SAFOMI er en forkortelse for "Sealless Adapter or Mixers". Denne spesielle IEC-adapteren kombinerer funksjonene til en standard IEC-adapter og en oljeekspansjonstank i en enkelt komponent. SAFOMI er tilgjengelig for parallellgir og i størrelsene 7 til 11, dvs. til maksimale utgående dreiemomenter fra 25 til 75 kNm. Den kompakte kombinasjonen av MAXXDRIVE® industrigir, SAFOMI IEC-adapter og drivmotor er det beste valget til bruk som mikser og agitasjon for å redusere antall slite- og påbyggdeler. SAFOMI-IEC-adapteren har en kompakt og enkel design og er utstyrt med et integrert oljeekspansjonsvolum. Oljetanker og -slanger samt radialakseltetningen som er utsatt for lekkasje og slitasje mellom giret og IEC-sylinderen er ikke nødvendig. Bytte til en SAFOMI-IEC-adapter istedenfor standard IEC-adapteren på agitasjonsdrivverket øker driftssikkerheten og reduserer vedlikeholdskostnadene. Oljenivået og det nødvendige oljevolumet er lavere, og takket være færre påbygde komponenter reduseres også installasjonplassen.