Nyheter –

LogiDrive: Utvidelse av produktfamilien

NORD utvider sitt suksessrike LogiDrive-konsept til nye markeder og produkter, noe som gjør fordelene med standardiserte, industrioptimerte girmotorvarianter tilgjengelige for flere bruksområder.

Helical bevel gear unit with IE5 motor and NORDAC LINK frequency inverter.

Bargteheide, 2022-07-22

Med den nya LogiDrive produktfamiljen erbjuder det Nordtyska företaget en omfattande portfölj med perfekt matchade drivtekniska lösningar, som uppfyller många olika krav och syften – oberoende av om det gäller energieffektivitet, versionsreducering, kostnadseffektivitet eller flexibilitet. Det servicevänliga och standardiserade moduluppbyggda systemet kombinerar olika NORD-produkter till en drivteknisk lösning, som är 100 % anpassad till standarderna och applikationskraven i respektive branch.

Det utvidgade LogiDrive lösningsområdet är avsett för transportörapplikationer inom:

  • Post & parcel och airport
  • Lager

För varje sektor finns det en avancerad version med IE5+ synkronmotorteknologi och en grundversion med IE3 asynkronmotorer. Medan de avancerade LogiDrive drivenheterna adresserar frågor som energieffektivitet, versionsreducering och totala ägandekostnader (TCO), fokuserar grundversionerna av LogiDrive huvudsakligen på kostnadseffektivitet.

Skaffa mer information om LogiDrive produktfamiljen !