Nyheter –
MAXXDRIVE® industrigir fra NORD i drift
I mikserne til et ikke-standard biogassanlegg i Nederland bidrar 16 kraftige MAXXDRIVE® industrigirkasser fra NORD DRIVESYSTEMS betydelig til effektiv gassproduksjon. Med sin lange levetid, høye utgangsmomenter og høye effekt, er de den optimale drivløsningen for krevende applikasjoner.
Bargteheide, 2025-03-20
MAXXDRIVE® industrigir fra NORD DRIVESYSTEMS kan brukes i alle applikasjoner hvor høy ytelse og høye utvekslinger kreves. Det vridningsstive, helstøpte UNICASE™-huset sikrer lang levetid. Det kan håndtere høye aksiale og radiale krefter. MAXXDRIVE® industrigir oppnår utgangskrefter på opptil 282.000 Nm og effekter på opptil 6.000 kW – NORD er den eneste produsenten som bygger industrigir av slike dimensjoner og spesifikasjoner med et helstøpt UNICASE™-hus.
Etterspurt: Kraftig blanding for biogassanlegg
For et biogassanlegg på den nederlandske eiendommen De Princepeel i Nord-Brabant, krevde operatøren Smits Group en ukonvensjonell løsning: I motsetning til standard praksis måtte mikserne fra Jongia blande en rektangulær base på omtrent 1.200 m² i stedet for en sirkulær. Systemprodusenten Jongia Mixing Technology utviklet et konsept hvor to høyytelsesmiksere drives i hver av de åtte tankene. Dette implementeres ved hjelp av MAXXDRIVE® industrigir:
- 2 x 8 ATEX-kompatible girkasser
- Hastighetsforhold på 123:1
- Hver med effekt på 37 kW
- Utgangsmoment på nesten 29.000 Nm
Hver mikser med 4,5-meter mikserskaft drives av en NORD industrigir.
Biogassanlegget har nå vært i drift i nesten ett år; Smits Group er fornøyd. De planlegger allerede bygging av et nytt biogassanlegg med åtte fermentorer for å ytterligere øke biogassvolumet. Igjen med deltakelse fra: Jongia og NORD DRIVESYSTEMS.
Finn ut mer om MAXXDRIVE® nå.