Nyheter –
Plassbesparende drivverksteknologi fra NORD til transportbåndsystemer
I næringsmiddel-, drikkevare- og emballasjeindustrien er plassen til transportbåndsystemer begrenset. En svensk maskinprodusent bruker fordelene med drivverksteknologi fra NORD til å realisere en kompakt design med reduserte drivverksvarianter til kjedetransportbånd.
Bargteheide, 2025-05-27
Fredriksons er en produsent av transportbåndsystemer til næringsmiddel- og drikkevareindustrien. Firmaet drar ikke bare nytte av den plassbesparende designen, de forskjellige hastighetsnivåene og det integrerte multiprotokoll-Ethernet-grensesnittet til NORD-drivverkene, men også av muligheten til variantreduksjon – både til desentraliserte løsninger og styreskapløsninger. Dessuten er NORD-drivverkenes evne til å tåle temperaturer ned til -30 °C spesielt fordelaktige til bruksområder innen dypfrysing.
Finn mer informasjon om Fredriksons her !
Høyteknologiske omformere til moderne produksjon
Fredriksons' kjedetransportbånd til matemballasje bruker IE3 asynkronmotorer fra NORD med et NORDBLOC.1® vinkelgir kombinert med NORDAC ON frekvensomformer. De desentraliserte frekvensomformerne gir en økonomisk løsning for moderne produksjonsmiljøer. De dekker et effektområde fra 0,37 kW til 3,7 kW og kjennetegnes av full plug-in-muighet, plug-and-play-funksjon, lavt vedlikeholdsbehov og høy pålitelighet. Andre funksjoner er innebygd PLS og integrert Ethernet-grensesnitt. PROFINET-, EtherNet/IP- og EtherCAT-protokollene kan enkelt stilles inn via parametere. I tillegg til STO og SS1, vil snart NORDAC ON tilby nye funksjonelle sikkerhetsfunksjoner: SLS, SMS og SSM.
Finn ut mer om den desentraliserte drivverksteknologien fra NORD !
Til frittstående løsninger bruker Fredriksons frekvensomformeren NORDAC PRO SK 500P fra NORD. Styreskapomformeren i bokformat er egnet til praktisk talt alle bruksområder for drivverk. Variantene dekker et effektområde fra 0,25 til 22 kW og overbeviser også med høy overbelastningskapasitet. Snart vil omformeren være tilgjengelig med en effektutvidelse på opptil og inkludert 160 kW.
Effektive løsninger fra vårt modulære produktsortiment
Ved å bruke NORD-produkter kunne den svenske maskinprodusenten redusere antallet drivverksvarianter i systemene sine. Takket være redusert materialbruk og de ideelt tilpassede drivverkskomponentene, kan også TCO og CO2 fotavtrykket reduseres.