Nyheter –

Last ned nå: Hvitbok for emballasjeindustrien

Finn ut hvordan du kan oppnå kostnadsfordeler på opptil 50 % på pakking i enden av linjen takket være desentraliserte drivverksløsninger med styrte frekvensomformere.

NORD packaging whitepaper

Bargteheide, 2023-04-18

Drivverk med sentralstyrte servomotorer brukes ofte til pakking i enden av linjen. Men på bruksområder med høy treghet eller lange bevegelsesavstander – for eksempel palletering, stabilisering eller håndtering – er de vanligvis ikke obligatoriske. Desentraliserte drivverksløsninger, for eksempel med styrte asynkronmotorer, er et effektivt og økonomisk alternativ i denne sammenhengen. De oppnår lignende kinematiske egenskaper og sørger med sin høyere innvendige treghet for bedre regulering og bevegelsesstyring ved høye belastninger. Bruk av slike desentraliserte frekvensomformere med lukket sløyfestyring (closed-loop control) gir også enorme kostnadsbesparelser. Avhengig av systemtype og bruksområde er det mulig med kostnadsfordeler på opptil 50 %.

Les vår hvitbok for å finne ut mer om bruk av desentralt styrte systemløsninger med asynkronmotorer til pakking i enden av linjen.

Last ned hvitbok nå