NORD DRIVE MONITOR

Unngå uplanlagt driftsstans med intelligent tilstandsovervåking

NORD DRIVE MONITOR gir brukerne full oversikt over driftsdataene til deres NORD-drivsystemer.

IIoT-løsningen registrerer kontinuerlig sensordata og dynamisk beregnede driftsverdier fra elektroniske drivsystemer for videre analyse. Denne informasjonen bidrar til å identifisere slitasje, oppdage avvik på et tidlig stadium og vurdere utstyrets tilstand i sanntid, noe som muliggjør proaktiv vedlikeholdsplanlegging.

Ved å støtte strategier for forebyggende vedlikehold bidrar NORD DRIVE MONITOR til å redusere uplanlagt driftsstans, forlenge utstyrets levetid, forbedre ressursutnyttelsen og øke den samlede produksjonseffektiviteten.

Sømløs integrasjon i eksisterende IT-infrastruktur

NORD DRIVE MONITORer bygget på velprøvde markedsteknologier som MQTT, TimescaleDB og Grafana, og tilbyr en modulær og skalerbar arkitektur for datainnsamling, -behandling, -lagring og -visualisering.

Standardiserte grensesnitt forenkler integrasjonen med eksisterende kundesystemer, samtidig som de gir en pålitelig plattform for dataanalyse og tilstandsovervåking. Den modulære utformingen kan enkelt skaleres for å tilpasses anleggets krav, og Docker-basert distribusjon muliggjør implementering i praktisk talt alle IT-miljøer.

Effektivt vedlikehold med moderne IIoT-teknologi

NORD DRIVE MONITOR bidrar til å omdanne driftsdata til handlingsrettede innsikter. Ved å kombinere sanntids tilstandsovervåking med funksjoner for prediktivt vedlikehold bidrar det til å forbedre utstyrets tilgjengelighet, optimalisere vedlikeholdsaktiviteter og støtte en mer effektiv anleggsdrift.

Fordeler i korthet

  • Forlenget levetid for utstyret gjennom tidlig slitasjedeteksjon
  • Redusert uplanlagt driftsstans med IIoT-basert sanntidsovervåking
  • Bedre beslutningstaking gjennom transparente driftsdata
  • Forbedret ressursutnyttelse og forutsigbar vedlikeholdsplanlegging
  • Fleksibel, skalerbar arkitektur for anlegg i alle størrelser
  • Sømløs integrasjon i eksisterende IT-infrastruktur gjennom standardiserte IIoT-grensesnitt

NORDCON: Fullstendig drivverkkontroll innen rekkevidde

NORDCON-programvarepakken for Windows og mobile enheter gir praktisk tilgang til drivsystemer, alt fra enkelakslede applikasjoner til komplekse flerakslede løsninger.

Programvaren muliggjør intuitiv parameterinnstilling, effektiv programmering i henhold til IEC 61131-3 (inkludert ST og IL) og rask diagnostikk via et brukervennlig Dashbord.

Funksjoner som Ethernet-tunneling, integrerte oscilloskopfunksjoner og rask tilgang til viktige parametere gjør det enkelt å ta i bruk, overvåke og optimalisere NORD-drivsystemer, samtidig som ytelsen og effektiviteten maksimeres.

Lær mer om NORDCON

Intelligent overvåking for å redusere driftsstans

Lær hvordan NORD DRIVE MONITOR bidrar til kontinuerlig overvåking av drivsystemets ytelse, støtter strategier for forebyggende vedlikehold og forbedrer anleggets totale tilgjengelighet.

Utforsk de viktigste funksjonene og fordelene i brosjyren vår.

Nedlasting av brosjyren

Snakk med våre eksperter

NORD DRIVE MONITOR kombinerer intelligent tilstandsovervåking med funksjoner for forebyggende vedlikehold for å bidra til å forbedre påliteligheten og redusere uplanlagt driftsstans. Våre spesialister kan hjelpe deg med å finne den riktige tilnærmingen for å integrere løsningen i din applikasjon og eksisterende infrastruktur. Kontakt oss >>

Tilstandsovervåking

Graphic of a drive system with marked sensor points for condition monitoring and PLC electronics.

Vi støtter den fortløpende tilstandsovervåkingen av våre drivverksløsninger med et stort tilbud med sensorer, programvarearkitekturer og grensesnitt. Det gjør det ikke bare mulig med permanent dataregistrering og -behandling, men også prediktivt vedlikehold, og det øker dermed effektiviteten og tilgjengeligheten til drivverksteknologien din.

Vedlikehold

Regelmessig vedlikehold forlenger levetiden til NORD-drivverkene med høy kvalitet. Kompetent støtte fra våre erfarne drivverkseksperter hjelper deg med å øke tilgjengeligheten av anlegget, redusere stillstandstid og holde kostnadene forutsigbare. Vi tilbyr en rekke tjenester – fra den modulære NORD Smart Check-servicepakken til generaloverhaling.

Modernisering og utvidelse

Teknisk oppdatert
Moderniseringen av drivverkene tjener til å oppdatere til en nyere teknologi, øke effektiviteten og dermed redusere CO₂-fotavtrykket. Dra nytte av teknisk fremgang og oppdater drivverksteknologien din! Med NORD har du en kompetent og erfaren partner ved din side som vet hva som er viktig.