Med den nye myNORD er kjøp og konfigurering av NORDs drivverksteknologi raskere og enklere enn noensinne.
Til den nye myNORD
Den nye myNORD
Med den nye myNORD er kjøp og konfigurering av NORDs drivverksteknologi raskere og enklere enn noensinne.
Til den nye myNORD
NORD oppfatter seg selv som en partner for kundene sine og arbeider kontinuerlig med videreutvikling av digitale selvbetjeningsløsninger.
Målet: en innkjøps- og anskaffelsesprosess som er så effektiv og transparent som mulig. For å oppnå dette bygger NORD ut kundeportalen myNORD til en fullverdig e-handelsplattform.
myNORD er den sentrale, digitale kundeportalen til NORD. Nettverktøyet tilbyr praktisk og rask støtte i samarbeidet og forenkler de felles forretningsprosessene. For tiden bruker rundt 26 500 kundebrukere over hele verden kundeportalen. Relanseringen av myNORD, som ble planlagt for slutten av 2024, vil gi utvidede funksjoner og betydelig forenkle konfigurasjon og bestilling av drivverksteknologi.
Optimer innkjøpsprosessene dine med nye myNORD. Forenkle prosessene dine, konfigurer og bestill drivverksteknologien direkte på myNORD.
Prøv den nye konfiguratoren:
På grunn av omfanget og kompleksiteten til prosjektet vil ikke alle planlagte funksjonsforbedringer være tilgjengelige ennå. Funksjonsomfanget utvides gradvis nedstrøms – og gir enda enklere samarbeid med NORD via myNORD.
myNORD er din personlige nettplattform for å samarbeide med NORD. Enten det dreier seg om informasjon, konfigurasjon, beregninger eller bestillinger: På myNORD kan du styre prosjektene dine på nettet ganske enkelt – når du vil og hvor du enn er.
Registrer deg og nyt alle fordelene.
Oppdag de nye mulighetene for prosjektstyring
På myNORD har kundene mulighet til å velge drivverksteknologien de trenger fra den standard produktporteføljen (gir, motorer, drivverkselektronikk) og konfigurere og bestille på nettet selv.
Et oversiktlig grensesnitt, informasjon om produkt og bruksområde, et praktisk produktsøk, en klar strukturering og intuitiv navigering garanterer en høy brukervennlighet.
Alle konfigurasjonstrinn utføres på én enkelt side. De vesentlige funksjonene som allerede er valgt og andre som fortsatt må velges, vises tydelig i et sammendrag på høyre side av vinduet og er alltid synlig.
Mange søkefunksjoner (f.eks. miljøparametere, motoreffekt, utgående turtall, utgående dreiemoment) gjør det enklere å velge riktig drivverksteknologi. Takket være den nye plausibilitetskontrollen viser produktkonfiguratoren kun alternativene som samsvarer med de allerede angitte ønskene. Nettkonfigurasjon og samsvarskontroll av ATEX girmotorer er også mulig.
Design, velg og bestill NORD-produkter selvstendig: Med målrettede system- og prosessoptimeringer oppdaterer NORD de nettbaserte verktøyene og tilbyr moderne løsninger som gir en unik brukeropplevelse.
Resultatet: enklere konfigurasjonsprosesser, kortere tilbuds- og bestillingstider samt enda mer effektiv forespørsels- og ordrebehandling.