- 0.12 kW - 2.2 kW
- IP66
- Homologações e aprovações em todo o mundo
- Classe de rendimento IE3
- Design lavável e higiênico, podendo receber o tratamento NXD tupH® para proteção superficial compatível com a indústria alimentícia
Motores lisos IE3
Motores assíncronos com design higiênico
Superfície lisa para atender a elevados requisitos de higiene
Os motores com superfície lisa apresentam um design lavável e de fácil limpeza. Em combinação com o tratamento superficial compatível com a indústria alimentícia NXD tupH®, oferecem alta resistência a ácidos e álcalis. Dessa forma, atendem às elevadas exigências de higiene, por exemplo, das indústrias alimentícia, de bebidas e farmacêutica, garantindo de forma confiável uma operação segura e duradoura.
- Design lavável (wash-down) para facilitar a limpeza, garantindo alto nível de higiene
- O tratamento superficial NXD tupH® aumenta a proteção nas áreas que necessitam de lavagem
- A proteção superficial NXD tupH® também confere conformidade com a indústria alimentícia de acordo com normas mundiais
Versões do produto
- Opções no lado B: Freios (BRE+), Encoder incremental (IG)
- Proteção do motor: Sensor de temperatura - Termistor (TF), controlador de temperatura - Termostado (TW), Fita de aquecimento anticondensação (SH)
- Conector do motor (MS) para plug-and-play
- Proteção eficaz de superfícies de alumínio: NXD BASIC® ou o NXD tupH® compatível com a indústria alimentícia, para desempenho duradouro sob condições severas
- Diversas opções do sistema modular de produtos
Caraterísticas do produto
- Aplicação global
- Classe de eficiência IE3
- Pode ser combinado de forma flexível com todos os componentes NORD e, assim, ajustado individualmente para cada aplicação
Aviso importante:
Product is available in series production
Gestão do Ciclo de Vida do Produto
Planear. Desenvolver. Modernizar.
Para o ajudar a planear os seus sistemas de forma fiável a longo prazo, atribuímos um estado do ciclo de vida a todas as gerações de produtos. Aqui, pode saber o que cada fase significa e quais os serviços que estão à sua disposição em cada etapa.
Saiba maisFerramentas NORD para o suporte à sua aplicação
Nossas ferramentas de software, dados e funções facilitam o aproveitamento máximo da sua solução de acionamento NORD. Encontre aqui os módulos adequados para o produto que você está selecionando. Ficou curioso? Então explore todas as opções que o nosso suporte de aplicativos oferece em nossa seção de Software .
Nossos serviços para a sua solução de acionamento
Apoiamos a sua empresa desde o dimensionamento inicial do projeto até a colocação em operação (comissionamento), e oferecemos suporte de longo prazo adaptado às suas necessidades específicas. Encontre abaixo os principais tópicos de serviços para a sua linha de produtos. Não encontrou o que procurava? Então, basta visitar nossa seção central de serviços !