Sistemas de Interface AS com eletrônica de acionamento NORD

Implementação de retrofit para sistemas ASi com NORD

O seguinte problema lhe parece familiar?

Você está procurando uma substituição para a eletrônica de acionamento que não está mais disponível ou gostaria de modernizar um sistema ASi existente?

A NORD oferece soluções em acionamentos de integração flexível​ que se adaptam perfeitamente aos seus sistemas de barramento ASi existentes, tanto em projetos de modernização quanto durante a operação.

A eletrônica de acionamento descentralizada NORDAC LINK e NORDAC FLEX são soluções plug-and-play que permitem uma rápida colocação em funcionamento, alta disponibilidade do sistema e compatibilidade total com os sistemas existentes. Dessa forma, a NORD oferece suporte para modernizar seus sistemas de barramento ASi de forma econômica e operá-los de maneira preparada para o futuro.

Baixar o flyer

Vantagens dos sistemas de interface AS

O esforço de instalação, os tempos de comissionamento e os custos de manutenção são frequentemente fatores decisivos. Especialmente em soluções em acionamentos descentralizados e aplicações com muitos sensores e atuadores, o cabeamento pode ser complexo e propenso a erros.

A Interface AS (ASi) oferece uma solução eficiente: Como um sistema de barramento de campo inteligente para o nível de campo mais baixo, ela simplifica significativamente a conexão de sensores e atuadores. Dados e energia são transmitidos juntos por meio de um cabo de perfil de dois fios, o que reduz significativamente o esforço de cabeamento. Os participantes com baixa necessidade de energia podem receber energia diretamente.

A topologia simples do sistema permite que os componentes sejam integrados e expandidos de forma flexível, permitindo a conversão ou adaptação de ASi sem problemas. As funções de endereçamento automático e diagnóstico também simplificam a colocação em funcionamento e a operação. Assim, os sistemas de interface AS reduzem o tempo e os custos de material e minimizam potenciais fontes de erro – especialmente em soluções de acionamento descentralizadas.

Integrar aplicações ASi de forma confiável com NORD

A integração do sistema é particularmente simples com a tecnologia de acionamento da NORD. NORDAC LINK e NORDAC FLEX podem ser usados​ de forma flexível como inversores de frequência com ASi integrado. A partida de motor NORDAC LINK com ASi integrado também pode ser perfeitamente integrada aos sistemas existentes, graças ao suporte para ASi V2.0 e ASi V3.0. Como soluções plug-and-play, elas são perfeitas para um retrofit ASi em sistemas existentes, mesmo durante a operação.

As vantagens de um retrofit com tecnologia de acionamento eletrônica da NORD

  • Disponibilidade e suporte em todo o mundo
  • Competência global nos setores de Airport e Warehouse
  • Soluções plug-and-play padronizadas e plugáveis
  • Consultoria e suporte durante o planejamento do projeto
  • Possibilidade de configuração individual e expansão funcional
  • Eletrônica de acionamento descentralizada de até 22 kW
  • Compatível com o padrão Interface AS V2.0 e V3.0
  • Retrofit simples de sistemas existentes

Tecnologia em acionamentos eletrônicos da NORD com interface ASi integrada

NORDAC LINK SK 155E –
Softstarter

  • Montagem na parede
  • Conectores de encaixe normalizados
  • Livremente configurável
  • Construção modular
  • Range de potência: 0,06 – 3,0 kW

NORDAC LINK SK 250E –
Inversor de frequência

  • Montagem na parede
  • Conectores de encaixe normalizados
  • Livremente configurável
  • Construção modular
  • Range de potência: 0,37 –7,5 kW

NORDAC FLEX SK 200E –
Inversor de frequência

  • Montagem no motor e na parede
  • Cabeamento direto ou conectores de encaixe padronizados
  • Adaptações funcionais
  • Construção muito compacta e com economia de espaço
  • Gama de potência: 0,25 – 22 kW

Perfis de escravos em relance

Vários perfis de escravos ASi são integrados à eletrônica de acionamento da NORD, permitindo a integração rápida e compatível em sistemas ASi existentes. A visão geral seguinte mostra os principais aspectos técnicos das versões suportadas V3.0 e V2.0 – resumidos para seu planejamento e integração do sistema.

ASi Slave V3.0 ASi Slave V2.0
Perfil escravo S − 7.A S − 7.0
Código I/O 7 S − 7.0
Código ID A 0
Ext. Código ID 1/2 7 F
Endereço 1A − 31A und 1B − 31B
(condição de entrega: 0A)
1 − 31
(condição de entrega: 0)
Tempo do ciclo Escravo → Mestre ≤ 10 ms
Mestre → Escravo ≤ 21 ms
≤ 5ms
Numero de dados úteis (BUS-I/O) 4I / 40 4I / 40

Sua solução para projetos de retrofit

Seja para retrofit ou expansão do sistema, nossos inversores de frequência descentralizados e partidas de motor com interface ASi oferecem opções flexíveis para sistemas existentes.

Encontra todas as informações resumidas em nosso flyer.

Baixar agora sem custos

Contate nossos especialistas de setor

Com os inversores de frequência NORDAC LINK e NORDAC FLEX a NORD oferece dispositivos ASi com funcionalidade comprovada e fácil integração. Perfeitos para modernização de sistemas existentes ou como solução padrão para novos projetos. Ajudamos você a encontrar a solução de acionamento certa. Entre em contato connosco.

Serviços NORD

Projeto e engenharia

Configuração fácil de acionamentos
Com as soluções abrangentes de produtos do nosso sistema modular NORD, podemos implementar quase todas as aplicações do cliente. No entanto, muitas opções podem resultar em uma sobrecarga de informações. Seja no autoatendimento digital ou no atendimento pessoal: nós apoiaremos vocês na seleção do acionamento e mostraremos como obter o melhor sistema possível.

Modernização e expansão

Atualização técnica
A modernização do acionamento destina-se a atualizar para uma tecnologia mais recente, aumentar a eficiência e, assim, reduzir a pegada de CO₂. Aproveite o progresso técnico e atualize a sua tecnologia de acionamento! Com a NORD, tem sempre ao seu lado um parceiro competente e experiente que sabe o que é importante.

Serviço NORD ECO

Descubra o seu potencial de poupança
A NORD ECO-Box permite uma visão detalhada do consumo do seu sistema e utiliza a análise dos resultados para encontrar opções para reduzir as suas necessidades de energia.