Новости –
Децентрализованная приводная техника от компании NORD: универсальность, мощность, инновационность
Будь то внутрипроизводственная логистика, упаковочное производство, пищевая промышленность, насосы или строительство машин и заводов — децентрализованная приводная техника предлагает особые преимущества, в частности для крупномасштабных систем, а также для модульных и мобильных систем. NORD DRIVESYSTEMS поставляет широкий спектр преобразователей частоты, которые имеют возможность адаптации для любого необходимого применения и гибкой интеграции в оборудование.
Bargteheide, 2021-05-19
Благодаря широкому ассортименту модульной продукции для децентрализованной приводной электроники , устанавливаемой на двигателях или в непосредственной близости от них, предложение компании NORD DRIVESYSTEMS охватывает практически все требования и области применения. Компоненты привода имеют диапазон мощности до 22 кВт, встроенный ПЛК для задач, близких к приводу, а также высокий уровень возможности подключения. Компоненты можно свободно настраивать и индивидуально адаптировать к любой ситуации. Децентрализованная приводная техника от NORD может быть интегрирована во все архитектуры систем автоматизации и значительно снижает затраты на разработку оборудования.
Вот какие преимущества вы получаете благодаря децентрализованной приводной технике:
- уменьшенный шкаф контроля и управления;
- минимальные работы по монтажу и прокладке кабелей;
- простое обслуживание;
- быстрый ввод в эксплуатацию благодаря предварительной настройке на заводе;
- изменения и расширения конструкции системы легко доступны в любое время;
- снижение затрат на разработку оборудования;
- менее сложная структура системы;
- повышение эффективности всей системы привода.
Наш децентрализованный преобразователь частоты:
- NORDAC <i>ON/ON+</i> – SK 300P : со встроенным интерфейсом Ethernet для использования в средах IIoT;
- NORDAC <i>LINK</i> – SK 250E : удобное решение привода для установки рядом с двигателем;
- NORDAC <i>FLEX</i> – SK 200E : наш самый гибкий преобразователь с широким спектром аксессуаров;
- NORDAC <i>BASE</i> – SK 180E : экономичная версия для простых вариантов привода.
Модульный конструктор предоставляет возможности для многих расширений и опций plug&play. Общесистемная совместимость всего ассортимента продуктов гарантирует сопоставимый диапазон функций, единообразную работоспособность и общие возможности для всех преобразователей частоты NORD.