Fredriksons

Компактная приводная техника для упаковочной промышленности

Производственные площади в пищевой промышленности, как правило, сильно ограничены. Поэтому компактный дизайн зачастую является главным требованием при создании конвейерных систем. В целях повышения эффективности при проектировании своего современного оборудования для упаковочной отрасли, а также сокращения вариантов исполнения приводной техники, шведская машиностроительная компания Fredriksons применяет малогабаритные надежные приводные решения от NORD DRIVESYSTEMS.

В центре внимания - заказчик

В новом демонстрационном зале компании Fredriksons, расположенном в городе Вадстена в Швеции, можно наблюдать, как хорошо знакомые нам по супермаркетам виды упаковки движутся в едином темпе по пластиковому цепному транспортеру. Многоуровневая конвейерная система включает в себя как разнообразные изгибы, так и протяженные прямые участки. Она работает как часы, издавая еле слышные звуки вибрации. «Горизонтальные конвейерные ленты такого типа используются в производственном процессе, например, после розлива молочных продуктов в пластиковую тару», - объясняет Томми Бэк, менеджер по разработке конвейерных систем в компании Fredriksons Verkstads. Ультрасовременные пластиковые цепные транспортеры этой компании используются, в частности, одним из крупнейших в мире производителей упаковки.

Как и в случае с этой моделью, промышленные конвейерные системы зачастую устанавливаются в очень ограниченном пространстве, поэтому производитель системы должен тщательно продумывать расположение элементов и делать выбор в пользу самой компактной конструкции и максимальной эффективности всех установленных компонентов. «Примерно два года назад, при создании нашего демонстрационного зала, нами было принято решение полностью пересмотреть и модернизировать нашу концепцию автоматизации, - рассказывает Томми Бэк. – Проведя детальный анализ и поиск наиболее подходящего нам приводного оборудования, мы приняли решение в пользу продукции NORD DRIVESYSTEMS, поскольку именно она смогла обеспечить ряд важных преимуществ для нашего пластикового цепного транспортера».

Задачи проекта

Индивидуальные приводные системы в соответствии с требованиями заказчика

Компания NORD обладает обширными знаниями и многолетним опытом работы в более чем 100 отраслях промышленности. Как глобальный системный поставщик компания предлагает индивидуальные, экономичные, долговечные и ресурсосберегающие приводные решения из модульного ассортимента продукции для всех этапов упаковочного процесса — первичной, вторичной и конечной упаковки.

Компания NORD обладает обширными знаниями и многолетним опытом работы в более чем 100 отраслях промышленности. Как глобальный системный поставщик компания предлагает индивидуальные, экономичные, долговечные и ресурсосберегающие приводные решения из модульного ассортимента продукции для всех этапов упаковочного процесса — первичной, вторичной и конечной упаковки.

Высокотехнологичные преобразователи для современных производств

На пластиковых цепных конвейерах от Fredriksons применяются асинхронные двигатели класса IE3 от NORD с цилиндро-коническим редуктором NORDBLOC. 1 в комбинации с устанавливаемым на двигателе преобразователем частоты NORDAC <i>ON</i> . Децентрализованные преобразователи частоты серии NORDAC ON/ON+ представляют собой экономичное решение для современных производственных условий. Их отличает компактная конструкция, полностью штекерное подключение и исключительная надежность. Серия преобразователей частоты NORDAC ON была разработана специально для асинхронных двигателей, а модели серии NORDAC ON+ предназначены для работы с синхронными двигателями класса IE5+. Диапазон мощностей преобразователей частоты составляет от 0,37 до 3,7 кВт. Функция Plug-and-Play позволяет существенно сократить расходы, связанные с установкой кабельных соединений и техническим обслуживанием машин и оборудования. В будущем серия NORDAC ON будет дополнена новыми функциями безопасности: помимо STO и SS1 будут также поддерживаться функции SLS, SMS и SSM. Среди прочих характеристик следует назвать встроенный ПЛК для реализации соответствующего функционала, а также интегрированный интерфейс Ethernet. Протоколы PROFINET, EtherNet/IP и EtherCAT можно легко настроить с помощью параметров. А возможность подключения локальных датчиков и исполнительных устройств через цифровые входы и выходы напрямую к приводу служит дополнительным преимуществом. Благодаря этому не требуются дополнительные узлы для подключения к шине.

Для автономных систем Fredriksons применяет частотные преобразователи NORDAC <i>PRO</i> SK 500P от NORD. Шкафной преобразователь частоты книжного формата подходит для решения практически любых задач приводной техники. Варианты исполнения охватывают диапазон мощностей от 0,25 до 37 кВт, и при этом все они отличаются впечатляющей перегрузочной способностью. В скором времени ассортимент данных преобразователей будет расширен дополнительными версиями с мощностью до 160 кВт. «Благодаря многочисленным преимуществам продукции NORD мы смогли значительно сократить количество вариантов исполнения приводов в наших системах, а также существенно уменьшить складские запасы, - говорит Томми Бэк. – В целом можно сказать, чем больше вариантов исполнения, тем выше стоимость, и для нас как OEM-производителя, и для конечного пользователя». Сокращение расхода материалов и идеальная совместимость приводных компонентов между собой позволяет производственным предприятиям не только снижать совокупную стоимость владения ( TCO ), но и свой углеродный след.

Примененное решение

Полная готовность к сервисному обслуживанию

Пользователи оборудования должны иметь возможность полагаться на установленные приводные системы даже при непрерывном режиме работы. Поэтому наряду с удобством монтажа и ввода в эксплуатацию важную роль при выборе приводной техники играет также простота замены компонентов в случае необходимости сервисного обслуживания. «Благодаря штекерным соединениям привод можно легко заменить в случае поломки, что позволяет существенно сократить время простоев», - поясняет господин Бэк. Кроме того, данные приводы отличаются высокой надежностью, а для мониторинга их состояния доступна специальная функция «Condition Monitoring» .

Эта функция позволяет непрерывно контролировать такие важные параметры привода, как, например, температура, режимы работы или уровень масла. При обнаружении признаков повышенного износа пользователь может провести профилактические мероприятия, не дожидаясь выхода из строя оборудования. Приводы NORD помогают существенно повысить надежность планирования и безопасность эксплуатации на производстве благодаря возможностям превентивного технического обслуживания в сочетании с удобством технологии Plug-and-Play. Эксперт в области приводной техники также предлагает Bluetooth-адаптеры NORDAC ACCESS BT для подключения вашего преобразователя частоты к портативным устройствам и легкого доступа к ним через приложение NORDCON APP . Таким образом, ассортимент продукции NORD включает решения для мобильного ввода в эксплуатацию и сервисного обслуживания, обеспечивающие конечному пользователю максимальную гибкость и удобство эксплуатации.

Партнерство для максимального успеха

«Решающим фактором при выборе поставщика для нас стали не только технические характеристики оборудования, но и эффективность совместной работы. Наши партнеры в компании NORD стабильно оправдывают ожидания, когда речь заходит об удовлетворении индивидуальных потребностей или внесении изменений, - подытоживает господин Бэк. – Мы также получаем все преимущества новейших ультрасовременных приводных решений производителя, оптимально адаптированных под жизненный цикл наших производственных систем. Мы рассчитываем на долгое и плодотворное сотрудничество с компанией NORD».

Мотор-редуктор NORDBLOC.1 с конической передачей

Конический редуктор с корпусом из высокопрочного алюминиевого сплава

  • 0.12 kW - 9.2 kW
  • 50 Nm - 660 Nm
  • Высокая эксплуатационная надежность благодаря устойчивости к радиальным и осевым нагрузкам
  • Промываемая конструкция с возможностью нанесения покрытия NXD tupH® для защиты поверхности в пищевой промышленности
  • Легкий алюминиевый корпус

Стандартный асинхронный двигатель

Асинхронный двигатель

  • 0.12 kW - 55 kW
  • Степень защиты: по выбору для создания индивидуальных решений
  • Разрешения и акты приемки международного образца
  • Классы эффективности IE1- IE4
  • Гибкая настройка благодаря различным опциям двигателей

Синхронный двигатель IE5+ (TEFC)

Высокоэффективный синхронный двигатель в компактном дизайне

  • 0.5 kW - 11.00 kW
  • Сертификаты и допуски международного образца
  • Компактный дизайн
  • Стабильно высокий КПД на всем диапазоне регулирования
  • Высокий кпд на всем диапазоне регулировки

Синхронный двигатель IE5+ (TENV)

Высокоэффективный синхронный двигатель в гигиеничном конструктивном исполнении

  • 0.35 kW - 2.2 kW
  • IP69K (опция)
  • Разрешения и акты приемки международного образца
  • Компактная гигиеничная конструкция с возможностью нанесения покрытия NXD tupH® для защиты поверхности в пищевой промышленности
  • Высокий кпд на всем диапазоне регулировки

NORDAC ON / ON+ SK 300P

Децентрализованный преобразователь частоты

  • Диапазон мощностей: 0,37 - 3,7 кВт
  • Степень защиты: IP65, IP66
  • Вариативность использования с монтажом на стене или на двигателе
  • Простота интеграции благодаря многопротокольному интерфейсу Ethernet
  • Быстрый ввод в эксплуатацию по принципу «подключай и работай»

NORDAC PRO — SK 500P — преобразователь частоты

Одно изделие с множеством преимуществ

  • Диапазон мощностей: 0,25 - 22 кВт
  • Степень защиты: IP20
  • Многопротокольный интерфейс Ethernet
  • Интерфейс USB для беспотенциальной параметризации
  • Универсальный интерфейс подключения энкодеров для многоосевых систем

F3080 - Преобразователи частоты для горизонтального транспортировочного оборудования


F3080 - Преобразователи частоты для горизонтального транспортировочного оборудования
  • Загрузить Русский
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

A6028 - Beverage industry


A6028 - Beverage industry
  • Загрузить Английский
Подробное описание документации

Более подробная информация:

Консультации по энергоэффективности и совокупной стоимости владения (TCO)

Благодаря нашим инновационным продуктам и комплексным сервисным предложениям мы поможем вам найти наиболее подходящее и энергоэффективное решение для вашей приводной техники. Все наши приводные компоненты, будь то редуктор, электродвигатель или преобразователь частоты, рассчитаны на ресурсосберегающее применение.

Проектирование и разработка

Модульная система NORD предлагает возможности создания комплексных приводных решений, способных удовлетворить потребности практически любой сферы применения наших клиентов. В то же время широкий выбор влечет за собой избыток информации. Наша система цифрового самообслуживания или персональные консультации помогут вам в выборе привода и покажут, как целенаправленно получить идеально подходящую вам приводную систему.

Цифровые сервисы и самообслуживание

Быстрый ответ на любые вопросы, связанные с нашим сервисом. По идентификатору ID продуктов NORD вы легко найдете документацию и запасные части к вашему заказу. Обратитесь в нашу сервисную службу или отдел продаж. Вы также можете воспользоваться нашим порталом для клиентов myNORD, чтобы самостоятельно рассчитать, выбрать и заказать любую продукцию NORD.