Cold Jet

Framgångsrikt samarbete med den danska maskintillverkaren Cold Jet

alt

Framgångsrikt samarbete med den danska maskintillverkaren Cold Jet

NORD DRIVESYSTEMS har ett tätt samarbete med sina kunder över hela världen för att hitta rätt lösning för varje uppgift. Detta gäller även ett danskt företag som tillverkar maskiner som rengör och producerar torris. Cold Jet behövde drivlösningar som kan anpassas flexibelt till specifika krav – samt en omfattande kundservice med rådgivning och support på plats. NORD är rätt partner för det globala företaget.

Torrisblästring är en innovativ industriell rengöringsprocess som använder torrisens speciella egenskaper för att förbereda ytor – till exempel för att ta bort lim, beläggningar eller korrosion, för rengöring av kompositverktyg eller formar samt för fördonsrestaurering eller byggnadsrenovering. Torrisblästring är en hållbar teknik som används i många industrier. Torrispellets eller mikropartiklar blästras med överljudshastighet så att smuts eller föroreningar lossnar från det underliggande substratet. När torrisen träffar ytan som ska rengöras sublimerar den från fast koldioxid till gasform. Tekniken är mycket miljövänlig eftersom torrisblästringen inte producerar något farligt sekundärt avfall. På så sätt blir produktionsprocesserna renare och mer effektiva.

Cold Jet: En pionjär inom torristeknologi

Cold Jet grundades år 1988 i Ohio (USA). Idag har företaget 13 dotterbolag i hela världen, inklusive i Danmark. Redan från starten fokuserade tillverkaren på att utveckla miljövänliga lösningar. Till att börja med ville Cold Jet ersätta användningen av kemiska rengöringsmedelför att ta bort flygplansbeläggningar. ”Cold Jet var pionjärer inom modern torrisrengöringsteknik och har sedan dess uteslutande fokuserat på att utveckla avancerade torrislösningar – från torrisproduktion till applikationer”, säger Andreas Laursen från Cold Jet. ”Idag producerar vi maskiner som säkerställer att våra kunder kan lita på att våra torrislösningar fungerar. I detta avseende är NORD en viktig leverantör.” Torrisblästring används inom många olika branscher: från flyg-, rymd- och bilindustrin till livsmedels- och dryckesindustrin eller förpackningsindustrin.

Cold Jet arbetar för att kommersiella och industriella kunder över hela världen ska kunna använda återvunnen koldioxid. Utöver torrisblästringsmaskiner och torrisproduktionsmaskiner erbjuder företaget även återvinningssystem för koldioxiden för att samla in överflödig gas från torrisproduktionen och använda den för att tillverka fler torrispellets. Under utvecklingen och produktionen av nya maskiner och system lägger maskintillverkaren stor vikt vid sina leverantörers och partners kvalitet, tillförlitlighet och flexibilitet. Därför bytte det danska maskinföretaget år 2021 en av sina tidigare drivleverantörer till NORD. Den globalt verksamma systemleverantören med lösningskompetens inom över 100 branscher övertygade framför allt med sin omfattande erfarenhet och expertis. ”NORD anpassar sina produkter för att matcha våra krav”, säger Leif, koldioxid-utvecklingsingenjör på Cold Jet.

Decentraliserade drivlösningar från NORD

Idag använder Cold Jet asynkronmotorer från NORD med eller utan drivelektronik i hydraulpumpar. Dessutom används decentrala NORDAC FLEX-frekvensomriktare med upp till 22 kW i kylkompressorer: NORDs frekvensomriktare NORDAC <i>FLEX</i> SK 200E övertygar framför allt med sin flexibilitet. Den kan anpassas optimalt till individuella specifikationer tack vare sina skalbara funktioner. Med sina omfattande digitala och analoga in- och utgångar, inklusive en integrerad Ethernet-modul, erbjuder den hög kompatibilitet med alla vanliga PLC:er.

Cold Jet använder frekvensomriktaren NORDAC ON i transporttekniken. De decentrala frekvensomriktarna NORDAC <i>ON/ON+</i> utmärker sig med en kompakt design, en fullständig pluggbarhet och sin höga tillförlitlighet. NORDAC ON har utvecklats för applikationer med asynkronmotorer, medan NORDAC ON+ har utvecklats för att kombineras med synkronmotorn IE5+. Omriktarna är konstruerade för ett effektområde mellan 0,37 kW och 3,7 kW. Tack vare sin plug-and-play-funktionalitet reducerar de kabeldragningen avsevärt och erbjuder en underhållsvänlig och kostnadseffektiv lösning för moderna produktionsmiljöer. Andra egenskaper inkluderar PLC on Board för PLC-funktionalitet och drivningsrelaterade funktioner samt ett integrerat Ethernet-gränssnitt. PROFINET, EtherNet/IP och EtherCAT ställs in med parametrar.

Kundens fördelar i korthet

”Decentraliserad drivteknik handlar om att eliminera onödigt brus i kopplingsskåpet genom att flytta drivelektroniken närmare motorn”, säger Nicolai, produktutvecklingsingenjör på Cold Jet. Elektromagnetiska störningar minimeras tack vare det korta avståndet mellan frekvensomriktare och motor. Dessutom blir skärmade kablar överflödiga, vilket sänker systemkostnaderna ytterligare. Tack vare det decentraliserade utförandet kan kopplingsskåpen storlek reduceras och en extra kylning behövs inte längre.

”En annan anledning till att vi satsar på den decentraliserade drivtekniken från NORD är att alla våra maskiner är modulära och vi har komponenterna i ett centralt lager för att sedan kombinera dem till ett stort system eller en maskin”, fortsätter Nicolai. Dessutom drar montörerna på Cold Jet nytta av de decentraliserade drivsystemens praktiska plug-and-play-teknik, vilket resulterar i korta installationstider. Användningen av förkonfigurerade drivlösningar har också en positiv effekt på den totala ägandekostnaden. ”Utöver utrymmes- och kostnadsbesparingarna som decentraliserade drivenheter för med sig, erbjuder de också en hög planeringssäkerhet för framtiden, eftersom våra kunder kan utöka sitt system när som helst – utan att behöva göra stora ombyggnader.”

Skräddarsydda drivlösningar

Cold Jet använder EtherCAT som kommunikationsprotokoll och därför var det viktigt för dem att hitta en partner som kunde erbjuda motsvarande drivlösningar och PLC-integration. Detta var ytterligare en faktor som fick tillverkaren att välja NORD. Dessutom kan den nordtyska drivexperten anpassa sina drivsystem exakt till sina kunders krav. Många av de kundanpassade kontaktlösningarna är baserade på kraven i Cold Jets PLC-system. ”NORD är mycket flexibla, något vi uppskattar mycket”, säger Nicolai. ”Dessutom erbjuder NORD också bra support på plats och hjälper oss med våra utmaningar – NORD är en viktig partner för oss.”

NORDAC ON / ON+ SK 300P

Decentraliserad frekvensomriktare

  • Effektområde: 0,37–3,7 kW
  • Kapslingsklass: IP65, IP66
  • Kan användas variabelt via vägg- eller mototmontering
  • Enkel integrering via Ethernet-gränssnitt med flera protokoll
  • Plug & Play-lösning för snabb idrifttagning

NORDAC FLEX - SK 200E - frekvensomriktare

Större flexibilitet, lägre kostnader

  • Effektområde: 0,25–22 kW
  • Kapslingsklass: IP55, IP66
  • Vägg- eller motormontering
  • Maximal flexibilitet med modulär uppbyggnad
  • High functionality for a wide range of applications

E3000 - Katalog - NORDAC drivelektronik


E3000 - Katalog - NORDAC drivelektronik
  • Nedladdning Engelska
Information om dokumentation

Här finns mer information:

Drivelektronik

NORDs innovativa portfölj inom drivteknik kan konfigureras för praktiskt taget alla applikationer. Som expert på drivlösningar samarbetar NORD tätt med sina kunder för att leverera lösningar som passar deras behov perfekt.

NORDCON

Med NORDCON Windows-appen och NORDCON mobilappen erbjuder NORD ett verktyg för att optimera idrifttagning och drivning. Båda ger en enkel åtkomst till elektroniska drivsystem, en enkel parameterhantering och omfattande diagnostik.

Enhetsbeskrivningsfiler

Implementeringen av NORDAC-alternativ i automationsmiljöer blir extra enkel med lämpliga enhetsbeskrivningsfiler (EDS, ESI, XML och GSD). Alla relevanta filer finns tillgängliga för direkt nedladdning – anpassade till drivsystemen från NORD DRIVESYSTEMS. Ett klick från effektiv konfiguration, kortare installationstid och ökad produktivitet.