Ljus, kamera, action!
Drivlösningar för scen- och teaterteknik
Scener som används inom sändning, teater och andra live-evenemang kräver pålitlig, tyst drivteknik som kan fungera säkert i närheten av skådespelare och scenpersonal. Gardiner, podier och scenkonstruktioner måste roteras, lyftas och flyttas till rätt positioner utan att publiken märker det och utan att utsätta artister och scenpersonal för fara. Tonvis med vikt flyttas över skådespelarnas huvuden, så förväntningarna på säkra drivsystem, standardenliga konstruktioner och hållbara system är därefter höga.
NORD DRIVESYSTEMS är en erfaren partner inom film, tv och liveframträdanden. Våra drivlösningar uppfyller kraven i DIN 56950 och BGV C1 och erbjuder maximal driftsäkerhet samt drivsystem som är konstruerade för de speciella förhållandena vid scenarbete. I takt med att elektromekanisk drivteknik blir allt vanligare inom scenbyggnad är NORD:s underhållsfria, lättinstallerade och tysta drivsystem avgörande för en störningsfri produktion.
Genom samutveckling, variantminskning och energieffektiv VFD-teknik arbetar NORD tillsammans med dig för att utveckla lösningar som kan styras exakt, enskilt eller i grupper, för att effektivt harmonisera med sceniska processer. Dessutom stöder NORD-drivsystem den konstnärliga iscensättningen, förenklar driften och uppfyller konsekvent branschens höga säkerhetskrav.
Tillämpningar
- Lyftanordningar och block i scenloftet
- Övre scenmaskineri för ridåer, bakgrunder och ljusbryggor
- Nedre scenmaskineri för lyftplattformar och orkesterhissar
- Roterande och skjutbara scener
- Lyft- och sänkanheter för scenografi
- Sidorörelseenheter för scenografier
- Rörliga plattformar och variabla scenytor
- Truss-system för belysning, ljud och scenografi
- Show- och specialeffektsteknik
Beprövade drivlösningar från en enda källa
NORDs drivteknik finns bland annat på följande platser:
- Scener för direktsändningar (USA)
- Teatrar och scener för scenkonst (USA)
- Kryssningsfartyg (USA)
- Friedrichspalast Berlin (Tyskland)
- Musiktheater Bielefeld (Tyskland)
- Comedy Theatre i Madrid (Spanien)
- Státni Oper i Prag (Tjeckien)
- Alexandrinsky-teatern och operahuset Marlinsky II i Sankt Petersburg (Ryssland)
- Nationalteatern i Peking (Kina)
- Coex Art Centre i Seoul (Sydkorea)
- Opal Theatre ombord på kryssningsfartyget Oasis (Finland)
Drivlösningar för scenmaskineri: Precisa, tysta och säkra
I flygtornet förflyttar punkt- och prospekthissar laster som väger flera ton direkt ovanför artister och tekniker, ett område som ställer de högsta kraven på drivsystem. Hissarna måste kunna styras exakt, erbjuda lätt repeterbara funktioner och vara säkrade mot oavsiktliga rörelser.
DGUV-föreskrift 17 och DIN EN 17206 fastställer tydliga standarder för konstruktion, bromsarkitektur och övergripande utformning av hela drivkedjan. NORD DRIVESYSTEMS förstår och uppfyller dessa krav fullt ut tack vare många års samarbete med teatrar och automationsspecialister. Våra drivsystem för fly-system erbjuder:
- Stabilitet
- Hög lastkapacitet
- Redundanta fjäderbromsar för maximal säkerhet
- Formpassade anslutningar och felsäkra kopplingar
- Tyst drift för ostörd föreställning
- Precis styrning med sofistikerad VFD-teknik
Dessutom är NORD:s drivlösningar kompakta, vilket möjliggör sömlös integration ovanför scenområdet – även i miljöer med mycket begränsat utrymme. Resultatet är en pålitlig systemkonstruktion som förbättrar både driftsäkerheten och den kreativa flexibiliteten.
Drivlösningar för scenmekanik: Kraftfulla för podier, roterande scener och sänkanheter
Komplexa drivsystem arbetar ofta i trånga utrymmen under scenen. Lyftplattformar, orkesterhissar, vändskivor och sänkanordningar måste på ett säkert sätt transportera tunga, ofta synkroniserade laster. Dessa system är konstruerade för att hantera dessa extrema förhållanden samtidigt som de förblir osynliga för publiken.
NORD:s drivlösningar för scenunderbyggnader är en kombination av:
- kompakta växlar med högt vridmoment
- robusta blockhus
- precis styrteknik
- säkerhetsinriktade funktioner i enlighet med gällande standarder.
NORD DRIVESYSTEMS levererar växelmotorer och frekvensomriktare som är optimalt anpassade till dessa krav, kan absorbera höga axiella och radiella belastningar och fungerar tillförlitligt även under kontinuerlig belastning. Ljudoptimerade motorvarianter, fläktlösa drivsystem och optimerade bromsstyrningar bidrar också till en tyst scenverksamhet.
Drivlösningar för belysningssystem: Säker rörelse med kompakt fotavtryck
"Belysningssystem, trussar och scenografi måste flyttas precist och tyst, ofta i extremt trånga utrymmen ovanför scenen. Samtidigt kräver system som flyttar dessa tunga föremål maximal driftsäkerhet för att alltid upprätthålla kontrollen.
NORD DRIVESYSTEMS stöder denna sektor med mycket konfigurerbara drivsystem som är utformade för att hantera kraven i belysningssystemapplikationer. Våra lösningar uppfyller säkerhetskraven inom modern scenografi och kan integreras flexibelt i befintliga travers- och belysningssystem.
- Kompakta konstruktioner för låga höjder och smala traverskonstruktioner
- Tystgående växelmotorer för nästan ljudlösa rörelser
- Redundanta bromskoncept för säker positionering
- Flexibel integration i tillfälliga och permanenta belysningsbroar
Pålitliga drivkomponenter för scenteknik
NORD levererar effektiva drivsystem som uppfyller de senaste energistandarderna, kombinerat med robust konstruktion och intelligent styrteknik. Våra lösningar är utformade för lång livslängd, hög tillgänglighet och de strikta säkerhetskraven inom scenografi – inklusive redundanta bromskoncept, tillförlitliga skyddsklasser och standardkonform konstruktion.
UNICASE tappväxelmotor
Smal men högpresterande
UNICASE-motor med spiralformad konisk kuggväxel
Spiralformad vinkelväxellåda med robust hölje och hög utväxling
NORDAC ON SK 300P
NORDAC FLEX - SK 200E - frekvensomriktare
Större flexibilitet, lägre kostnader
NORDAC PRO - SK 500E - frekvensomriktare
Hög funktionalitet, full effekt
DTS2
Maximal flexibilitet i små utrymmen
DTS2 har genomfört en toppmodern sceninstallation på Theater aan het Spui i Haag, trots det mycket begränsade utrymmet under taket. Cirka 40 kompakta och prestandorika NORD-drivsystem säkerställer en pålitlig, tyst och säker rörelse av brygger, bakgrundshissar och kedjeblocken.
Genom att använda vinkelväxlar med spiralformade kugghjul och parallella axlar uppnåddes maximal rörelsefrihet samtidigt som de högsta säkerhetsstandarderna upprätthölls. Resultatet är en lyckad kombination av scenkompetens, teknisk kunskap och exakt konfigurerad drivteknik.
Visa hela referensen
Vi behövde en pålitlig partner som kan utforma den bästa möjliga lösningen för oss, som förstår de speciella kraven inom scenteknik och som dessutom är insatt i frågor som säkerhet och lagstiftning. NORD stödde oss under hela projektet med stort engagemang och omfattande expertis. Den tekniska supporten och servicen från NORD är verkligen enastående.
ShowFab
The Show Must Go On
ShowFab i Fairfield, New Jersey, är en specialtillverkare för kreativa marknader. Företaget grundades 1986 och levererar ett brett utbud av färgglada, iögonfallande displayer och konstruktioner till Broadway-föreställningar, nyhetsprogram och direktsända sändningar av sportevenemang.
Ett exempel på detta var ett projekt för en populär sportkanal. När de ombads att designa, konstruera och installera sändningsbåset och belysningssystemen för kundens nya anläggning i Kalifornien, vände sig ShowFab till NORD för att få de bromsmotorer som behövdes för att driva de svetsade metallkonstruktioner som skulle hänga ovanför.
Visa hela referensen
Vi bygger mycket sällan samma maskin två gånger. Var och en av dem är specialdesignad för att passa ett mycket specifikt behov. Det innebär alltid utmaningar, men vi hade inga problem alls med någon del av projektet som låg under NORD:s ansvar.
Duisburg Theater
Modernisering med fokus på tillförlitlighet och säkerhet
På Theater Duisburg har styr- och automationstekniken för scenmaskineriet moderniserats i stor utsträckning. Mer än 100 drivsystem i den övre och nedre maskinparken styrs nu funktionellt via det SIL 3-kompatibla systemet från branschspecialisten UNICAN, med kraftfull programvara, HMI-konsoler, moderna axelstyrenheter och ett stort antal styrskåp utrustade med frekvensomriktare i serien SK 535E från NORD DRIVESYSTEMS. Intuitiv pekskärmsmanövrering och precis föreställningsprogrammering säkerställer smidiga processer bakom kulisserna.
Visa hela referensenDokument
Driven av dina krav
På scenen räknas varje rörelse. Tekniken i bakgrunden måste fungera diskret och med absolut säkerhet. NORD DRIVESYSTEMS förstår de särskilda övervägandena för övre och undre maskiner, utmaningarna med trånga installationsutrymmen och ansvaret att flytta extremt tunga laster precist och säkert. Våra drivlösningar är utformade för att uppfylla branschens höga säkerhetsstandarder och anpassas efter behoven på just din spelplats.
Vill du veta vilken NORD-lösning som bäst passar din scenteknikstrategi? Kontakta oss för att prata med våra branschexperter – vi tar oss tid att förstå dina krav och erbjuder en lösning som du kan lita på i många år framöver.
Kontakta oss
Mässor och evenemang
NORD deltar i mässor och branschevenemang över hela världen. Besök våra montrar för att få veta mer om de kompletta drivlösningarna som NORD DRIVESYSTEMS erbjuder och diskutera ditt nästa projekt.
| Land | Mässa | Ort | Datum | Plats | |
|---|---|---|---|---|---|
| DE | sps | Nuremberg | 2026-11-24 - 2026-11-26 | 3A/431 |