Fredriksons

Platssparande drivteknik för förpackningsindustrin

Inom livsmedels- och dryckesproduktion är utrymmet vanligtvis begränsat. Därför krävs det ofta en kompakt utformning när transportörsystem installeras. Den svenska maskintillverkaren Fredriksons använder strömlinjeformad och pålitlig drivteknik från NORD DRIVESYSTEMS, med ett integrerat multiprotokoll Ethernet-gränssnitt för att effektivt konstruera sina moderna system för förpackningsindustrin, och för att minska antalet drivvarianter.

Kundprofil

I Fredriksons nya showroom i Vadstena rör sig välkända förpackningar från matvarubutiker förbi i jämn en takt på en kedjetransportör av plast. Transportörsystemet sträcker sig över flera nivåer, ibland i en kurva och ibland över längre sträckor. Allt går som på räls, det enda som hörs är ett tyst skrammel. ”Horisontella transportband av den här typen används i produktionsprocessen, till exempel när mejeriprodukter har fyllts i plastförpackningar”, förklarar Tommy Bäck, utvecklingschef för Conveyor Solutions på Fredriksons Verkstads. Företagets toppmoderna kedjetransportörer i plast används bland annat av en av världens största förpackningstillverkare.

Precis som med denna modell finns det ofta bara ett begränsat utrymme för transportörsystem i industrin. Därför måste systemtillverkaren välja en smart placering av delarna och se till att alla installerade komponenter har en slimmad design och fungerar effektivt. ”När vi byggde vårt showroom för ungefär två år sedan bestämde vi oss för att revidera och modernisera hela vårt automationskoncept”, berättar Tommy Bäck. ”Efter att noga ha övervägt vilken drivteknik som skulle vara bäst för oss, bestämde vi oss för NORD DRIVESYSTEMS produkter – eftersom de erbjuder olika fördelar för våra kedjetransportörer i plast.”

Projektkrav

Skräddarsydda drivsystem efter kundens önskemål

NORD har en omfattande kompentens och många års erfarenhet i över 100 branscher. Som systemleverantör med en global närvaro erbjuder företaget skräddarsydda, ekonomiska och hållbara drivlösningar ur sitt modulära produktsortiment för alla stadier i förpackningsprocessen – från primär och sekundär till end of line packaging.

Utöver den kompakta designen var en av huvudorsakerna till att systemtillverkaren Fredriksons valde drivtekniken från NORD det integrerade multiprotokoll Ethernet-gränssnittet för drivenheterna. Den stöder anslutning till styrenheter från olika tillverkare och kommunikation via olika protokoll – beroende på vad som krävs av slutanvändarens produktion. Systemtillverkaren drar också nytta av frekvensomriktarnas olika hastighetsnivåer och möjligheten till variantreduktion, både för decentraliserade frekvensomriktare och i styrskåpet. En annan viktig faktor för användning inom livsmedelsindustrin är att NORDs drivlösningar även lämpar sig för låga temperaturer upp till -30°C.

High Tech-omriktare för modern produktion

Fredriksons kedjetransportörer i plast använder IE3 asynkronmotorer från NORD med en NORDBLOC. 1 vinkelväxel kombinerad med en installerad  NORDAC <i>ON</i> frekvensomriktare. Dessa decentrala frekvensomriktare ur NORDAC ON/ON+ familjen erbjuder en kostnadseffektiv lösning för modern produktion. De kännetecknas av sin kompakta design, sin kompletta pluggbarhet och sin exceptionella tillförlitlighet. NORDAC ON är speciellt utvecklad för applikationer med asynkronmotorer, medan NORDAC ON+ har utvecklats för att kombineras med synkronmotorn IE5+. Frekvensomriktarna täcker ett effektområde mellan 0,37 kW och 3,7 kW. Tack vare plug and play-funktionen kan kabeldragningen och underhållsarbetet i maskiner och system reduceras avsevärt. I framtiden kommer NORDAC ON att få nya funktionella säkerhetsfunktioner: Utöver STO och SS1 kommer den i framtiden även att utrustas med SLS, SMS och SSM. Andra egenskaper inkluderar PLC on Board för PLC-funktionalitet och drivningsrelaterade funktioner samt ett integrerat Ethernet-gränssnitt. Protokollen PROFINET, EtherNet/IP och EtherCAT kan enkelt ställas in med parametrar. Ytterligare en fördel är att lokala sensorer och ställdon kan anslutas direkt till frekvensomriktaren med digitala in- och utgångar. Detta eliminerar ytterligare noder för bussen.

Överallt där en fristående lösning krävs använder Fredriksons frekvensomriktaren NORDAC <i>PRO</i> SK 500P . Den kopplingsskåpsmonterade frekvensomriktaren i bokformat är lämplig för praktiskt taget alla drivsystem. Dess varianter täcker ett effektområde från 0,25 till 37 kW samtidigt som de övertygar med sin höga överbelastningsförmåga. Snart kommer växelriktaren att finnas tillgänglig med en effektförlängning upp till och med 160kW. "De olika fördelarna med NORD-produkterna hjälpte oss att avsevärt minska antalet drivvarianter i våra system och våra lager", säger Tommy Bäck. "I grund och botten kan man säga: Ju fler drivvarianter desto högre blir kostnaderna, både för oss som OEM och för slutanvändaren." Den minskade användningen av material och de idealiskt anpassade drivkomponenterna gör det möjligt att inte bara minska TCO utan även CO<sub>2</sub>-avtrycket för tillverkande företag.

Applikationslösning

Väl rustad för service

Systemoperatörer måste kunna lita på den installerade drivtekniken under drift. Vid val av drivteknik är det därför viktigt att inte bara säkerställa enkel installation och idrifttagning utan även enkelt byte av teknik vid service. "I händelse av fel kan frekvensomriktarna enkelt bytas ut tack vare enkel plug-in-teknik, vilket avsevärt minskar stilleståndstider", säger Bäck. Dessutom är tillverkarens enheter mycket robusta och kan övervakas med tillståndsövervakning Condition Monitoring .

Således kan användaren konstant hålla ett öga på all relevant drivdata såsom temperaturer, körbeteende eller oljenivåer. Om tecken på ökat slitage upptäcks kan slutkunden vidta förebyggande åtgärder för att förhindra fel. Förutsägande underhåll i kombination med den enkla plug-and-play-tekniken hos NORD-drivenheterna ökar avsevärt förutsägbarheten och driftsäkerheten under produktionen. Med NORDAC ACCESS BT erbjuder drivexperten även en Bluetooth-adapter för sina frekvensomriktare och skapar enkel åtkomst för mobila terminalenheter via NORDCON APP . Med detta erbjuder NORD en mobil driftsättnings- och servicelösning för maximal flexibilitet och driftsbekvämlighet för slutanvändaren.

Ett partnerskap för maximal framgång

”Förutom många tekniska detaljer är en viktig faktor vid val av leverantörer att samarbetet fungerar bra och våra kontaktpartners på NORD övertygar oss gång på gång när det gäller att implementera individuella krav och modifieringar”, avslutar Bäck. "Samtidigt drar vi nytta av tillverkarens helt nya och mycket moderna drivlösningar, som passar perfekt in i våra systems livscykel. Vi ser fram emot en långsiktig och framgångsrik affärsrelation med NORD."

NORDBLOC 1® vinkelväxelmotor

Performance och design

  • Effekt: 0,12 kW–9,2 kW
  • Vridmoment: 50 Nm–660 Nm
  • Valfri ytbehandling IP69K eller NXD tupH för maximalt skydd
  • Wash-down capable, available with NXD tupH® for food-safe surface protection
  • Lightweight thanks to aluminum housing

Standardmotorer

Asynkronmotorer

  • Effekt: 0,12 kW–55 kW
  • Globala godkännanden och certifieringar
  • Internationellt godkänd
  • Energieffektivitetsklass IE1 - IE4
  • Flexibel och anpassningsbar tack vare olika motoralternativ

IE5+ synkronmotorer (TEFC )

Kompakt med hög verkningsgrad

  • Effekt: 0,35 kW–4,00 kW
  • Energieffektivitet på nästa nivå: IE5+
  • Internationellt godkänd
  • Kompakt design
  • Verkningsgraden är konstant hög över hela justeringsområdet

IE5+ synkronmotorer (TENV )

Hygieniska. Effektiva. Kompakta.

  • Verkningsgrad: IE5+
  • Finns som tillval med ytbehandling IP69K och NXD tupH
  • Internationellt godkänd
  • Kompakt och hygienvänlig design
  • Verkningsgraden är konstant hög över hela reglerområdet

NORDAC ON / ON+ SK 300P

Decentraliserad frekvensomriktare

  • Effektområde: 0,37–3,7 kW
  • Kapslingsklass: IP65, IP66
  • Kan användas variabelt via vägg- eller mototmontering
  • Enkel integrering via Ethernet-gränssnitt med flera protokoll
  • Plug & Play-lösning för snabb idrifttagning

NORDAC PRO SK 500P Frekvensomriktare

Frekvensomriktare för installation i kopplingsskåp

  • Effektområde: 0,25–37 kW (upp till i 160kW i förberedelse)
  • Kapslingsklass: IP20
  • Enkel systemintegration via flerprotokolls-Ethernetgränssnitt
  • Snabb idrifttagning tack vare spänningslös parameterisering via USB-port
  • Multikodar-gränssnitt för drift med flera axlar

Energieffektivitet- och TCO-rådgivning

Vi hjälper dig hitta den bästa och mest energieffektiva lösningen för din drivteknik med hjälp av våra innovativa produkter och omfattande serviceerbjudanden. Alla våra drivkomponenter, vare sig det gäller växlar, motorer eller frekvensomriktare, är optimerade för en resurssnål användning.

Konstruktion och teknik

Med de heltäckande produktlösningarna från vårt NORD modulsystem kan vi implementera nästan varje kundapplikation. Men många valmöjligheter kan resultera i en överbelastning av information. Oavsett om det gäller digital självbetjäning eller personlig rådgivning: Vi stöttar dig med drivdesignen och visar dig hur du lyckas få bästa möjliga drivsystem.

Digital service och självbetjäning

Det snabba sättet att få svar på alla frågor som rör vår service. Hitta dokumentationen och reservdelarna som hör till din order enkelt med hjälp av ditt NORD produkt-ID. Kontakta vår service eller distribution. Eller logga in på vår kundportal myNORD, sätt samman dina NORD-produkter själv, välj och beställ dem.