Nyheter –
MAXXDRIVE® industriväxlar från NORD i bruk
I en unik biogasanläggning i Nederländerna arbetar 16 kraftfulla MAXXDRIVE® industriväxlar från NORD DRIVESYSTEMS som bidrar till en effektiv gas produktion i omrörarna. Med lång service intervall, högt utgående vridmoment, samt höga effekter är det den optimala drivlösningen för tunga applikationer.
Bargteheide, 2025-03-20
MAXXDRIVE® industriväxlar från NORD DRIVESYSTEMS kan nyttjas i alla applikationer där hög prestanda och höga utväxlingar krävs.
Det vridstyva UNICASE™-huset (som är i en del), ser till att MAXXDRIVE® får en lång service intervall. Den kan hantera höga axiella och radiella krafter. MAXXDRIVE® industriväxlar kan leverera vridmoment upp till 282,000Nm och med motoreffekt upp till 6,000kW – NORD är den enda producenten som bygger industriella växlar med ett UNICASE™-hus i en del.
Önskemål: Kraftfull blandning för biogasanläggning
För en biogasanläggning på holländska De Princepeel i Norra Brabant, önskar operatören “Smits Group” en okonventionell lösning: I motsats till det som är standard, behövde omriktarna från Jongia blanda en rektangulär bas på cirka 1 200 m² istället för en cirkulär. Systemtillverkaren Jongia Mixing Technology utvecklade ett koncept, där två högpresterande omrörare används i var och en av de åtta tankarna.
Detta implementeras vid nyttjande av MAXXDRIVE® industriväxlar:
- 2 x 8 ATEX-kompatibla växlar
- Hastighetsförhållande på 123:1
- Var och en med effekt på 37 kW
- Utgående vridmoment på nästan 29 000 Nm
Varje omrörare med 4,5-meters omröraraxlar drivs av en MAXXDRIVE-industriväxel från NORD.
Biogasanläggningen har varit i drift i snart ett år nu; Smits-gruppen är nöjda över resultatet. De planerar redan att bygga ännu en biogasanläggning med åtta jäskärl, för att ytterliggare öka sin biogasvolym. Även detta blir ett samarbete mellan Jongia och NORD DRIVESYSTEMS.
Läs mer om MAXXDRIVE® nu.