Nyheter –

Nu med ännu kraftfullare: IE5+ synkronmotorer från NORD DRIVSYSTEM

Med sin IE5+-motorgeneration erbjuder NORD DRIVSYSTEM högeffektiva lösningar som avsevärt minskar energi- och resursförbrukningen inom industrin. NORD har nu utökat effekten för sina synkronmotorer med permanentmagneter till 11 kW.

Bargteheide, 2026-02-12

NORDS IE5+-synkronmotorer med permanentmagneter kännetecknas av en konstant hög verkningsgrad på upp till 95 % över ett brett vridmomentsområde. Därför uppnår de optimal energieffektivitet även vid dellast och varierande hastigheter. De högeffektiva motorerna finns nu i tre olika storlekar och täcker ett brett spektrum av applikationer, med effekter från 0,35 kW till 11 kW och ett kontinuerligt vridmoment från 1,6 Nm till 43,8 Nm.

Variantreduktion för strömlinjeformade processer

Med sin höga överbelastningskapacitet, stora inställningsområde och konstanta vridmoment över ett brett hastighetsområde på upp till 2 400 rpm möjliggör IE5+-motorerna variantreduktion i många applikationer. Detta effektiviserar avsevärt administrativa, tillverkningsmässiga, logistiska, lager- och serviceprocesser.

Energieffektivitet och materialbesparing

IE5+-motorernas verkningsgrader överträffaravsevärt den högsta definierade energieffektivitetsklassen, vilket kraftigt minskar deras energiförbrukning och CO₂e‑utsläpp. Dessutom kombinerar det holistiska konceptet bakom den nya motortekniken både energi- och materialeffektivitet, vilket ger dubbla hållbarhetsfördelar.

Modulära systemlösningar

IE5+-motorerna, som är konstruerade för global användning, finns som tillval med motorintegrerad encoder, en integrerad mekanisk broms och olika flänsinfästningar för direktmontering på en växellåda. NORD erbjuder även optimalt matchade drivsystem anpassade efter specifika kundkrav. Dessa system byggs från ett omfattande modulärt produktsortiment som inkluderar elmotorer, växlar och frekvensomriktare, vilket möjliggör ökad driftseffektivitet och lägre totalkostnad ( TCO ).