Nyheter –
Företagsledningens uttalande om den nya högeffektivitets-sortimentet
NORD inleder en ny drivteknisk era med sitt nya högeffektivitets-sortiment bestående av DuoDrive, NORDAC ON/ON+ och den synkrona IE5+ motorn. Det här är vad de affärsledande delägarna säger om saken.
Bargteheide, 2021-03-15
”Vi ställer siktet på att ständigt bli bättre och utveckla innovativa drivtekniska lösningar för över 100 industribranscher. Det krävs mod att bryta ny mark och att utmana staus quo. Vi har det modet eftersom vi lyssnar på våra kunders behov och önskemål och omvandlar dem till hållbara produkter och koncept. Med 48 egna företag i 36 länder över hela världen har vi alltid nära till våra kunder. Vi i företagsledningen och var och en av våra över 4 000 anställda är mycket stolta över vår verkligen revolutionerande DuoDrive växelmotor. Detta är inledningen till en ny era inom drivtekniken! Vår patenterade nya DuoDrive växelmotor har en effektivitet på upp till 92 % och är därmed en av de effektivaste växelmotorerna i sin effektklass. Vi uppnådde detta genom att integrera vår synkrona IE5+ motor i en rak enstegs kuggväxel – ett helt nytt grepp inom växelmotordesign. Med vår synkrona IE5+ motor har vi redan kunnat minska förlusterna avsevärt jämfört med den nuvarande IE4-serien. DuoDrive går ett steg längre och sätter nya standarder för effektdensitet, installationsutrymme och reducerat antal versioner. Vårt nya högeffektivitets-sortiment kompletteras av NORDAC ON frekvensomriktaren. Med sitt integrerade Ethernet-gränssnitt och mycket kompakta design erbjuder den en mycket kostnadseffektiv plug-and-play-lösning för IoT-miljöer. Vi har uppfyllt högsta kvalitetsstandard i över 55 år med vår expertis, erfarenhet och vårt breda produktsortiment. Alla komponenter som är avgörande för kvaliteten tillverkas i våra egna fabriker och vi driver i nuläget åtta produktionsanläggningar med avancerad teknik. I vårt teknikcenter nära Hamburg utvecklar vi framtidens drivteknik – för hela världen.”
- Jutta Humbert och Ullrich Küchenmeister, affärsledande delägare GETRIEBEBAU NORD GmbH & Co.KG
NORDS nya högeffektivitets-sortiment: