- 2- och 3-stegs
- Hårt belastningsbara, precist tillverkade växelhus i en del
- Modulär och flexibel design för optimal anpassning till din applikation
- Lågt driftsbuller
- Tyst drift
MAXXDRIVE® XC raka kuggväxlar
Industriväxlar
Kraftfull och pålitlig för blandare, omrörare och mycket mer
I det raka kuggväxelutförandet är alla storlekar av MAXXDRIVE® XC industriväxlarna tillverkade enligt den beprövade UNICASE-principen. På grund av denna konstruktion kan blandarnas drivenheter ofta realiseras utan extra lager. Stora rullager och axelavstånd ökar de enskilda komponenternas belastningsbarhet och livslängd. Effektiva kylsystem reducerar temperaturerna och förlänger smörjmedlens användningstid. Vi erbjuder korta leverans- och projekteringstider. Detta är möjligt tack vare våra experters kunskap om varje användnings specifika krav och optimerad lagerhållning.
Produktversioner
- Olika lager och drivaxlar för optimal anpassning till applikationen
- Många fläns-alternativ på utgångssidan
- Olika möjligheter att montera motorn
- Effektiva kylningsalternativ kan levereras
- Monteringsklara komplettsystem med koppling, bromsar, övervakning m.m. kan levereras
Produktens egenskaper
- Kompakt konstruktion
- Mångsidiga monterings- och anpassningsmöjligheter genom flexibel justering av ingångs- och utgångsaxlar, sex möjliga monteringslägen
- Lång livslängd tack vare ett vridstyvt UNICASE™-hus som rymmer stora rullager
- Kylnings- och uppvärmningsalternativ möjliggör flexibel temperaturhantering, vilket förlänger smörjmedlens livslängd
- Optimerade fläktar och luftflöde säkerställer effektiv kylning även vid intensiv användning
- Låga underhållskostnader tack vare smörjmedlets förlängda livslängd
- Optimal tätning möjliggör långa driftstider utan läckage
- Färre varianter tack vare identiska höljesstorlekar och monteringsmått för 2- och 3-stegsutväxlingar
- Tystgående drift
Viktigt meddelande:
Product is available in series production
Hantering av produktlivscykeln
Planera. Utveckla. Modernisera.
För att hjälpa dig att planera dina system på ett tillförlitligt sätt på lång sikt tilldelar vi alla produktgenerationer en livscykelstatus. Här kan du läsa om vad varje fas innebär och vilka tjänster som finns tillgängliga för dig i varje skede.
Läs merVår service för din drivlösning
Vi stöder dig från den första projektplaneringen hela vägen till driftsättning och erbjuder långsiktig support anpassad efter dina individuella behov. Nedan hittar du de viktigaste serviceämnena för ditt produktsortiment. Hittar du inte det du söker? Besök då helt enkelt vår omfattande servicesektion !