- Hus med större axelavstånd
- 3- och 4-stegs
- Perfekt för lyftanordningar
- Optimerat hus för nedåtgående radiell belastning
- Inspektionslucka
MAXXDRIVE® XD rak kuggväxel
Industriväxlar
Det är inte längre nödvändigt att överdimensionera
MAXXDRIVE® XD industriväxel kan fås som en trestegs vinkelväxel. Huskonstruktionen följer den beprövade UNICASE-principen och har optimerats speciellt för externa belastningar. Tack vare växelstegens utsträckta placering har huset ett stort axelavstånd, vilket gör det möjligt att montera drivenheterna i U- form. I synnerhet för lyftmaskineriers drivenheter kan kabeltrumman och motorn enkelt placeras på samma sida av växeln. Dessutom är husen som standard utrustade med inspektionsluckor.
Många tillval har hämtats från industriväxelseriens beprövade modulsystem så att leveranstiderna motsvarar standard MAXXDRIVE®-industriväxelns leveranstider. Vi erbjuder korta leverans- och projektplaneringstider. Detta är möjligt tack vara den omfattande kunskapen som våra experter besitter avseende specialkraven för varje applikation, samt tack vare optimerad lagerhållning.
Produktversioner
- Drivenhetens utförande: IEC/NEMA-motoradapter eller fri drivaxel
- Fot- eller plug in-montering (med momentstöd)
- Många olika drivaxlar finns tillgängliga: Homogena axlar, hålaxlar (krysskil/spännelement) DIN5480
- En andra drivaxel finns som tillval
- Bromsmontering med drivfläns eller bromskonsol
- Koppling för utgående axel (trumkoppling) tillgänglig
Produktens egenskaper
- Hus optimerat för extern belastning
- Större axelavstånd
- Anpassning till de drivande och drivna axlarnas dimensionering på kundsidan är möjligt
- Inspektionslucka
- Hög tillförlitlighet
- Lång livslängd
- Samma monteringsmått (3- och 4-stegs)
- Hög precision
Vår service för din drivlösning
Vi stöder dig från den första projektplaneringen hela vägen till driftsättning och erbjuder långsiktig support anpassad efter dina individuella behov. Nedan hittar du de viktigaste serviceämnena för ditt produktsortiment. Hittar du inte det du söker? Besök då helt enkelt vår omfattande servicesektion !