- 2-stegs
- Hårt belastningsbara, precist tillverkade växelhus i en del
- Optimerad husgeometri och lufttillförsel för att uppnå högsta värmegräns-kapacitet med axialfläkt
- Tystgående
MAXXDRIVE® XT vinkelväxlar
Industriväxlar
I utförandet med tvåstegs konisk kuggväxel tillverkas alla storlekar av MAXXDRIVE XT industriväxlarna enligt den beprövade blockhusprincipen. Tack vare konstruktionen med kraftiga kylflänsar i kombination med optimerade axiella fläktar och lufthuvar uppnås mycket hög värmegräns-kapacitet. Stora rullager och axelavstånd ökar komponenternas belastningsbarhet och livslängd.
Många alternativ övertas ur industriväxelseriernas beprövade byggsatser, vilket gör att leveranstiderna motsvarar MAXXDRIVE standard-industriväxlarnas leveranstider. Vi erbjuder korta leverans- och projekteringstider. Detta är möjligt tack vare våra experters kunskap om varje användnings specifika krav samt optimal lagerhållning.
Produktversioner
- Robusta rullager med lång livslängd
- Effektiv variant av fläktkylning
- Olika möjligheter att montera motorn
- Monteringsklara komplettsystem med koppling, bromsar, övervakning m.m. kan levereras
- Modulärt installerade backspärrar möjliggör enkel tillgänglighet
- Den beprövade blockhus-principen i en del
Produktens egenskaper
- Optimal tätning innebär lång användningstid utan läckor
- Låg bulleremission tack vare ytterst precisa koniska kugghjul
- Effektiv fläktkylning genom optimerade fläktar och styrning av luftströmmen
- Hög vridmomentskapacitet
- Smörjmedlens förlängda livs längd minimerar servicekostnaderna
- Symmetrisk konstruktion
- Spegelvänt montage är möjligt för att reducera utbytesväxlar
- Anpassning till de drivande och drivna axlarnas dimensionering på kundsidan kan levereras
- Hög tillförlitlighet
- Lång livslängd
- Hög precision
Viktigt meddelande:
Product is available in series production
Hantering av produktlivscykeln
Planera. Utveckla. Modernisera.
För att hjälpa dig att planera dina system på ett tillförlitligt sätt på lång sikt tilldelar vi alla produktgenerationer en livscykelstatus. Här kan du läsa om vad varje fas innebär och vilka tjänster som finns tillgängliga för dig i varje skede.
Läs merVår service för din drivlösning
Vi stöder dig från den första projektplaneringen hela vägen till driftsättning och erbjuder långsiktig support anpassad efter dina individuella behov. Nedan hittar du de viktigaste serviceämnena för ditt produktsortiment. Hittar du inte det du söker? Besök då helt enkelt vår omfattande servicesektion !