CFC open-loop Injection-reglering

Kraftfull synkronmotorreglering utan pulsgivare.

En innovativ metod även möjliggör en reglering utan givare för dynamiska applikationer. Med CFC open-loop Injection-regleringen tar NORD sina drivsystem med permanentmagnet-synkronmotorer utan pulsgivar-återkoppling till en ny nivå. Metoden övertygar med en hög överbelastningsbarhet och dynamik.

Dina fördelar med CFC open-loop Injection-reglering

Hög kostnadseffektivitet

  • Pulsgivare behövs inte. Det sänker både material- och installationskostnaderna.
  • Metoden är framför allt mycket energieffektiv i dellastområdet.
  • Motordimensionerna för dynamiska applikationer kan vara kompakta.

Snabb idrifttagning

  • En idrifttagning av pulsgivare bortfaller.
  • Tack vare intelligent reglering är plug and play-lösningen snabbt redo för drift.

Optimal överbelastningskapacitet och hög dynamik

  • Uppstarten sker med 150 % överlast.
  • NORDs injektionsprocess möjliggör en mer dynamisk acceleration genom kortare ramptider.

Hållbar lösning

  • Kompakt utförande, låg vikt och hög energieffektivitet gör att CFC open-loop Injection-regleringen är en hållbar lösning.

Perfekt för applikationer med frekventa lastbyten

  • Metoden är optimal för applikationer inom transportteknik, paketering, produktion m.m.

Våra produkter

CFC open-loop Injection-regleringen lämpar sig för att styra alla permanentmagnet-synkronmotorer från NORD. Metoden är nu som standard tillgänglig för två frekvensomriktare. I framtiden kommer den att erbjudas för alla frekvensomriktare från NORD.

NORDAC ON+

  • Effekt: 0,37–3,00 kW
  • Decentral frekvensomriktare
  • Enkel systemintegration med multiprotokoll Ethernet-gränssnitt
  • Snabb idrifttagning med plug & play
  • CFC open-loop Injection från firmwareversion 1.3

NORDAC PRO SK 500P

  • Effekt: 0,25–160 kW
  • Frekvensomriktare för installation i kopplingsskåp
  • Enkel systemintegration med multiprotokoll Ethernet-gränssnitt
  • Strömlös parametrering med USB-port
  • CFC open-loop Injection från firmwareversion 1.4

IE4 synkronmotorer

  • Effekt: 1,1–5,50 kW
  • Effektivitetsklass IE4
  • Globala godkännanden och certifieringar

IE5+ synkronmotorer (TENV )

  • Effekt: 0,35–2,20 kW
  • Högsta effektivitetsklass IE5+
  • Verkningsgraden är konstant hög över hela inställningsområdet
  • Hygienvänlig design utan fläkt, kan uppgraderas med ytbehandlingen NXD
  • Globala godkännanden och certifieringar

IE5+ synkronmotorer (TEFC )

  • Effekt: 0,35–11,00 kW
  • Högsta effektivitetsklass IE5+
  • Verkningsgraden är konstant hög över hela inställningsområdet
  • Globala godkännanden och certifieringar

DuoDrive

  • Effekt: 0,35–3,0 kW
  • Integrerat växelmotorkoncept med IE5+ motor och 1-stegs rak kuggväxel
  • Hög systemeffektivitet
  • Hygienvänlig design, kan uppgraderas med ytbehandlingen NXD

Hur fungerar CFC open-loop Injection regleringen?

Injektionsbaserad varvtalsreglering är en vektorreglering som reglerar synkronmotorers varvtal och vridmoment utan att pulsgivare behövs. Synkronmotorernas rotorposition identifieras genom att strömsignaler injiceras i motorns lindningssystem. Det genererar återkopplingssignaler som används för att tillförlitligt bestämma rotorpositionen.

Ta reda på mer om motorstyrning från NORD

Vill du veta mer om CFC open-loop Injection-reglering? Är du nyfiken på andra styrmetoder – med och utan pulsgivare – som NORD erbjuder i sitt modulära produktsortiment? Vill du veta vilken motorstyrning som är optimal för din applikation och hur du integrerar den på bästa sätt?

Våra experter svarar gärna på dina frågor. Välkommen att kontakta oss!