NORD DRIVE MONITOR

Undvik oplanerade driftstopp med intelligent tillståndsövervakning

NORD DRIVE MONITOR ger användarna fullständig insyn i driftsdata för sina NORD-drivsystem.

IIoT-lösningen samlar kontinuerligt in sensordata och dynamiskt beräknade driftvärden från elektroniska drivsystem för vidare analys. Denna information hjälper till att identifiera slitage, upptäcka avvikelser i ett tidigt skede och bedöma utrustningens skick i realtid, vilket möjliggör proaktiv underhållsplanering.

Genom att stödja strategier för prediktivt underhåll bidrar NORD DRIVE MONITOR till att minska oplanerade driftstopp, förlänga utrustningens livslängd, förbättra resursutnyttjandet och öka den övergripande produktionseffektiviteten.

Sömlös integration i befintlig IT-infrastruktur

Byggd på marknadsbeprövade teknologier som MQTT, TimescaleDB och Grafana erbjuder NORD DRIVE MONITOR en modulär och skalbar arkitektur för datainsamling, bearbetning, lagring och visualisering.

Standardiserade gränssnitt förenklar integrationen med befintliga kundsystem samtidigt som de tillhandahåller en tillförlitlig plattform för dataanalys och tillståndsövervakning. Den modulära utformningen kan enkelt skalas för att möta anläggningens krav, och den Docker-baserade driftsättningen möjliggör implementering i praktiskt taget vilken IT-miljö som helst.

Effektivt underhåll med modern IIoT-teknik

NORD DRIVE MONITOR hjälper till att omvandla driftsdata till användbara insikter. Genom att kombinera tillståndsövervakning i realtid med möjligheter för prediktivt underhåll bidrar lösningen till ökad utrustningstillgänglighet, optimerade underhållsinsatser och en mer effektiv anläggningsdrift.

Fördelar i korthet

  • Förlängd utrustningslivslängd genom tidig upptäckt av slitage
  • Minskade oplanerade driftstopp tack vare IIoT-baserad övervakning i realtid.
  • Bättre beslutsfattande genom transparent och lättillgänglig driftsdata
  • Förbättrad resursanvändning och förutsägbar underhållsplanering
  • Flexibel, skalbar arkitektur för anläggningar i alla storlekar
  • Sömlös integration i befintlig IT-infrastruktur genom standardiserade IIoT-gränssnitt

NORDCON: Fullständig drivsystemskontroll nära till hands

NORDCON-programvarusviten för Windows och mobila enheter ger smidig åtkomst till drivsystem, från enaxliga applikationer till komplexa fleraxliga lösningar.

Programvaran möjliggör intuitiv parametrisering, effektiv programmering enligt IEC 61131-3 (inklusive ST och IL) samt snabb diagnostik via en användarvänlig instrumentpanel.

Funktioner som Ethernet-tunneling, integrerade oscilloskopfunktioner och snabb åtkomst till viktiga parametrar gör det enkelt att driftsätta, övervaka och optimera NORD-drivsystem samtidigt som prestanda och effektivitet maximeras.

Läs mer om NORDCON

Intelligent övervakning som minskar driftstopp

Lär dig hur NORD DRIVE MONITOR hjälper dig att kontinuerligt övervaka drivsystemets prestanda, stödja strategier för prediktivt underhåll och förbättra den övergripande tillgängligheten hos din utrustning.

Utforska de viktigaste funktionerna och fördelarna i vår broschyr.

Ladda ner broschyren

Prata med våra experter

NORD DRIVE MONITOR kombinerar intelligent tillståndsövervakning med funktioner för förebyggande underhåll för att bidra till ökad tillförlitlighet och minska oplanerade driftstopp. Våra specialister kan hjälpa dig att fastställa rätt tillvägagångssätt för att integrera lösningen i din applikation och befintlig infrastruktur. Kontakta oss >>

Tillståndsövervakning

Vi stöder den pågående tillståndsövervakningen av våra drivlösningar med ett brett utbud sensorer, mjukvaruarkitekturer och gränssnitt Detta möjliggör inte bara en kontinuerlig datainsamling och databearbetning, utan även ett förebyggande underhåll för att öka din drivtekniks effektivitet och tillgänglighet.

Service

Regelbundet underhåll förlänger dina högkvalitativa NORD-drivenheters livslängd. Kompetent support från våra erfarna drivexperter hjälper dig att öka systemtillgängligheten, reducera stilleståndstider och planera dina kostnader. Vi erbjuder en mängd olika tjänster – från det modulära servicepaketet NORD Smart Check till helrenovering.

Modernisering och komplettering

Senaste teknik
Moderniseringen av drivenheten syftar till att uppdatera till nyare teknik, öka effektiviteten och därmed minska ditt koldioxidavtryck. Dra nytta av tekniska framsteg och uppdatera din drivteknik! Med NORD har du en kompetent och erfaren partner som vet vad som gäller vid din sida.