NORD Drivesystems Danmark

DIN PARTNER I BEVÆGELSE

NORD er et af de førende firmaer globalt, indenfor mekaniske og elektroniske drevløsninger. Vores brede program omfatter gear, gearmotorer, frekvensomformere, decentrale frekvensomformere, motorstartere, industrigear, motorer, og energi effektive motorer.

News and Announcements

Industri-4.0-produktion i Aurich

2020-07-16

Slank logistik – effektive processer - NORD-drevløsninger er industri 4.0 READY! Drevspecialisten satser også i sine produktionsanlæg på smart teknologi.


Til global anvendelse: NORD UNIVERSAL motor

2020-07-13

Den nye motor, NORD UNIVERSAL, er certificeret i henhold til alle gængse standarder og kan bruges over hele verden. NORD UNIVERSAL motor muliggør en systematisk reduktion af landespecifikke varianter og giver afgørende omkostningsfordele, især ved internationale projekter.

nsd tupH-overfladebehandling – et alternativ til rustfrit stål

2020-05-20

Overfladebehandlingen nsd tupH, som tilbydes af NORD, er en fremragende korrosionsbehandling til gear, motorer med glat overflade, frekvensomformere og motorstartere i washdown-optimerede støbte aluminiumshuse. Drevene er nem at rengøre og stort set modstandsdygtig over for syrer og baser.

Optimeret encoder installation: robust, sikker og kompakt

2020-05-11

Som en del af den seneste designopdatering af sine asynkronmotorer har NORD DRIVESYSTEMS også optimeret installationen af inkrementalencoderen. Det nye koncept beskytter encoderen optimalt mod belastninger fra stød og vibrationer og giver nu også mulighed for eftermontering.

Sk500P

Ny frekvensomformer: Kompakt, alsidig og stærk

2020-04-29

Den nye NORDAC PRO SK 500P tilbyder ultimativ funktionalitet, konnektivitet og modularitet. Med sit kompakte design og talrige grænseflader kan den let integreres i alle slags automations løsninger.

Foodtech

Foodtech

2020-09-29 – 2020-10-01

Herning, China
Hal K, Stand 8248
Besøg os på vores stand på Foodtech, specialmessen for smart og digital automatisering, og få dig en spændende snak med vores drevspecialister fra NORD DRIVESYSTEMS.


Vocatium HH

2020-08-25 – 2020-08-26

Hamburg, Germany
The exhibition was cancelled

LET CeMat

2020-08-27 – 2020-08-29

Guangzhou, China
Postponed from May

EuroExpo

2020-09-02 – 2020-09-03

Ålesund, Norway
The exhibition was cancelled