NORD UNIVERSAL-motor
UNIVERSAL-motorer
Den nye og energieffektive UNIVERSAL-motor fra NORD DRIVESYSTEMS udvider motorporteføljen på de vigtige verdensmarkeder som Europa, USA, Canada, Kina og Rusland. Den er CE-, UL-, CSA-, CCC-, EAC-, ISI- og UA-certificeret og fås i effektområdet 0,12 til 45 kW. UNIVERSAL-motoren er desuden som standard udstyret med en temperaturføler (TF).
Motoren fås i IEC-størrelserne 63 til 225 i følgende udførelser:
- Fodmotor (B3)
- Flangemotor (B5 eller B14)
- NEMA-C-flange
- NEMA-fodmotor
Andet tilgængeligt ekstraudstyr omfatter:
- Motorstik (MS)
- Enkelte eller dobbelte beskyttelsesskærme
- Mekanisk bremse (BRE+)
- Fremmedventilator (F)
- Beskyttelsesklasse IP66