Nyheder –

Drevet baner vejen – driftsforstyrrelser fjernes selvstændigt

NORD DRIVESYSTEMS viser på SPS IPC Drives (hal 3, stand 218) intelligente drevsystemer med integreret PLC. Disse overtager de komplette processtyringsopgaver på anlægget.

plc_resolves_blockages_en

Bargteheide , 2016-11-30

Via de talrige sensor indgange og de omfattende processtyrefunktioner, kan frekvensomformeren selv detekterer blokeringer og i mange tilfælde selv genoprette den normale drift. Det øger anlæggenes driftstid og minimerer servicebehovet. Hvis en forhindring, som f.eks. tilstopningen af et rør, kan fjernes ved hjælp af ændringer i hastighed og retning, genoptager drevet efterfølgende igen den normale drift. Hvis problemet ikke umiddelbart kan løses af frekvensomformeren, kan den udløse en fejlmeddelelse til den overordnede styring, der så igen kan foranledige andre enheder i processen til at lave et bypass. Handlingerne kan programmeres individuelt for det enkelte anlæg. Det muliggør selvstændigt handlende, intelligente anlægsdele, f.eks. sorterings-, portionerings- eller emballeringsanlæg samt pumper, neddeler eller transportsnegle, der arbejder enkeltvis eller i et netværk. Samtidigt garanteres den optimale integrering i automatiseringsnetværk. Frekvensomformerens PLC kan præforarbejde de indkommende drev- og anlægsdata til en high level controller. Hos NORD fås universel, decentral drevelektronik, der kun kræver meget lidt vedligeholdelse og har en meget høj EMC-klasse.

De decentrale frekvensomformere kan leveres for drift af både synkron- og asynkronmotorer op til 22 kW.