Nyheder –

Kontinuerlig beskyttelse: Transportteknologiens fordele ved nsd tupH

Hygiejne og driftssikkerhed er hovedprioriteter for Smalte Conveying Solutions . Derfor stoler en australske virksomhed, der fremstiller transportsystemer til pakkemaskiner, på holdbare nsd tupH-drev fra NORD.

Bargteheide , 2019-03-13

Holdbar korrosionsbeskyttelse, der er let at rengøre såvel som prisbillig – de fremragende tekniske egenskaber og økonomiske fordele af nsd tupH har også overbevist Smalte Conveying Solutions. I stedet for dyre motorer i rustfrit stål valgte den australske transportbåndsspecialist gearmotorer med nsd tupH-behandling fra NORD og fik 24 transportbånd i rustfrit stål udstyret med korrosionsbestandige drev fra Nordtyskland, så de transporterer saucer og dressinger fra et produktionsområde til et pakkeområde og til sidst til en HMPS-pakkemaskine

nsd tupH (Sealed Surface Conversion System) er en proces til dybdebehandling af aluminiumsoverflader. Overfladerne forsegles i dybden i en elektrolytisk proces og bindes uløseligt til underlagsmaterialet. På denne måde bliver aluminium lige så korrosionsbestandig som rustfrit stål. Med nsd tupH behandlede overflader er lette at rengøre og i høj grad modstandsdygtige over for syrer og baser. Det er endda muligt at bruge højtryksrensere eller et stort udvalg af aggressive midler. nsd tupH-drivenheder er et robust og holdbart alternativ til malede gearmotorer eller versioner i rustfrit stål. nsd tupH-behandling fås for alle NORD-produkter i aluminium.

Oversigt over alle fordele af nsd tupH:

  • Holdbar beskyttelse mod korrosion
  • Pålidelig drift ved lav vedligeholdelse
  • Fødevarekompatibel (FDA-godkendt materiale)
  • Rengøringsvenlig (gælder for drev med glatte overflader)
  • Lang levetid
  • Lav vægt (som aluminiumsdrev i stedet for støbt stål)
  • Gennemprøvet i praksis i mange år
  • Fremragende forhold mellem pris og ydelse