Nyheder –

Frekvensomformere ULC-certificeret for det canadiske marked

Frekvensomformere fra NORD DRIVESYSTEMS med en effekt på op til 90 kW er nu - efter i længere tid at have været certificerede i USA - også blevet certificeret i Canada.

NORD's alside program af frekvensomformere omfatter certificerede produkter for Nordamerika - det forenkler projekteringen

NORD's alside program af frekvensomformere omfatter certificerede produkter for Nordamerika - det forenkler projekteringen

Waunakee, WI , 2016-05-27

Derved muliggøres endnu større effektivitet ved projektering af drev for det nordamerikanske marked, da der ikke længere er brug for det ekstra netfilter, som indtil nu har været påkrævet i Canada. Dette indebærer flere fordele for brugerne: Omkostningsbesparelser, lavere installationsomkostninger, mindre pladsbehov samt enklere projektering. NORD tilbyder med en omformerserie til montering i styreskabe for motoreffekter på op til 160 kW, samt to decentrale serier på op til 22 kW, et yderst alsidigt sortiment inden for drevelektronik til alle anvendelsesområder og brancher. De intelligente frekvensomformere er udstyret med en integreret PLC funktion og fleksibelt interface.