SK 135E - NORDAC START - motorstarter

Lave driftsomkostninger

  • nordac_start_sk135e
  • sk_135_SK135E_solo_ProductDetail
  • SK135E_mit-PROFIBUS_ProductDetail
  • SK135E_montiert-auf-Motor_ProductDetail
  • Effekt: – 4 / – 10 hp
  • Beskyttelsesklasse: IP55, IP66, IP69K
  • Væg- eller motormontage
Spænding: 3~200-240V , 3~380-500V
Styreklemmer: 2x DI / 2x DO

Funktioner

Motorstarteren NORDAC START er en decentral, slitagefri motorstarter, velegnet til alle slags blød indkobling. Den er udstyret med en reverseringsfunktion og kan derfor Integreres fleksibelt i alle slags anlæg.

  • Decentral, fleksibel installation uden for styreskabet
  • Drift af asynkronmotorer

  • Drifts- og parametriseringsværktøjer samt enkel parameterstruktur
  • Integreret bremseensretter til styring af motorbremsen
  • Integreret netfilter for overholdelse af EMC-direktivet
  • Drift af asynkronmotorer

  • Intralogistik
  • Transportteknik generelt
  • Emballageindustri
  • Fødevareindustri
  • Pumpeanlæg

  • AS-Interface
  • PROFIBUS DP

Produkt-konfigurator

Produkt-konfigurator

NORD CON

NORD CON

Hurtig adgang

Produkt-konfigurator

Produkt-konfigurator