STANDARD tandhjulsgear

Den gennemprøvede klassiker

  • Effekt: 0.16 - 10 hp
  • Udgangsmoment: 440 - 6160 lb-in
Byggestørrelse: 6
Montageposition: M1 - M6
Udveksling: 1.92:1 - 488.07:1

Funktioner

Standardtandhjulsgearet er et design, som opfylder de grundlæggende krav til gears og gearmotorers ydeevne og blandt andet kan anvendes inden for intralogistikken.

  • Gear med massiv aksel
  • Fod- og flangemodel
  • Koaksialgear

  • Model med støbejerns-hus er mere robust
  • Formålsspecifikke modeller

  • Pumper
  • Ventilator