Industrigear

Ideel til heavy-duty-applikationer

Meget høje udgangsmomenter, støjsvag drift og lang levetid: Det er de fremragende egenskaber ved industrigear fra NORD DRIVESYSTEMS.

Industrigear til applikationer med store drejningsmomenter

MAXXDRIVE-industrigear fra NORD har høje drejningsmomenter fra 15.000 Nm til 250.000 Nm, hvilket gør dem ideelle til heavy-duty-applikationer i f.eks. rørværker, conveyor, blandere, møller, tromler eller knusere.

Industrigearene fås som tandhjulsgear eller keglehjulsgear. De er installeret i det af os udviklede UNICASE udelte gearhus og har store rullelejer, der sikrer en lang levetid. I øvrigt: NORD er den producent som har verdens største industrigear i BLOCK-design.

Disse fakta taler for vores industrigear

  • Stærk ydeevne
    Industrigear fra NORD tilbyder meget høje udgangsdrejningsmomenter op til 250.000 Nm.
  • Lang levetid
    Optimerede geometrier giver fremragende belastbarhed, lang levetid og støjsvag drift.
  • Robusthed
    Vores industrigear er udstyret med lavfriktionslejer af høj kvalitet og et særligt torsionsbestandigt UNICASE gearhus i ét stykke.
  • Fleksibilitet
    Gearene kan kombineres med alle vores elektromotorer.

MAXXDRIVE-tandhjulsgear
Disse tandhjulsgear fra NORD har en effekt på mellem 1,5 kW og 4.000 kW og fås i elleve størrelser. Vi leverer MAXXDRIVE-tandhjulsgear med udgangsaksler med forskellige lejer, så den optimale forbindelse er givet uanset anvendelse. Derudover tilbyder vi disse gear med forskellige ind og udgangsflanger.

MAXXDRIVE-tandhjulsgear kan kombineres med alle vores elektromotorer.

Vælg din motor nu!
Klik her

MAXXDRIVE-to-trins-keglegear
Disse gear kan også bruges i ekstreme forhold, fordi de takket være deres temperaturstyring også kan modstå stærke udsving i omgivelsestemperaturen. Vores MAXXDRIVE-to-trins-keglegear fås også med et stort udvalg af ekstraudstyr til køling og opvarmning, hvilket også letter anvendelsen i forskellige temperaturzoner.

For at maksimere fleksibiliteten kan gearene leveres med en, let tilgængelig tilbageløbsspærre, der muliggør en enkel og hurtig ændring af omdrejningsretningen.

Oplev to-trins-kegle-industrigear fra NORD nu i verdens største anlæg for batchproduktion af tandpasta!
Til applikationen