Explosieveilige motoren

Optimaal veilig

Explosieveilige motoren van NORD DRIVESYSTEMS hebben vermogens van 0,12 tot 30 kW en voldoen aan alle bepalingen van de strenge Europese ATEX-regels.

Explosieveilig: stof

Explosieveilige motoren
  • Vermogen: 0.16 - 30 hp
  • Efficiëntie-klassen IE1 en IE2

Explosieveilig: gas

Explosieveilige motoren
  • Vermogen: 0.16 – 30 hp
  • Efficiëntie-klassen IE1 en IE2

Explosieveilige elektromotoren

In ruimten met explosiegevaar moeten installaties en componenten voldoen aan de nationale eisen van het land waar ze worden gebruikt. In de EU is dat Richtlijn 2014/34/EU. NORD DRIVESYSTEMS heeft decennialange ervaring met de bescherming tegen gas- en stofexplosies en biedt u speciaal voor deze toepassingsgebieden zeer robuuste elektromotoren met vermogens van 0,12 tot 200 kW aan.

Deze motoren voldoen natuurlijk niet alleen aan de Ex-eisen, maar ook aan eisen die niet met explosiebeveiliging hebben te maken, zoals Ecodesign en EMC en de RoHS-richtlijn.

In aanvulling op de motoren voor de Europese markt biedt NORD DRIVESYSTEMS ook Ex-motoren voor talrijke andere regio's in de wereld aan, zoals Rusland, de VS of volgens de IEC Ex-standaard.

Deze motoren hebben een optimale explosiebescherming en zijn speciaal voor toepassingen in potentieel explosieve stof- of gasomgevingen gebouwd. Onze Ex-beschermde motoren worden gebruikt in allerlei toepassingen, zoals pompen en roer- of hefinstallaties.

Ex-beschermde motoren van NORD: veiligheid voorop

  • Robuust
    Onze explosieveilige elektromotoren kunnen in stof-omgevingen van de categorieën 2D of 3D (zones 21 en 22), en in gas-omgevingen van de categorie 2G of 3G (zones 1 en 2) worden gebruikt.
  • Kwaliteit
    NORD DRIVESYSTEMS werkt nauw met de Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) en DEKRA EXAM GmbH samen om de productiekwaliteit en productcontrole op het hoogste niveau te houden. Alle motoren van categorie 2 hebben een typetestcertificaat.
  • Knowhow
    NORD DRIVESYSTEMS heeft lange ervaring met de bescherming tegen gas- en stofexplosies en produceert al meer dan tien jaar Ex-veilige motoren, die aan de hoogste eisen voldoen.

Explosieveilige aandrijvingen voor stof-omgevingen

In graanmolens, de levensmiddelenindustrie en de farmacie: in al deze toepassingsgebieden kan zich een explosieve stoffige atmosfeer vormen. Om branden of explosies veilig te voorkomen, voldoen deze motoren voor gebruik in Europa een de Euro-norm EN 60079-31 en de ontstekingsbeveiliging tD.

Informeer nu naar de voordelen van onze explosieveilige motoren voor stof-omgevingen.

Meer informatie

Explosieveilige motoren voor gas-omgevingen

Een effectieve explosiebeveiliging is ook van essentieel belang voor aandrijfsystemen in omgevingen met eventuele explosieve gas-omgevingen. NORD produceert daarom speciaal voor deze toepassingsgebieden Ex-veilige motoren, die aan de strenge regels van EU-richtlijn 2014/34/EU voldoen. Wij bieden u deze aandrijvingen aan voor de explosieveiligheidsklassen “Verhoogde veiligheid” (e), “Drukvast gekapseld” (d/de) en “Non-sparking design” (n), in de efficiëntieklasse IE2.

Voor ruimten waarin naast stof- ook gasatmosferen kunnen voorkomen, leveren we op aanvraag graag aandrijvingen met een gecombineerde bescherming.