Bộ truyền động bánh răng xoắn MAXXDRIVE

Hộp số công nghiệp

  • Hiệu suất: 50 – 2000 hp
  • Phạm vi mô-men xoắn: 132.000 - 2.200.000 lb-in
  • Vỏ nguyên khối có độ chính xác cao
  • Thiết kế có thể tháo rời và linh hoạt để thích ứng tối ưu với ứng dụng của bạn
  • Máy chạy êm không có tiếng ồn
Kích thước: 11
Vị trí lắp đặt: M1 - M6
Tỷ lệ: 5.6: 1 - 30 000 : 1

Features

Dòng bánh răng xoắn của hộp số công nghiệp MAXXDRIVE được sản xuất theo nguyên tắc dựa trên dòng UNICASE và đã có sẳn tất cả các kích thước. Với thiết kế này, các loại máy trộn có thể được thực hiện mà không cần có ổ đỡ bổ sung. Vòng bi lăn lớn và khoảng cách trung tâm làm tăng tải trọng và tuổi thọ của các linh kiện riêng biệt. Hệ thống làm mát hiệu quả làm giảm nhiệt độ và kéo dài tuổi thọ của chất bôi trơn. Chúng tôi cung cấp dòng sản phẩm này với thời gian giao hàng ngắn. Điều này có thể do nền tảng vững chắc của các chuyên gia của chúng tôi về các yêu cầu cụ thể đối với mọi ứng dụng, cũng như việc tối ưu hóa các thành phần.

  • Các vòng bi trục đầu ra khác nhau để có thề thích ứng tối ưu với ứng dụng
  • Nhiều lựa chọn mặt bích đầu ra
  • Các phương pháp khác nhau cho việc gắn hoặc lắp động cơ
  • Làm mát hiệu quả với không khí hoặc nước
  • Có thể cung cấp sẵn sàng lắp đặt hệ thống hoàn chỉnh với khớp nối, phanh/thắng, theo dõi, vv

  • Chế độ làm kín tối ưu chống lại sự rò rỉ dầu nhờn
  • Hoạt động êm làm giảm tiếng ồn gây phiền nhiễu
  • Công suất cao
  • Tăng tuổi thọ dầu nhờn giảm thiểu chi phí bảo trì
  • Thiết kế đối xứng
  • Mặt bích đầu ra B14 theo tiêu chuẩn
  • 6 vị trí lắp đặt có thể phù hợp với nhiều ứng dụng
  • Khả năng lắp đặt nghiêng và đối xứng
  • Kích thước vỏ và kích cỡ lắp đặt giống nhau cho tất cả các dòng tỉ số truyền (2- và 3- cấp)
  • Trục đầu vào và đầu ra có thể được điều chỉnh theo kích thước yêu cầu của khách hàng.
  • Độ tin cậy cao
  • Tuổi thọ dài
  • Độ chính xác cao

  • Máy khuấy
  • Thiết bị nâng
  • Máy đùn
  • Máy trộn
  • Máy xây
  • Máy dạng lồng
  • Máy nghiền
  • Máy nâng hạ
  • Và nhiều lĩnh vực khác

Truy cập trực tiếp