Nyheder –
NORDAC LINK – decentraliseret udvalg af grænseflader
Med sine decentrale frekvensomformere i NORDAC LINK serien tilbyder NORD DRIVESYSTEMS en effektiv drevløsning til hurtig og fleksibel installation tæt på motoren. Ud over den kraftfulde, integrerede PLC er det frem for alt et stort udvalg af grænseflader, der gør denne frekvensomformer til et alsidigt field distribution system..
Brampton, ON, 2020-11-17
Med effektområder op til 7,5 kW kan det decentraliserede field distribution systemer SK 250E fra NORDAC LINK serien behandle data fra tilsluttede sensorer og aktuatorer, starte styringssekvenser, kommunikere drev- og applikationsdata til kontrolcentret eller transmittere netværkskomponenter samt kommunikere statusdata via kontrolsystemet eller i skyen. For at klare dette er de ikke kun frit konfigurerbare og kompatible med alle almindelige bussystemer, men også udstyret med adskillige grænseflader, der er let tilgængelige uden brug af værktøjer via brugervenlige stikforbindelser. Ud over en gennemgående netforbindelse til strømforsyning og en plug-in motorforbindelse har NORDAC LINK field distribution systemet mere end tolv kodede M12 pladser til bussystemer, STO, encoder og sensorer. En kommunikationsgrænseflade til vedligeholdelse og konfiguration er tilgængelig via en RJ12 port. Alternativt kan man også bruge en USB port. Enheden er udstyret med LED indikatorlamper for at indikere signalstatus for den relevante plads. Derudover fungerer integrerede LED statusdisplays som diagnostiske LED'er. Feltfordelingssystemet kan udvides med op til to ekstra, valgfrie SK CU4 moduler.