MAXXDRIVE XT Keglegear

Industriel gearenhed

  • Effekt: 60 - 2,000 HP
  • Udgangsmoment: 132,000 - 660,000 lb-in
  • Præcisionsfremstillet UNICASE højstyrkehus
  • Optimeret husgeometri for at opnå den maksimale termiske grænseeffekt med aksialventilator
  • Lav driftsstøj
Byggestørrelse: 7
Montageposition: M1/M3
Udveksling: 6,14 - 22,91:1

MAXXDRIVE er fremstillet som det gennemprøvede UNICASE princip og fås i flere størrelser. Meget høje termiske grænseeffekter opnås ved hjælp af et stærkt ribbet design samt aksiale ventilatorer. Store centerafstande og rullelejer øger komponenternes belastningskapacitet og levetid.

Vi har integreret mange funktioner fra vores velafprøvede, modulopbyggede industrielle gearenheder. Vi tilbyder korte planlægnings- og leveringstider. Dette er muligt på grund af vores omfattende viden om de specifikke anvendelseskrav samt lagerføring af komponenter

  • Robuste rullelejer med lang levetid
  • Versioner med effektiv og integreret ventilatorkøling
  • En bred vifte af motortilbehør
  • Levering af færdige løsninger med kobling, tilbageløbsspærre, bremser, overvågning m.m.
  • Mulighed for IEC B5 motor påbygning
  • Symmetrisk design
  • Afprøvet UNICASE hus

  • Optimal tætning sikre lange driftstider uden lækage
  • Lav støjemission
  • Integreret blæser - ingen omkostninger til ekstern kølesystem
  • Kompakt design
  • Øget smøremiddellevetid minimerer vedligeholdelsesomkostningerne
  • Spejlbilledinstallation mulig, hvilket reducerer antallet af reservegearenheder
  • Indgangs- og udgangsaksler kan tilpasses kundernes mål.
  • Lang levetid
  • Stor driftssikkerhed
  • Høj præcision

  • Kopelevatorer
  • Transportbåndsystemer
  • Og mange andre applikationer

SK 5217, SK 6217, SK 7217, SK 8217, SK 9217, SK 10217, SK 11217