• NORD DRIVESYSTEMS Group

  • The new myNORD customer portal

    With the new myNORD, purchasing and configuring NORD drives is faster and easier than ever before.

    Simplify your processes, configure and order your drives directly from myNORD.

    Find out more about the new myNORD
  • The new DuoDrive

    A revolutionary integrated gear unit/motor concept: Two become one.

    To DuoDrive
  • DuoDrive, IE5+ Motor, NORDAC ON

    Innovative, compatible, future-proof: Product news of mechanic and electric drive solutions from NORD DRIVESYSTEMS.

    More information
  • Frequency Inverter NORDAC PRO

    • Integrated multi-protocol Ethernet interface
    • Multi-encoder interface for multiple axis operation
    • Mains voltage-free parameterisation via USB port

    The SK 500P
  • IE5+ motor

    • The next stage of energy efficiency: IE5+
    • Compact and hygienic design
    • Constant high efficiency over the entire adjustment range

    Acting more energy-efficiently
  • LogiDrive

    • Simple installation in the field thanks to all connections being pluggable
    • Can be individually configured to suit application
    • Networking with all common Bus Systems

    Promote reduction of variants

NORD DRIVESYSTEMS Group - innovative drive solutions

As a system provider of innovative drive solutions with competence in more than 100 industries, we provide you with flexible service of the highest quality. NORD has 48 subsidiaries in 36 countries and further sales partners in more than 50 countries. They provide on-site consulting, assembly centres, technical support and customer services.

NORD DRIVESYSTEMS news

NORDAC FUSION : Motorisation haute performance composée d’un moteur et d’un variateur de fréquence

Avec NORDAC FUSION, NORD DRIVESYSTEMS lance un système d'entraînement puissant qui combine moteur et variateur de fréquence dans une unité compacte.

Économe en énergie et peu polluante : fabrication de cellules de batterie avec NORD

L'efficacité et la stabilité des processus sont deux critères qui jouent un rôle déterminant dans le processus complexe de fabrication des cellules de batterie . NORD DRIVESYSTEMS accompagne ce secteur en proposant des systèmes d'entraînement sur mesure qui permettent aux fabricants de maîtriser leur coût total de possession. Cela inclut des composants à faible consommation d'énergie et à faible niveau de contamination.

NORD dans le secteur de l'emballage primaire : avantages techniques pour les zones avec pulvérisation grâce au NXD tupH®

Grâce au traitement de surface NXD tupH®, adapté au contact alimentaire, NORD DRIVESYSTEMS offre de nouvelles possibilités de conception pour les lignes d'emballages primaires. Les systèmes d'entraînement en aluminium sont plus compactes et offrent des avantages thermiques ainsi que, grâce à NXD tupH®, une protection efficace contre l'humidité et les produits de nettoyage lors des cycles de nettoyage intensifs.

Le traitement de surface NXD tupH<sup>®</sup>, compatible avec les applications alimentaires, confère aux variateurs en aluminium une résistance aux agents de nettoyage agressifs

Grâce à NXD tupH<sup>®</sup> de NORD DRIVESYSTEMS, les utilisateurs d'applications exigeant une hygiène irréprochable dans les secteurs de l'agroalimentaire et de l'emballage bénéficient des avantages des variateurs en aluminium. Ce traitement de surface, compatible avec les applications alimentaires, confère à l'aluminium des propriétés le rendant comparable à l'acier inoxydable en termes d'hygiène et de résistance à la corrosion.

Configure yourself

Select a product group and create a new configuration. The myNORD portal provides quick and practical support for day-to-day work. This simplifies our joint business processes.

Configure now

NORD Worldwide

A global assembly and service network guarantees short delivery times, competent advice and rapid on-site service for all NORD customers. With more than 60 assembly facilities and service centres in all key industrial nations, we ensure close proximity to our customers and smooth on-site cooperation.

NORD Worldwide

NORD services

Thanks to our global service network, we guarantee worldwide service. This includes simple organisation and handling of repairs, spare parts deliveries and on-site support in the customers' country. Your local contacts also take care of your national service needs.

Our services

Trade fairs and events

NORD Digital Trade Fair

Digital Event

WELCOME TO THE NORD DIGITAL TRADE FAIR. Discover our digital trade fair booth with an interactive 360° tour. We are looking forward to seeing you!