Aandrijfoplossingen
Uiterst efficiënte aandrijftechniek voor uw toepassing
NORD DRIVESYSTEMS biedt u een grote keuze aan motorreductoren, elektromotoren en aandrijfelektronica-componenten in diverse bouwgrootten en uitvoeringen.
Elektromotoren
Industriële MAXXDRIVE-reductoren
Aandrijfelektronica
![](
https://media.nord.com/res/201x125-JPG/36378.jpg 201w,
https://media.nord.com/res/403x251-JPG/36378.jpg 403w,
https://media.nord.com/res/605x377-JPG/36378.jpg 605w,
https://media.nord.com/res/806x502-JPG/36378.jpg 806w,
https://media.nord.com/res/1210x726-JPG/36378.jpg 1210w,
https://media.nord.com/res/1920x1152-JPG/36378.jpg 1920w,
https://media.nord.com/res/2420x1452-JPG/36378.jpg 2420w)
NORD DRIVESYSTEMS provides intelligent solutions with electronic drive technology for demanding applications. NORD supplies frequency inverters and motor starters both as decentralised and control cabinet installation variants. Our NORD Applications Team will be glad to assist you in the selection of the optimal drive system.
Uiterst efficiënte aandrijftechniek van NORD DRIVESYSTEMS
Intelligente aandrijfoplossingen met een maximum aan toepassingsopties. Dat is al meer dan 50 jaar het motto van NORD. Vandaag de dag zijn we een wereldwijd toonaangevend bedrijf. Dat is het resultaat van moderne productie in eigen huis tot het kleinste detail, zeer strenge kwaliteitscontrole en een strikte oriëntatie op de klant.
Perfect op elkaar afgestemde componenten zorgen bij onze aandrijfoplossingen voor optimale aansluiting, flexibiliteit en duurzaamheid. Profiteer van een compleet programma voor aandrijftechniek, dat reductoren, elektromotoren, industriële reductoren, frequentie-omvormers en motorstarters voor centrale en decentrale aandrijfbesturing omvat.
Wat is er bijzonder aan de aandrijfoplossingen van NORD?
- Efficiëntie
Door energiezuinige asynchroon- en synchroonmotoren tot IE4 kunnen de gebruikskosten aanzienlijk worden verlaagd. - Kwaliteit
Hoogwaardige materialen, een strenge kwaliteitscontrole en wereldwijd uniforme productiestandaarden garanderen geringe slijtage en een lange levensduur. - Robuust
Voor het gebruik in harde omgevingen bieden we onze aandrijfsystemen ook met corrosiebescherming aan. - Optimale processen
Wij gebruiken de modernste productiesystemen en -technologieën om zeker te zijn van de hoogste kwaliteitsstandaarden (KAIZEN, 5S, Visual Management, Shop Floor Management, Quality Circles). - Klantgericht
We produceren alle mechanische en elektronische componenten van onze aandrijfsystemen zelf en zijn hierdoor in staat snel en flexibel op de wensen van klanten te reageren. - Snelle en tijdige levering
Wij werken continu aan de optimalisering van onze naadloze wereldwijde logistieke keten.
Motorreductoren
Het door ons ontwikkelde compacte "Blockgehäuse" is vandaag de dag een wereldwijde standaard en spaart veel installatieruimte.
Lees meer over onze motorreductoren
Naar de motorreductoren
Industriële reductoren
Geoptimaliseerde geometrie, robuuste constructie en precieze uitlijning van de assen maken het gebruik in veeleisende toepassingen met een hoog koppel mogelijk.
Overtuig uzelf!
Naar de industriële reductoren
Motoren
NORD biedt een grote keuze aan elektromotoren uit eigen productie - bijvoorbeeld eenfasemotoren, energiezuinige motoren en gladde motoren.
Vind nu de passende aandrijving!
Naar de motoren
Elektronische aandrijftechniek
Onze aandrijfelektronica dekt een breed vermogensgebied af en kan functioneel worden uitgebreid, zodat deze aan de eisen van talloze toepassingen voldoet.
Ontdek de voordelen van onze aandrijfelektronica nu in de video!
Naar de elektronische aandrijftechniek
Voor de beste prestaties: motorreductoren van NORD
NORD produceert talloze motorreductoren voor de meest uiteenlopende toepassingsgebieden. Zo bieden onze tandwielmotorreductoren een modulair, flexibel ontwerp. Ze zijn bovendien in een duurzame en uiterst precies gemaakte eendelige behuizing geïnstalleerd.
De vlakke tandwielmotorreductoren zijn door hun parallelle assen relatief kort en kunnen in de opsteek-uitvoering met doorgaande holle as direct op de aandrijfas worden gemonteerd. Met de kegeltandwielreductoren en de wormwielreductoren bespaart u veel installatieruimte, omdat de motoras en aandrijfas hier onder een hoek van 90 graden zijn gemonteerd. Onze kegeltandwielreductoren zijn bovendien van een terugloopblokkering voorzien.
Lees meer over de motorreductoren van NORD
Voor hoge productiviteit: energiezuinige motoren van NORD
Wij hechten veel waarde aan bescherming van het milieu. Daarom voldoen en overtreffen onze elektromotoren alle wereldwijde geldende efficiëntie-eisen. Deze motoren zijn geschikt voor alle 50 en 60 Hz-netten wereldwijd. Daarnaast levert NORD eenvoudig te reinigen gladde motoren, eenfasemotoren en motoren voor rollenbanen in heavy duty-toepassingen.
Voor de hoogste prestaties: aandrijfelektronica van NORD
Wij zorgen voor de optimale aansturing van uw aandrijving - met frequentie-omvormers voor schakelkasten of voor decentraal gebruik direct op de installatie. Onze omvormers hebben uiteenlopende vermogens, schaalbare functies en precieze aansturing.
Wilt u meer over onze krachtige aandrijfelektronica weten?
Klik hier
Voor de hoogste veiligheid: producten in ATEX-uitvoering
Alle motoren produceren we conform uw individuele eisen ook in explosieveilige varianten (zones 1, 2, 21 en 22).