AS-Interface-systemer med NORD-drivverkselektronikk

Foreta ettermontering for ASi-systemer med NORD

Foreta ettermontering for ASi-systemer med NORD

Ser du etter en erstatning for drivverkselektronikk som ikke lenger er tilgjengelig, eller ønsker du å modernisere et eksisterende ASi-system?

NORD har fleksible integrerbare drivverksløsninger som kan integreres sømløst inn i eksisterende ASi-bussystemer – både i ettermonteringsprosjekter og under løpende drift.

Med den desentraliserte drivelektronikken NORDAC LINK og NORDAC FLEX dreier det seg om plug-and-play-løsninger som gjør det mulig med rask igangkjøring, høy systemtilgjengelighet og full kompatibilitet med eksisterende anlegg. På denne måten støtter NORD en modernisering av ASi-bussystemene dine økonomisk og drive dem på en fremtidssikker måte.

Last ned brosjyre

Fordeler med AS-Interface-systemer

Installasjonsarbeid, igangkjøringstider og servicekostnader er ofte avgjørende faktorer. Spesielt i desentraliserte drivverksløsninger og bruksområder med mange sensorer og aktuatorer kan kabling ta mye tid og være utsatt for feil.

AS-Interface (ASi) tilbyr en effektiv løsning her: Som et intelligent feltbussystem til det laveste feltnivået forenkler det tilkoblingen av sensorer og aktuatorer betydelig. Data og energi overføres sammen via en totråds profilkabel, noe som reduserer kablingsarbeidet betydelig. Forbrukere med lavt energibehov kan forsynes med strøm direkte.

Systemets enkle topologi gjør det mulig å integrere og utvide komponenter fleksibelt, noe som gjør ASi-konvertering eller ASi-ettermontering mulig uten problemer. De automatiske adresserings- og diagnosefunksjonene forenkler også igangkjøring og kontinuerlig drift. AS-Interface-systemer reduserer tids- og materialforbruk og minimerer potensielle feilkilder – spesielt i desentraliserte drivverksløsninger.

Integrer ASi-applikasjoner med NORD på en pålitelig måte

Systemintegrasjon er spesielt enkel med NORDs drivverksteknologi. NORDAC LINK og NORDAC FLEX kan brukes fleksibelt som frekvensomformere med integrert ASi. NORDAC LINK motorstarter med integrert ASi kan også sømløst integreres i eksisterende systemer – takket være støtte for ASi V2.0 og ASi V3.0. Som plug-and-play-løsninger er de perfekte til ASi-ettermontering i eksisterende systemer – selv under løpende drift.

Dine fordeler med ettermontering med elektronisk drivverksteknologi fra NORD

  • Verdensomspennende tilgjengelighet og støtte
  • Verdensomspennende kompetanse på området flyplass og lager
  • Pluggbare, standardiserte plug-and-play-løsninger
  • Rådgivning og støtte under prosjektering
  • Mulighet for individuell konfigurasjon og funksjonsutvidelse
  • Desentralisert drivverkselektronikk opptil 22 kW
  • Støtter AS-Interface-standarden V2.0 og V3.0
  • Enkel ettermontering i eksisterende systemer

Elektronisk drivverksteknologi fra NORD med integrert ASi-grensesnitt

NORDAC LINK SK 155E –
motorstarter

  • Veggmontert
  • Standardiserte kontakter
  • Fritt konfigurerbar
  • Modulær konstruksjon
  • Effektområde: 0,06–3,0 kW

NORDAC LINK SK 250E –
frekvensomformer

  • Veggmontert
  • Standardiserte kontakter
  • Fritt konfigurerbar
  • Modulær konstruksjon
  • Effektområde: 0,37–7,5 kW

NORDAC FLEX SK 200E –
frekvensomformer

  • Motor- og veggmontert
  • Direktekabling eller standardiserte kontakter
  • Funksjonelle tilpasninger
  • Svært kompakt, plassbesparende design
  • Effektområde: 0,25–22 kW

Oversikt over slaveprofiler

Ulike ASi-slaveprofiler er integrert i NORDs drivverkselektronikken, noe som gjør rask og kompatibel integrering mulig i eksisterende ASi-systemer. Følgende oversikt viser viktige tekniske aspekter ved de støttede versjonene V3.0 og V2.0 – kompakt oppsummert for planlegging og systemintegrasjon.

ASi Slave V3.0 ASi Slave V2.0
Slaveprofil S − 7.A S − 7.0
I/O-kode 7 7
ID-kode A 0
Ekst. ID-kode 1/2 7 F
Adresse 1A − 31A og 1B − 31B
(leveringstilstand: 0A)
1 − 31
(leveringstilstand: 0)
Syklustid Slave → Master ≤ 10 ms
Master → Slave ≤ 21 ms
≤ 5 ms
Antall brukerdata (BUS I/O) 4I / 40 4I / 40

Din løsning for ettermonteringsprosjekter

Enten det er ettermontering eller systemutvidelse – våre desentraliserte frekvensomformere og motorstartere med ASi-grensesnitt tilbyr fleksible alternativer til eksisterende systemer.

Du finner all informasjon i vår kompakte brosjyre.

Last ned nå gratis

Kontakt bransjeekspertene våre

Med NORDAC LINK og NORDAC FLEX tilbyr NORD Asi-enheter med utprøvd funksjonalitet og enkel integrering. Perfekt egnet til modernisering av eksisterende anlegg eller som en standardløsning for nye prosjekter. Vi hjelper deg gjerne med å finne den rette drivverksløsningen. Kontakt oss.

NORD Services

Design og prosjektering

Design av drivverk gjort enkelt
Med de omfattende produktløsningene som NORD modulsystemet tilbyr, kan nesten alle bruksområdene til kundene våre implementeres. Men et stort utvalg kan også bli en informasjonsflom. Enten det dreier seg om digital selvbetjening eller personlig rådgivning: Vi støtter deg i valg av drivverk og viser deg hvordan du oppnår et best mulig drivverksystem til dine behov.

Modernisering og utvidelse

Teknisk oppdatert
Moderniseringen av drivverkene tjener til å oppdatere til en nyere teknologi, øke effektiviteten og dermed redusere CO₂-fotavtrykket. Dra nytte av teknisk fremgang og oppdater drivverksteknologien din! Med NORD har du en kompetent og erfaren partner ved din side som vet hva som er viktig.

NORD ECO Service

Oppdag besparelsespotensialet ditt
Med NORD ECO-Box får du et detaljert innblikk i forbruket til anlegget ditt, og med hjelp av en resultatanalyse avdekker du muligheter til å redusere energibehovet.