CFC open-loop Injection-styring

Effektiv styring av synkronmotorer uten enkodere

En innovativ prosess gjør styring uten enkoder også tilgjengelig for dynamiske bruksområder. Med CFC open-loop Injection-styringen tar NORD drivverksystemene sine med permanentmagnet-synkronmotorer uten enkodertilbakemelding til neste nivå. Prosessen overbeviser med sin høye overlastkapasitet og dynamikk.

Dine fordeler med CFC open-loop Injection-styringen

Høy kostnadseffektivitet

  • Ingen enkoder er nødvendig. Dette sparer material- og installasjonskostnader.
  • Prosessen oppnår høy energieffektivitet, spesielt i dellastområdet.
  • Motorer kan dimensjoneres mindre i dynamiske bruksområder.

Rask igangkjøring

  • Det er ikke nødvendig med igangkjøring av en enkoder.
  • Takket være en intelligent styreprosess er løsningen raskt klar til bruk via plug-and-play.

Optimal overlastkapasitet og høy dynamikk

  • Oppstarten skjer med 150 % overlast.
  • NORDs injeksjonsmetode muliggjør mer dynamisk akselerasjon med kortere rampetider.

Bærekraftig løsning

  • Kompakt konstruksjon, lav vekt og høy energieffektivitet gjør drivverksystemer med CFC open-loop Injection-styring til en bærekraftig løsning.

Ideell til bruksområder med hyppige lastendringer

  • Prosessen er ideell til bruksområder innen transportbåndteknologi, emballasje, produksjon osv.

Våre produkter

CFC open-loop Injection-styringen egner seg til styring av alle NORD-synkronmotorer med permanentmagnet. Prosessen er for tiden tilgjengelig som standard til to frekvensomformere. I fremtiden vil den bli tilbudt med alle frekvensomformere fra NORD.

NORDAC ON+

  • Effekter: 0,37–3,00 kW
  • desentralisert frekvensomformer
  • enkel systemintegrasjon via multiprotokoll Ethernet-grensesnitt
  • rask igangkjøring med plug & play
  • CFC open-loop Injection tilgjengelig fra fastvare 1.3

NORDAC PRO SK 500P

  • Effekter: 0,25–106 kW
  • frekvensomformer til installasjon i koblingsskapet
  • enkel systemintegrasjon via multiprotokoll Ethernet-grensesnitt
  • spenningsfri parametrisering via USB-grensesnitt
  • CFC open-loop Injection tilgjengelig fra fastvare 1.4

IE4 synkronmotorer

  • Effekter: 1,1–5,50 kW
  • virkningsgradklasse IE4
  • godkjenninger og akseptanser over hele verden

IE5+ synkronmotorer (TENV)

  • Effekter: 0,35–2,20 kW
  • høyeste virkningsgradklasse IE5
  • konstant høy virkningsgrad over hele justeringsområdet
  • vifteløs, hygienisk konstruksjon, valgfritt tilgjengelig med NXD-overflatebeskyttelse
  • verdensomspennende godkjenninger og akseptanser

IE5+ synkronmotorer (TEFC)

  • Effekter: 0,35–11,00 kW
  • høyeste virkningsgradklasse IE5
  • konstant høy virkningsgrad over hele justeringsområdet
  • godkjenninger og akseptanser over hele verden

DuoDrive

  • Effekter: 0,35–3,0 kW
  • integrert girmotorkonsept med IE5+ motor og ettrinns tannhjulsgir
  • høy systemvirkningsgrad
  • hygienisk konstruksjon, valgfritt tilgjengelig med NXD-overflatebeskyttelse

Hvordan fungerer CFC open-loop Injection-styring?

Injeksjonsbasert turtallsregulering er en vektorstyringsmetode som presist styrer turtallet og dreiemomentet til synkronmotorer, selv uten enkodere. For å identifisere rotorposisjonen i synkronmotorer injiseres strømsignaler i motorens viklingssystem. Den aktuelle rotorposisjonen kan utledes pålitelig fra de resulterende tilbakemeldingene.

Les mer om NORD motorstyring

Vil du få vite mer om CFC open-loop Injection-styring? Er du interessert i de andre styremetodene – med og uten enkodertilbakemelding – som NORD tilbyr i sitt modulære produktsortiment? Vil du vite hvilken motorstyring som passer best til ditt bruksområde, og hvordan du best integrerer den?

Våre eksperter svarer gjerne på spørsmålene dine. Vi ser frem til til å høre fra deg!