Funksjonell sikkerhet
Funksjonell sikkerhet for elektroniske drivsystemer:
Integrert beskyttelse for mennesker og maskiner
"Funksjonell sikkerhet beskytter mennesker, maskiner og miljøet mot konsekvensene av tekniske feil. Den sikrer at systemene reagerer pålitelig og kontrollert selv i tilfelle en feil, et krav som er lovpålagt i mange bransjer.
Hos NORD snakker vi PROFINET og EtherCAT, også når det gjelder sikkerhet. NORDs frekvensomformere kan integreres i sikkerhetskritiske applikasjoner i et eksisterende Industrial Ethernet-nettverk via PROFIsafe eller FSoE. Alternativt er også frittstående drift mulig, for eksempel for å realisere sikkerhetskritiske enakslede applikasjoner.
Resultat: Vår omfattende drivverksbaserte funksjonelle sikkerhet muliggjør fleksibel systemdesign uten kompliserte tilleggsinstallasjoner.
Nedlasting av brosjyreOppgrader Din Funksjonssikkerhet med NORD
Med utvidede funksjonelle sikkerhetsfunksjoner kan for eksempel NORDAC ON nå integreres fullt ut i krevende sikkerhetsapplikasjoner. Kombinert med velprøvde NORD-girmotorer skaper det et kraftig, effektivt og gjennomgående sikkert drivsystem konfigurert for din applikasjon.
Sikkerhetsfunksjonene STO og SS1-t (begge SIL 2, PL d), samt SS1-r, SLS, SMS og SSM (alle SIL 2, PL d), kan implementeres uten enkodere eller ekstra kabling.
Mange sikkerhetsfunksjoner er integrert direkte i våre frekvensomformere, noe som ofte eliminerer behovet for en ekstra enkoder. Våre løsninger kan også integreres sømløst i eksisterende sikkerhetskommunikasjonssystemer. Våre løsninger kan også integreres sømløst i eksisterende sikkerhetskommunikasjonssystemer gjennom protokoller som PROFIsafe og FSoE.
Dine fordeler på et øyeblikk:
- Overholdelse av regelverk: Enkel implementering av funksjonell sikkerhet med redusert installasjonsarbeid for frekvensomformere
- Skalerbart anleggssystem: Tydelige hierarkier og forenklet kabling
- Safety Over Ethernet: Redusert installasjonsarbeid gjennom integrert kommunikasjon via standard sikkerhetsprotokoller.
- Direkte integrasjon: Integrering av sikkerhetsrelatert periferiutstyr via sikre innganger og utganger.
- Fremtidssikker: Problemfri integrasjon i eksisterende nettverk.
Hvorfor funksjonell sikkerhet er viktig
Funksjonell sikkerhet minimerer risikoen som maskinfunksjoner utgjør for mennesker, produksjon og miljø. Den sikrer at systemfunksjonene utføres på en kontrollert måte til enhver tid, og at automatiske mottiltak iverksettes raskt i tilfelle feil.
Sikkerhet over Ethernet-kommunikasjon
I moderne drivteknologi er kommunikasjonen mellom frekvensomformeren og drivverket avgjørende. Ved å bruke sikre Ethernet-baserte protokoller utveksles data i sanntid og er beskyttet mot manipulering.
Avhengig av hvilket styringssystem som brukes, benyttes spesifikke protokoller:
- PROFIsafe (for PROFInet)
- FSoE (Fail Safe over EtherCAT)
- CIP Safety (for EtherNet/IP)
Denne infrastrukturen reduserer behovet for kabling betydelig ved å benytte eksisterende kommunikasjonskanaler.
Integrerte sikkerhetsfunksjoner
Våre frekvensomformere tilbyr et bredt spekter av integrerte sikkerhetsfunksjoner for å minimere risikoen for mennesker og produksjon.
STO
Safe Torque Off
Umiddelbar avbrudd av strømtilførselen til drivverket. Motoren genererer ikke lenger dreiemoment og ruller ut til stopp. STO kombineres ofte med SS1 eller brukes som en sikker gjenstartspærre.
SS1-r
Sikker stopp 1
Kontrollert retardasjon av motoren som en del av sikkerhetsfunksjonen. Etter at motoren har stoppet, aktiveres STO automatisk. Tilsvarer en stopp i kategori 1.
SS1-r utføres ved kontrollert retardasjon.
SS1-t
Sikker stopp 1
Kontrollert retardasjon av motoren som en del av sikkerhetsfunksjonen. Etter at motoren har stoppet, aktiveres STO automatisk. Tilsvarer en stopp i kategori 1.
SS1-t er tidsstyrt.
SLS
Safe Limited Speed
Overvåker en sikkert redusert hastighet, f.eks. i oppstartsmodus. Hvis grenseverdien overskrides, slås drivverket sikkert av, vanligvis via SS1 etterfulgt av strømbrudd.
SSM
Safe Speed Monitor
Gir et sikkert signal som indikerer om motorhastigheten ligger under en spesifisert grense.
SMS
Safe Maximum Speed
Sikker overvåking av hastigheten, som ikke må overskride en maksimalverdi. Stopper drivverket hvis det overskrider maksimalhastigheten.
Sertifiserte sikkerhetsnivåer: SIL og PL
Påliteligheten til våre systemer er sertifisert i henhold til internasjonale standarder. Klassifiseringen er basert på potensiell risiko i henhold til IEC 61508 (SIL) og EN ISO 13849-1 (PL).
NORDs frekvensomformere med drivverksbasert funksjonell sikkerhet oppfyller som standard SIL 2, samt ytelsesnivåene «d». Dette gjør at vi kan tilby løsninger for applikasjoner med de høyeste sikkerhetskravene.
Funksjonell sikkerhet i NORD-produkter
NORDAC PRO og FLEX
Andre produktfamilier fra NORD, som for eksempel NORDAC PRO og NORDAC FLEX, er som standard utstyrt med den integrerte sikkerhetsfunksjonen STO (Safe Torque Off).
Enkel integrering av funksjonell sikkerhet
Med Safety Over Ethernet kan du minimere risiko og oppfylle lovkrav på en effektiv måte.
Du finner alle detaljer og fordeler oppsummert i brosjyren vår.
Nedlasting av brosjyren nå