TCO

Reduser de totale eierkostnadene (TCO – Total Cost of Ownership)

Målet vårt er å redusere de totale eierkostnadene (TCO). Disse omfatter alle kostnader knyttet til kjøp, drift og resirkulering av et drivverksystem. Livssykluskostnader kan optimeres betydelig via bruk av høyeffektive teknologier i forbindelse med en konsekvent reduksjon i varianter og standardisering. NORD tilbyr et bredt spekter med innovative produkter og tjenester som bidrar til å optimere de totale eierkostnadene for anlegget ditt.

Selv ved anskaffelsen gjør det modulære NORD-produktsystemet det mulig med en kundespesifikk reduksjon i antall varianter. Energikostnadene som påløper kan da reduseres betydelig med hjelp av de effektive drivverksløsningene fra NORD.

Få råd nå

Last ned hvitbok nå

Få all informasjon om emnet Total Cost of Ownership (TCO – totale eierkostnader) i denne NORD-hvitboken – fra de ulike kostnadene, mulighetene for optimering og hvordan NORD implementerer TCO-reduksjon.

Last ned nå

Drivverksoptimering komplett fra én kilde:

Helhetlig tilnærmingsmåte

Enten det gjelder ytelse, effektivitet, antall varianter, installasjonsplass eller vedlikeholdskostnader: Vi har oversikt over alle relevante faktorer og realiserer skreddersydde løsninger.

Individuelle analyse- og rådgivningstjenester

Øk og utnytt potensialet: Våre ingeniører støtter deg i alle drivverksrelaterte spørsmål – fra konstruksjon til energiovervåking.

Høyeffektive teknologier

Innovasjon er vår styrke. Våre motorer, gir og frekvensomformere er toppmoderne eller til og med forut for sin tid.

Høyeffektiv portefølje: girkasse, motor og drivverkselektronikk

Vår høyeffektive portefølje tilbyr et energisk system med optimalt avstemte systemelementer –- perfekt til å redusere TCO.

Variantreduksjon/standardisering

Hvis du reduserer antall varianter, drar du nytte av optimert anleggsdrift og betydelige kostnadsbesparelser over hele levetiden til drivverket.

Tilstandsovervåking for prediktivt vedlikehold

Kontinuerlig tilstandsovervåking reduserer driftsstans og øker den generelle tilgjengeligheten av anlegget.

Skreddersydde plug-and-play-systemer

NORD-drivverkene er ekstremt enkle å gi service og vedlikeholde: Pluggbare tilkoblinger forenkler installasjon, igangkjøring og vedlikehold.

Effektivitet og kostnader i perfekt balanse

Høyere effektivitet og lavere service- og vedlikeholdskostnader med reduserte totale driftskostnader? Det er kun tilgjengelig hos NORD.

Kostnadsreduksjon

85 % av livssykluskostnadene til et drivverk stammer fra driften: Energikostnader, administrative kostnader, service- og vedlikeholdskostnader, opplæring og dokumentasjon, personalkostnader, reservedelslager samt teknisk svikt og driftsstans, men også kostnader til resirkulering og deponering. Aspekter som energieffektivitet, driftssikkerhet, vedlikeholdskostnader og variantreduksjon er derfor av sentral betydning ved TCO-optimeringen. Den lange levetiden og de lave vedlikeholdskravene til NORD-drivverksystemene har også en spesielt positiv virkning på reduksjonen av de totale kostnadene.

NORD støtter deg ved

  • evalueringen av potensielle besparelser
  • økningen i effektiviteten til anlegget ditt
  • reduksjonen i CO2-utslipp
  • reduksjonen i service- og vedlikeholdskostnader
  • reduksjonen i drivverksvariantene

Få råd nå

NORD drivverksteknologi optimerer TCO

Et ytterst effektivt tiltak for å redusere de totale eierkostnadene er bruk av høyeffektive synkronmotorer. Disse motorene som er utviklet av NORD, har en effektivitetsklasse som noen ganger er bedre enn IE5. Den aktuelle standarden i Europa er effektivitetsklasse IE3. Synkronmotorer utfolder sitt fulle potensial på bruksområder i dellastområdet og lavhastighetsområdet. Pakkehåndtering, post- og pakkebehandlingssystemer kan oppnå betydelige kostnadsbesparelser ved bruk av synkronmotorer. De høye kostnadsreduksjonene oppnås over hele produktets levetid.

Spar energi, optimer kostnader:

  • Med NORD elektromotorer, som er betydelig mer effektive enn standarden (opp til IE5+)
  • Med girmotorer med høy virkningsgrad og utmerket overbelastningskapasitet
  • Med frekvensomformere med energisparende funksjon for dellast og delturtallsområder
  • Alt dette fører til en rask avkastning på investeringen (ROI – Return On Investment)

S5210 - LogiDrive-løsningsrom


S5210 - LogiDrive-løsningsrom
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

M5000 - Katalog - IE5+ synkronmotorer


M5000 - Katalog - IE5+ synkronmotorer
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

S1970 - TCO


S1970 - TCO
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

alt

Vår nye høyeffektive portefølje

Vi har utviklet vår høyeffektive portefølje med fokus på maksimal energieffektivitet, maksimal effekttetthet og best mulig brukervennlighet. Den består av den patenterte DuoDrive girmotoren, den integrerte IE5+ synkronmotoren og frekvensomformeren NORDAC ON og er den ideelle løsningen for å redusere de totale eierkostnadene (TCO).

IE5+ synkronmotorer

Effektiv. Hygienisk. Kompakt.
Vi produserer den nye motorgenerasjonen av NORD IE5+ synkronmotorer i egen produksjon til bruk i intralogistikk så vel som i drikkevare- og næringsmiddelindustrien.

DuoDrive med integrert IE5+-motor

To blir til en.
DuoDrive er et revolusjonerende integrert girmotorkonsept i en hygienisk Wash-Down-Design. En svært effektiv IE5+ motor med et ett-trinns sylindrisk tannhjulsgir i ett hus.

Drivverkselektronikk

Konfigurer innovativt
Frekvensomformere og motorstartere fra NORD DRIVESYSTEMS får du som sentral løsning til koblingskapinstallasjon eller som desentralisert variant til bruk i felten. Avgjør selv hva som passer best til ditt bruksområde!

Variantreduksjon og standardisering

En variantreduksjon har som mål å dekke de nødvendige dreiemomentene og turtallene i et anlegg med så få forskjellige drivverksvarianter som økonomisk forsvarlig. Den har det nest største besparelsespotensialet over hele livssyklusen etter energikostnader. En målrettet reduksjon i varianter gjør at administrative utgifter kan minimeres og logistikk-, lager- og serviceprosesser effektiviseres. Det er en målkonflikt mellom de motstridende prioriteringene energieffektivitet og variantreduksjon. Jo bedre virkningsgrad en elektromotor har, selv utenfor den nominelle effekten, desto større er mulighetene for å redusere antall varianter. NORD DRIVESYSTEMS har et egnet modulært produktsystem, tilsvarende knowhow, mange års erfaring og kjenner veien til det optimale.

NORD ECO: Individuell analyse av bruksområdet ditt

Vil du vite hvilket besparelsespotensial anlegget ditt har, og hvordan du best kan øke effektiviteten? NORD ECO-tjenesten analyserer de installerte drivverkene på stedet med hensyn til energieffektivitet, dimensjonering og variantmangfold og skaper et skreddersydd drivverkskonsept til bruksområdet ditt for å reduserer livssykluskostnadene.

Kontakt din personlige NORD TCO-rådgiver nå:

Bransjer

NORD DRIVESYSTEMS er en av de globale bransjelederne innen drivverksteknologi – for mekaniske og elektroniske løsninger.

LogiDrive®

Helical bevel gear unit with IE5 motor and NORDAC LINK frequency inverter.

Utprøvde løsninger til vanlige bruksområder med ulike målsetninger til områdene Airport, Post & Parcel og Warehouse.