Wiadomości –

Zakład NORD stosuje odzysk ciepła

W Gadebusch firma Fertigungstechnik NORD, członek grupy NORD DRIVESYSTEMS, z powodzeniem wdrożyła koncepcję odzysku ciepła, która wychwytuje ciepło z obrabiarek i wykorzystuje je do ogrzewania powietrza i wody dla swoich zakładów produkcyjnych i biur. NORD stale ulepsza i rozszerza tę koncepcję, aby stać się coraz bardziej niezależnym od energii pozyskiwanej z paliw kopalnych.

Bargteheide, 2023-03-16

Zakład wdrożył odzysk za pomocą płytowych wymienników ciepła, które są połączone z systemami chłodzenia obrabiarek. Ciepło wejściowe jest wyprowadzane przez obieg wody chłodzącej i dostarczane do systemu odzysku. W tym centralnym systemie dwie pompy ciepła wytwarzają gorącą wodę do ogrzewania pięciu hal produkcyjnych i kilku biur. Do tej pory firma Fertigungstechnik NORD podłączyła do systemu ponad 80 maszyn.

Ciągłe udoskonalanie

System działa bez dodatkowego ogrzewania, gdy temperatury zewnętrzne są powyżej 0°C. Jeśli temperatury spadają poniżej zera, system wykorzystuje również ogrzewanie generowane przez gaz. Obecnie Fertigungstechnik NORD oszczędza około jednej trzeciej swojego poprzedniego zużycia 583.000 kWh energii pochodzącej z paliw kopalnych rocznie. Odpowiada to zmniejszonej emisji CO2 o około 117 t. W tym roku do systemu odzyskiwania zostanie dodana również woda z pryszniców, tak aby w cieplejszych miesiącach nadmiar ciepła nie był odprowadzany do środowiska. Te działania po raz kolejny pokazują że ochrona zasobów, redukcja kosztów i działania na rzecz środowiskowa są wbudowane w przyszłość Grupy.