Serwis
Najczęściej zadawane pytania
- Sprawdzić ilość oleju
- Sprawdzić uszczelkę i w razie potrzeby wymienić
- Czy zabezpieczenie transportowe odpowietrznika zostało usunięte?
- Czy reduktor został zamontowany w prawidłowej wersji (patrz instrukcja obsługi B1000)?
- Sprawdzić miejsce instalacji (niedopuszczalna temperatura otoczenia, np. z powodu bezpośredniego działania promieni słonecznych, prowadzi do uszkodzenia uszczelek)
- Sprawdzić warunki otoczenia (obce cząstki w otoczeniu mogą prowadzić do nieszczelności uszczelek)
- Sprawdzić temperaturę reduktora (niedopuszczalna temperatura reduktora prowadzi do nadciśnienia w reduktorze i może prowadzić do wycieków)
- Czy dla danej aplikacji zostały zastosowane odpowiednie promieniowe pierścienie uszczelniające wał (np. w zanieczyszczonym otoczeniu należy używać wersji z wargą pyłochronną)?
- Skonsultować się z firmą NORD DRIVESYSTEMS
- Sprawdzić ilość oleju
- Czy reduktor został zamontowany w prawidłowej wersji (patrz instrukcja obsługi B1000)?
- Sprawdzić miejsce instalacji (niedopuszczalna temperatura otoczenia, np. z powodu bezpośredniego działania promieni słonecznych)
- Sprawdzić prędkość obrotową silnika (zbyt wysoka lub zbyt niska prędkość obrotowa może prowadzić do podwyższonej temperatury reduktora)
- Sprawdzić reduktor pod kątem przeciążenia
- Skonsultować się z firmą NORD DRIVESYSTEMS
- Sprawdzić ilość oleju
- Sprawdzić jakość oleju (analiza oleju)
- W razie potrzeby wymienić olej
- Sprawdzić mocowanie reduktora/fundament
- Sprawdzić, czy odgłosy pochodzą z aplikacji lub są z nią związane (rezonanse)
- Sprawdzić aplikację pod kątem wysokich obciążeń (uszkodzenie łożysk/uzębienia)
- Wymontować silnik ze skrzyni biegów i sprawdzić silnik osobno, aby zawęzić źródło problemu (uwaga: wymagana nowa uszczelka!)
- Skonsultować się z firmą NORD DRIVESYSTEMS
- Sprawdzić mocowanie reduktora/fundament
- Sprawdzić sprzęgło (o ile występuje) i w razie potrzeby wyregulować
- W przypadku pracy z przetwornicą częstotliwości sprawdzić parametry przetwornicy i porównać z parametrami silnika
- Sprawdzić, czy wibracje są powodowane przez aplikację (częstotliwość rezonansowa)
- Źródło problemu można ustalić na podstawie częstotliwości drgań (np. wibracje o wysokiej częstotliwości wskazują na silnik lub wał wejściowy)
- W razie potrzeby zlecić analizę wibracji wykwalifikowanemu personelowi lub skontaktować się z firmą NORD DRIVESYSTEMS
- Skonsultować się z firmą NORD DRIVESYSTEMS
- Zalecany rodzaj i ilość oleju są podane na tabliczce znamionowej reduktora lub alternatywnie w potwierdzeniu zamówienia
- Informacje dotyczące dopuszczalnego rodzaju i ilości oleju znajdują się w instrukcji obsługi (B1000)
- Skonsultować się z firmą NORD DRIVESYSTEMS
- Jeżeli napęd nie jest eksploatowany zgodnie z pierwotnie zamówioną wersją, może ulec uszkodzeniu.
- W wyniku zmiany wersji należy m.in. dostosować ilość oleju, położenie kontroli oleju i położenie odpowietrznika. W przypadku niektórych typów reduktorów przy zmianie wersji należy stosować pierścienie Nilos, aby uniknąć uszkodzenia łożysk.
- Z tego powodu w przypadku zmiany wersji zalecamy skontaktowanie się z firmą NORD DRIVESYSTEMS.
- Zlecić wykwalifikowanemu personelowi wymianę dwóch faz silnika elektrycznego. (Uwaga: Nie jest możliwe w przypadku opcji „Blokada biegu wstecznego”!)
- W przypadku opcji „Blokada biegu wstecznego” skonsultować się z firmą NORD DRIVESYSTEMS.
- Sprawdzić sprzęgło, o ile występuje.
- Odłączyć silnik od reduktora i sprawdzić silnik osobno, aby upewnić się, że połączenie obrotowe do wału wejściowego reduktora działa prawidłowo.
- Skonsultować się z firmą NORD DRIVESYSTEMS. Wymagana naprawa przez firmę NORD DRIVESYSTEMS.
- Sprawdzić stosowanie przetwornicy częstotliwości
- Zmiana uzębienia przełożenia redukującego przez firmę NORD DRIVESYSTEMS
- Zastosować silnik z inną liczbą par biegunów
- Skonsultować się z firmą NORD DRIVESYSTEMS
- Odpowietrznik pełni ważną funkcję i musi zostać aktywowany po zakończeniu montażu i przed uruchomieniem.
- Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi. (B1000)
- Przestrzegać wszelkich niezbędnych działań po zakończeniu montażu i przed uruchomieniem.
- Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi. (B1000)
- Przestrzegać zalecanych częstotliwości konserwacji i czynności konserwacyjnych.
- Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi. (B1000)
Skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszego formularza serwisowego lub telefonicznie.
Skontaktuj się z nami
- W przypadku pracy z przetwornicą częstotliwości sprawdzić ustawienia parametrów i porównać parametry silnika z danymi na tabliczce znamionowej
- Sprawdzić wentylator / osłonę wentylatora (odgłosy przypominające szlifowanie, wibracje, rezonans)
- Sprawdzić łożyska silnika, w razie potrzeby wymienić
- Skonsultować się z firmą NORD DRIVESYSTEMS
- W przypadku pracy z przetwornicą częstotliwości sprawdzić ustawienia parametrów i porównać parametry silnika z danymi na tabliczce znamionowej
- Sprawdzić mocowanie silnika, w razie potrzeby naprawić
- Sprawdzić łożyska silnika, w razie potrzeby wymienić
- Gdy sprzęgło jest zamontowane między silnikiem i reduktorem, sprawdzić ustawienie i sprzęgło, w razie potrzeby ustawić
- Skonsultować się z firmą NORD DRIVESYSTEMS
- Sprawdzić przyłącze silnika na łączówce zaciskowej
- Sprawdzić napięcie zasilające i urządzenie ochronne jednostki sterującej
- W przypadku silnika z hamulcem sprawdzić działanie hamulca
- W przypadku opcji „Blokada biegu wstecznego” sprawdzić kierunek obrotu
- Skonsultować się z firmą NORD DRIVESYSTEMS
- W przypadku silnika z hamulcem sprawdzić działanie hamulcaSprawdzić aplikację pod kątem trudności rozruchu / konstrukcji
- Sprawdzić monitorowanie silnika (monitorowanie temperatury, przetwornica częstotliwości, bezpiecznik)
- Sprawdzić sterowanie silnika lub okablowanie (układ połączeń gwiazda-trójkąt)
- W przypadku pracy z przetwornicą częstotliwości sprawdzić ustawienia parametrów i porównać parametry silnika z danymi na tabliczce znamionowej
- Skonsultować się z firmą NORD DRIVESYSTEMS
- Sprawdzić sterowanie silnika lub okablowanie
- Gdy to możliwe, pracować przy połączeniu w trójkąt; w razie potrzeby sprawdzić/dostosować konstrukcję pod kątem przeciążenia
- Skonsultować się z firmą NORD DRIVESYSTEMS
- Gdy napęd nie posiada blokady biegu wstecznego, zlecić wykwalifikowanemu personelowi zamianę dwóch faz napięcia zasilającego silnika
- Skonsultować się z firmą NORD DRIVESYSTEMS
- Sprawdzić zasilanie silnika
- Sprawdzić przyłącze silnika
- Sprawdzić aplikację pod kątem dużego obciążenia
- W przypadku pracy z hamulcem sprawdzić działanie hamulca
- Skonsultować się z firmą NORD DRIVESYSTEMS
- Sprawdzić zasilanie
- Sprawdzić bezpiecznik / ochronę silnika
- Sprawdzić konstrukcję, w razie potrzeby dostosować
- Sprawdzić uzwojenie silnika
- Skonsultować się z firmą NORD DRIVESYSTEMS
- Sprawdzić wentylator i w razie potrzeby oczyścić osłonę wentylatora
- W przypadku pracy z przetwornicą częstotliwości sprawdzić minimalną częstotliwość / prędkość obrotową, w razie potrzeby zamontować wentylator zewnętrzny
- Sprawdzić częstotliwość przełączania dla trybu pracy silnika, w razie potrzeby dostosować konstrukcję (niedopuszczalnie częste włączanie może prowadzić do przeciążenia silnika) (patrz katalog M7000)
- Sprawdzić konstrukcję, w razie potrzeby dostosować wymaganą moc silnika
- W przypadku pracy z hamulcem sprawdzić działanie hamulca
- Sprawdzić warunki otoczenia i pozycję montażową pod kątem chłodzenia
- Skonsultować się z firmą NORD DRIVESYSTEMS
- Wykonać pomiar rezystancji na przyłączu czujnika temperatury w skrzynce zaciskowej silnika
- Skonsultować się z firmą NORD DRIVESYSTEMS
- Wykonać pomiar rezystancji na przyłączu termostatu w skrzynce zaciskowej silnika
- Skonsultować się z firmą NORD DRIVESYSTEMS
- Sprawdzić napięcie zasilające hamulca
- Gdy hamulec jest sterowany przez prostownik, sprawdzić prostownik
- Zmierzyć rezystancję na cewce hamulca
- Sprawdzić szczelinę powietrzną hamulca / sprawdzić ustawienie hamulca
- Sprawdzić zużycie okładzin hamulcowych
- Skonsultować się z firmą NORD DRIVESYSTEMS
Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi.
Więcej informacji znajduje się w naszym katalogu M7000.
Więcej informacji znajduje się w naszym katalogu M7000.
Więcej informacji znajduje się w naszym katalogu M7000.
Skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszego formularza serwisowego lub telefonicznie.
Skontaktuj się z nami
- Sprawdzić napięcie sieciowe i w razie potrzeby napięcie sterujące (w zależności od typu przetwornicy częstotliwości).
- W razie potrzeby wysłać przetwornicę częstotliwości do kontroli do producenta NORD DRIVESYSTEMS.
- Sprawdzić blokadę włączenia (P700[3])
- Upewnić się, że nie jest aktywna druga aktywacja
- Sprawdzić sygnał aktywacji w parametrach informacyjnych (P708/P740)
Ustawić automatyczny rozruch P428 na „Wł.”, postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi.
- Sprawdzić parametry silnika i w razie potrzeby porównać z tabliczką znamionową.
- Sprawdzić silnik i kabel silnika.
- Zredukować obciążenie.
- Sprawdzić dokładny komunikat o błędzie za pośrednictwem parametru P700[1] i zapoznać się z dalszymi środkami zaradczymi podanymi w instrukcji obsługi.
- W razie potrzeby wysłać przetwornicę częstotliwości do kontroli do firmy NORD DRIVESYSTEMS.
- Sprawdzić obciążenie i prędkość obrotową silnika (np. < 25 Hz), w razie potrzeby pozostawić silnik do ostygnięcia, zredukować obciążenie lub zastosować wentylator zewnętrzny.
- Sprawdzić rezystancję (np. TF≈200Ω/20°C) i przyłącze termistora PTC.
- Sprawdzić jakość napięcia wejściowego
- Sprawdzić parametry silnika (P201-P208)
- W razie potrzeby zwiększyć czas rampy w parametrze P103
- Użyć odpowiedniego rezystora hamowania
- W przypadku zastosowań „oscylacyjnych” można zredukować kompensację poślizgu (P212) lub w razie potrzeby ustawić liniową charakterystykę U/f przez ustawienie parametrów P211 i P212 na 0%.
- W razie potrzeby dostosować parametr P217 (np. 200%)
- Tryb wyłączenia można dostosować w parametrze P108
- Określić kod błędu na podstawie kodu migania diody LED DS lub odczytać go za pomocą parametru P700.
- Następnie określić odpowiednie środki zaradcze podane w instrukcji obsługi.
Sprawdzić przyłącze enkodera i kierunek obrotu za pomocą parametru P735, w razie potrzeby dopasować parametr P301.
- Sprawdzić telegram magistrali z zewnętrznego sterownika PLC.
- Sprawdzić czas przerwy w transmisji telegramu w parametrze P513.
EMC to bardzo złożony temat, na który nie można odpowiedzieć w sposób ogólny. Zakłócenia EMC mogą wystąpić np. na wejściach sterujących (wejście cyfrowe/analogowe, enkoder, system magistralowy), co może prowadzić do niepożądanych sygnałów, zakłóceń, a nawet uszkodzeń. W przypadku problemów należy skontaktować się z wykwalifikowanym specjalistą ds. EMC.
Działania ogólne w celu uniknięcia zakłóceń EMC:
- Dobre ekranowanie przetwornicy częstotliwości jest ważne dla zminimalizowania zakłóceń elektromagnetycznych.
- Komponenty przeciwzakłóceniowe, takie jak filtry, dławiki i kondensatory, mogą zredukować zakłócenia i emisje elektromagnetyczne.
- Stosowanie wysokiej jakości, dobrze ekranowanych kabli i minimalizacja odcinków kablowych.
- Dobre uziemienie przetwornicy częstotliwości jest ważne dla zminimalizowania zakłóceń elektromagnetycznych. (np. TI 80_0019)
- Instalację należy wykonać zgodnie z instrukcjami producenta i odpowiednimi normami. (np. TI 80_0019, TI 80_0011)
- Oddzielenie kabli wysokiego i niskiego napięcia.
- Sieć powinna być obciążona symetrycznie.
- Skręcanie par przewodów.
- Można użyć pierścieni ferrytowych, aby zredukować istniejące zakłócenia.
- Sprawdzić system pod kątem wadliwych połączeń, błędów izolacji lub wadliwych urządzeń.
- Obserwować prądy upływowe przetwornicy częstotliwości związane z funkcjonowaniem.
- Wyłączniki różnicowo-prądowe typu A lub AC nie są dopuszczalne jako urządzenia ochronne. W razie potrzeby zastosować wyłącznik RCD typu B(+) czuły na każdy rodzaj prądu (np. Doepke DFS 4B SK) . Przestrzegać odpowiednich przepisów i norm.
- W sieciach IT zworka lub przełącznik DIP przetwornicy częstotliwości używany do funkcjonowania musi być podłączony/przełączony na IT. Powoduje to częściową dezaktywację wbudowanego filtra sieciowego i redukcję prądów upływowych. W rezultacie zakłócenia EMC mogą przedostawać się do sieci bez filtrowania. Przestrzegać instrukcji obsługi przetwornicy częstotliwości.
- Dławik silnika jest stosowany między wyjściem przetwornicy częstotliwości i silnikiem.
- Może pomóc w redukcji zakłóceń elektromagnetycznych, ochronie silnika przed zbyt dużym napięciem i szczytowymi wartościami prądu oraz w unikaniu rezonansów.
- Redukcja emisji zakłóceń z kabla silnika.
- Do kompensacji pojemności kabla w przypadku długich kabli silnika. W przypadku kabli silnika o długości od 100 m / 30 m (nieekranowany / ekranowany) należy stosować dławik wyjściowy.
- Dostępne są dławiki wejściowe i dławiki obwodu pośredniego (przed przetwornicą częstotliwości / w obwodzie pośrednim).
- Dławik sieciowy chroni sieć przed oddziaływaniem przetwornicy częstotliwości i poprawia działanie silnika. Od mocy 45 kW generalnie zalecane jest stosowanie dławika sieciowego.
- Odporność na zakłócenia EMC, redukcja szczytowych wartości prądu i napięcia oraz harmonicznych.
- Zwiększenie efektywności dzięki niższemu prądowi wejściowemu.
- Zwiększenie trwałości kondensatorów obwodu pośredniego w przetwornicy częstotliwości.
- Gdy udział zainstalowanej mocy przetwornicy przekracza 20% zainstalowanej mocy transformatora.
- Gdy są stosowane bardzo twarde sieci lub pojemnościowe urządzenia kompensacyjne.
- Do częstego włączania i wyłączania dużych urządzeń odbiorczych połączonych równolegle.
- W przypadku korzystania z systemu szyn prądowych zaleca się stosowanie dławika sieciowego lub dławika obwodu pośredniego.
- Rezystor hamowania w przetwornicy częstotliwości jest wymagany wtedy, gdy silnik jest napędzany przez zewnętrzne źródła energii (tryb generatorowy silnika).
- Powracająca energia może spowodować usterkę przetwornicy częstotliwości.
- Rezystor hamowania pochłania nadmiar energii i odprowadza ją w postaci ciepła.
- Rezystor hamowania jest często niezbędny, zwłaszcza w przypadku dużej bezwładności silnika lub szybkiego hamowania.
- Ogólne wskazówki znajdują się w naszej instrukcji BU0040.
- Za pomocą naszego bezpłatnego oprogramowania do parametryzacji NORDCON. Potrzebny jest kabel do parametryzacji (np. SK TIE4-RS232-USB) lub przyłączenie magistrali Ethernet (przetwornica częstotliwości/PC).
- Za pomocą panelu ControlBox lub ParameterBox dostępnego w wersji przenośnej lub jako urządzenie nasadzane (np. SK PAR-5H, SK TU5-CTR).
- Za pośrednictwem naszej aplikacji NORDCON i modułu Bluetooth NORDAC ACCESS BT .
- W przypadku niektórych modeli przetwornic częstotliwości indywidualną parametryzację można przeprowadzić za pomocą wbudowanych przełączników DIP i potencjometrów. Przestrzegać instrukcji obsługi danego modelu przetwornicy częstotliwości.
Seria SK 135E/175E ma wbudowany interfejs RS232. Aby skorzystać z przenośnego panelu ParameterBox, należy użyć konwertera interfejsu RS232/RS485. (SK TIE4-RS485-RS232, 275274603).
- Przetwornica częstotliwości NORD może zazwyczaj przetwarzać sygnał analogowy 0/4-20 mA lub bipolarny.
- Można to ustawić w parametrach P400-P403 (wejście) i P418-P419 (wyjście) i jest to opisane w instrukcji obsługi przetwornicy częstotliwości.
- Należy ustawić skalowanie wejścia analogowego/wyjścia analogowego.
- W przypadku niektórych modeli przetwornic częstotliwości należy przestawić przełącznik DIP przetwornika U/I (rezystancja wewnętrzna wejścia analogowego/wyjścia analogowego).
- W przypadku niektórych modeli przetwornic częstotliwości do wyjścia analogowego należy podłączyć zewnętrzny konwerter (przetwornik U/I 10V20mA, 278910315).
- Aby podłączyć bipolarny sygnał analogowy do unipolarnego wejścia analogowego przetwornicy częstotliwości, można podłączyć zewnętrzny konwerter wartości zadanej +/10 V (278910320).
- Panel ParameterBox został użyty jako wyświetlacz wewnętrznego sterownika PLC przetwornicy częstotliwości.
- Program PLC przetwornicy częstotliwości może nie działać prawidłowo lub parametry PLC mogły zostać zmienione.
- Tryb wyświetlania panelu ParameterBox P1003 jest ustawiony na „Wyświetlacz PLC”. Gdy nie jest to pożądane, można przywrócić ustawienie standardowe.
W parametrze P535 można ustawić, aby temperatura silnika była obliczana w zależności od prądu wyjściowego, czasu i częstotliwości wyjściowej (chłodzenie). Może to zapewnić dodatkową ochronę silnika.
Urządzenie należy podłączać w regularnych odstępach czasu do sieci zasilającej na co najmniej 60 minut (ok. 1x w roku). Jeżeli okres przechowywania przekroczył jeden rok, należy zapoznać się z rozdziałem „Długotrwałe przechowywanie” w instrukcji obsługi przetwornicy częstotliwości w celu podjęcia niezbędnych działań.
Istnieją różne wytyczne migracyjne, które można wykorzystać do konwersji (np. MI0500).
Wymagane parametry, które mają być ustawione, zależą od aplikacji. Jest to tylko minimalny przykład.
- Czasy rozruchu i hamowania (P102/P103)
- Ustawić minimalną i maksymalną częstotliwość (P104/P105). Gdy prędkość obrotowa jest zbyt mała, chłodzenie własne silnika (np. < 25 Hz) może nie być wystarczające.
- Ustawić parametry silnika zgodnie z tabliczką znamionową silnika P201-P206
- Układ połączeń silnika P207
- Automatyczna kalibracja rezystancji stojana (P208) w parametrze P220 [=1] po wprowadzeniu wszystkich poprzednich parametrów i gdy silnik jest zimny (ok. 15-25°C)
- Sparametryzować wejścia sterujące P4xx
-
- np. aktywacja przez wejście cyfrowe
- np. wartość zadana przez wejście analogowe
Jest to tylko przykład i może różnić się w zależności od aplikacji.
- Czasy rozruchu i hamowania (P102/P103). W razie potrzeby wybrać długą rampę hamowania.
- Ustawić minimalną i maksymalną częstotliwość (P104/P105). Gdy prędkość obrotowa jest zbyt mała, chłodzenie własne silnika (np. < 25 Hz) może nie być wystarczające.
- Można wybrać tryb wyłączenia P108 „Odłączenie napięcia [=0]” w celu niezwłocznego wyłączenia sygnału wyjściowego
- Ustawić parametry silnika zgodnie z tabliczką znamionową silnika P201-P206
- Układ połączeń silnika P207
- Automatyczna kalibracja rezystancji stojana (P208) w parametrze P220 [=1] po wprowadzeniu wszystkich poprzednich parametrów i gdy silnik jest zimny (ok. 15-25°C)
- Parametry P211 i P212 powinny być ustawione na 0%, aby ustawić liniową charakterystykę U/F.
- Sparametryzować wejścia sterujące P4xx
- Lotny start P520 [=1] jest potrzebny do podłączenia przetwornicy częstotliwości do już obracających się silników
- Parametr P540 może zapobiegać niepożądanemu kierunkowi obrotu przetwornicy częstotliwości.
- Jeżeli urządzenie nie jest widoczne podczas podłączania => Aktywować wykrywanie lokalizacji (komunikat o błędzie: Nie można znaleźć urządzenia)
- Ogólne usterki => Usunąć listę parowania (przytrzymać oba przyciski przez >4s i zwolnić)
- Przesyłanie (do urządzenia) nie działa => Sprawdzić przełącznik suwakowy LOCK (w pozycji „niezablokowany”)
- Plik parametrów znajdujący się w module powinien mieć nazwę „Dataset.ndbx”.
Skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszego formularza serwisowego lub telefonicznie.
Skontaktuj się z namiSamouczki wideo
Poniższe filmy prowadzą użytkownika krok po kroku przez poszczególne czynności robocze. Przestrzegać instrukcji obsługi i konserwacji dostępnych na stronie www.nord.com. Prosimy o kontakt w razie jakichkolwiek pytań.