Inne tematy

Odpowiednie opcje produktów dla rozwiązań napędowych

Dzięki dostosowanym do potrzeb rozwiązaniom napędowym realizujemy indywidualne wymagania klientów. Trudne warunki otoczenia, szczególne wymogi bezpieczeństwa lub certyfikaty specyficzne dla danego kraju to tylko niektóre z licznych wymagań, które musi spełniać technika napędowa.

Nasza oferta wykracza daleko poza sam produkt: NORD oferuje dogłębną wiedzę techniczną, bogate doświadczenie branżowe i konsekwentną praktyczną użyteczność. W ten sposób powstają rozwiązania napędowe, które niezawodnie spełniają wymagania klientów i sprawdzają się w codziennym użytkowaniu.

Systemy interfejsów AS-i

Do modernizacji istniejących systemów AS-i lub jako zamiennik niedostępnej już elektroniki napędowej firma NORD oferuje rozwiązania napędowe z możliwością elastycznej integracji, które płynnie komponują się z istniejącymi systemami magistrali AS-i. Rozwiązania typu plug-and-play umożliwiają szybkie uruchomienie, wysoką dostępność systemu i pełną kompatybilność z istniejącymi instalacjami.

Rozwiązania napędowe w wykonaniu przeciwwybuchowym

Firma NORD DRIVESYSTEMS jest certyfikowanym producentem napędów z zabezpieczeniem przed wybuchem z wieloletnim doświadczeniem. Napędy z zabezpieczeniem przed wybuchem firmy NORD DRIVESYSTEMS do stref 1, 2, 21 i 22 znajdują zastosowanie w wielu branżach przemysłowych. NORD dostarcza certyfikowane napędy, silniki, falowniki i systemy napędowe z zabezpieczeniem przed wybuchem.

Międzynarodowe przepisy dotyczące efektywności

Napędy elektryczne w zastosowaniach przemysłowych zużywają do 70% całej wymaganej energii. Dla wielu przedsiębiorstw stanowi to duży potencjał optymalizacyjny. NORD DRIVESYSTEMS informuje o wszystkich obowiązujących na świecie przepisach dotyczących efektywności i normach.

Regulacja CFC open-loop Injection

Innowacyjna technologia umożliwia regulację bez enkodera również w zastosowaniach dynamicznych, zapewniając wysoką odporność na przeciążenia i dynamikę. Regulacja CFC open-loop Injection nadaje się do sterowania wszystkimi silnikami synchronicznymi NORD z magnesem trwałym.

Funkcje bezpieczeństwa w produktach NORD

Funkcje bezpieczeństwa minimalizują ryzyko, jakie różne maszyny stwarzają dla ludzi, produkcji i środowiska. Przetwornice częstotliwości NORD można zintegrować za pomocą PROFIsafe lub FSoE z aplikacją związaną z bezpieczeństwem w ramach istniejącej sieci Industrial Ethernet.

Zarządzanie cyklem życia produktu

Aby umożliwić Państwu niezawodne planowanie instalacji w perspektywie długoterminowej, wszystkie generacje produktów oznaczamy statusem cyklu życia. Tutaj dowiedzą się Państwo, co oznaczają poszczególne fazy i jakie usługi są dostępne w każdym przypadku.

Ochrona przed korozją

Firma NORD oferuje odpowiednią ochronę powierzchni dopasowaną do zastosowań klientów – niezależnie od tego, na jakie czynniki środowiskowe jest ona narażona. Gwarantujemy najbardziej trwałą ochronę rozwiązań napędowych w obszarze wewnętrznym i zewnętrznym, w obszarach zmywalnych i w warunkach morskich.

NXD BASIC® i NXD tupH®

Wykończenie powierzchni NXD zostało opracowane specjalnie dla aluminium. Dzięki niemu powierzchnie aluminiowe są szczególnie odporne na korozję, co pozwala wykorzystać zalety elementów aluminiowych w wymagających instalacjach i ekstremalnych warunkach w zastosowaniach zmywalnych.

Nasza obietnica:
Our Solution. Your Success.

Wspieramy naszych klientów w pomyślnej realizacji ich zastosowań:

  • Rozległa wiedza branżowa – dzięki naszym ekspertom branżowym i fachowej wiedzy w zakresie projektowania, obliczania i doboru napędów
  • Indywidualne doradztwo branżowe – od wstępnej koncepcji, poprzez etap projektowania, aż po uruchomienie
  • Kompleksowy modułowy system produktów – za pomocą którego można tworzyć systemy napędowe dostosowane do indywidualnych potrzeb i spełniające różnorodne wymagania
  • Globalny serwis – dzięki naszej globalnej sieci, która obejmuje ponad 80 krajów.

Rozwiązania specjalne? Odkryj nasze elastyczne moduły produktów

Oferujemy indywidualnie skonfigurowane komponenty i systemy napędowe, które można stosować wszędzie tam, gdzie trzeba coś przemieścić. Niezależnie od tego, czy chodzi o przesuwanie, miksowanie, mieszanie, podnoszenie czy opuszczanie, każdy ruch wymaga napędu – i to tak efektywnego i bezpiecznego, jak to możliwe.

Nasz modułowy system napędowy stanowi podstawę, na której można zrealizować wymagania danego zastosowania. Oferujemy kompleksowy modułowy system produktów naszej elektronicznej techniki napędowej o wysokiej elastyczności. Naszym klientom oferujemy indywidualne doradztwo, abyśmy mogli zrealizować najlepsze pod względem ekonomicznym i technicznym rozwiązanie napędowe dla danego zastosowania.

Wymagania ulegają zmianom – a my aktywnie podążamy tą drogą. Nieustannie rozwijamy nasze komponenty napędowe, podobnie jak naszą ofertę usług. Przykładem jest nasz konfigurator produktów w naszym portalu klienta myNORD. Wspieramy naszych klientów rozwiązaniami, które pomagają im osiągnąć postęp – techniczny, ekonomiczny i ekologiczny.

Skontaktuj się z nami